NIOSH:n nostoyhtälö
NIOSH:n nostoyhtälöä voidaan käyttää kuormien manuaaliseen nostamiseen liittyvän fyysisen rasituksen objektiiviseen arviointiin. Laskelman tuloksena saadaan NIOSH:n ergonomiapisteet – jotka tunnetaan kansainvälisesti virallisesti nimellä Lifting Index (LI), mutta joita saksalaisessa työelämässä kutsutaan yleisesti yksinkertaisesti NIOSH-indeksiksi.
Miten NIOSH:n nostokaavan mittausmenetelmä toimii?
Tuki- ja liikuntaelinten häiriöiden riskin objektiivista mittaamista varten NIOSH:n nostokaava laskee suositellun painorajan (RWL) tietylle nostotehtävälle.
Malli perustuu teoreettiseen ihanteelliseen arvoon, joka on 23 kg. Tätä perusarvoa alennetaan kuuden käytännön parametrin perusteella aina, kun työolosuhteet poikkeavat ihanteellisesta:
- Geometria: Kuorman vaakasuora ja pystysuora etäisyys kehosta sekä pystysuora nostomatka.
- Ergonomia: Ylävartalon kiertokulma (epäsymmetria) ja otteen laatu.
- Prosessi: Nostotoimintojen määrä minuutissa ja toiminnan kokonaiskesto.
NIOSH:n ergonomiapisteet (nostoindeksi)
Kun verrataan todellista nostopainoa laskettuun enimmäispainoon, saadaan nostindeksi (LI) eli ergonomiapisteet:
Nostoindeksi (LI) = Todellinen paino / Suositeltu enimmäispaino (RW L)
Tulokset osoittavat työturvallisuusvastaaville suoraan, missä toimia tarvitaan:
| Nostoindeksi (LI) | Riskitaso | Vaatimukset |
|---|---|---|
| LI ≤ 1,0 | Matala (vihreä) | Riski on alhainen. Työpaikkaa pidetään turvallisena. |
| 1,0 < LI < 3,0 | Kohonnut (keltainen) | Ergonomisia parannuksia suositellaan vahvasti. |
| LI ≥ 3,0 | Korkea (punainen) | Suuri terveysriski. Välittömät toimenpiteet ovat vaadittuja. |
Alenna NIOSH-ergonomia-arvoa kestävällä tavalla Schmalzin avulla alhaisemmaksi
Nostoindeksi (LI), joka on suurempi kuin 1,0, osoittaa, että toimenpiteisiin on ryhdyttävä välittömästi. Tyhjiönnostolaitteiden käyttö optimoi NIOSH-pisteet tehokkaasti:
- Nostosta aiheutuvan rasituksen vähentäminen: Tyhjiö-nostolaitteet kantavat suurimman osan kuorman painosta ja vähentävät fyysistä rasitusta nostojen ja kantamisen aikana.
- Tukevat ergonomisesti suunniteltuja työasentoja: Ohjatut kuorman liikkeet ja ergonomisesti suunnitellut toiminnan konseptit vähentävät hankalia asentoja, kiertoliikkeitä ja kriittisiä tarttumiskorkeuksia.
- Turvallisesti käsitellään suuria käsittelymääriä: Fyysinen rasitus pysyy huomattavasti alhaisemman tasolla jopa toistuvien nostojen aikana.
Aiheeseen liittyvät termit
Usein kysytyt kysymykset
Mitä NIOSH tarkoittaa?
Lyhenne NIOSH tarkoittaa National Institute for Occupational Safety and Health (Kansallinen työturvallisuus- ja työterveysinstituutti). Se on Yhdysvaltain hallituksen virasto, joka keskittyy työterveystutkimukseen ja toimii Yhdysvaltain tautien torjunta- ja ehkäisykeskuksen (CDC) alaisuudessa.
NIOSH:n tutkimustulokset toimivat tieteellisenä perustana Yhdysvaltain työturvallisuus- ja työterveysviraston (OSHA) antamille pakollisille ohjeille.
Mikä on NIOSH:n nostoyhtälön tarkoitus?
Tämän menetelmän tavoitteena on ehkäistä työperäisiä tuki- ja liikuntaelinten häiriöitä – erityisesti lannerangassa – arvioimalla manuaalisia nostotehtäviä objektiivisesti.
Mikä ero on NIOSH:n nostoyhtälön ja ISO 11228-1 -standardin välillä?
NIOSH-ergonomiapisteet on se matemaattinen menetelmä, jota käytetään ergonomisen rasituksen laskemiseen. DIN EN ISO 11228-1 on kattava eurooppalainen ja kansainvälinen standardikehys. Koska ISO-standardi perustuu NIOSH:n laskentalogiikkaan, molempia järjestelmiä pidetään maailmanlaajuisesti yhteensopivina.

Työturvallisuus ja -standardit
Turvallisia ja vaatimustenmukaisia työpaikkoja varten: Kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää työturvallisuudesta ja -standardeista, löytyy tölkkiä täältä.

Huolto ja säännöllinen tarkastus
Ennaltaehkäisevä huolto ja säännölliset tarkastukset pitävät järjestelmän turvallisena ja käyttövalmiina.

Laatu ja takuu
Schmalzilla on erittäin korkeat vaatimukset tuotteidensa ja palveluidensa laadun suhteen. Tuotteiden laadusta kertovat lukuisat DIN ISO -standardin mukaiset hyväksyntätodistukset.