- WYDAJNOŚĆ
Moduły eżektorowe ecoPump SEP
- Wydajność ssania do 309 l/min
- Dla elementów hermetycznych lub porowatych
Technologia dyszy eco opiera się na zasadzie wielostopniowej zwężki Venturiego. Firma Schmalz udoskonaliła tę technologię, aby generowanie podciśnienia za pomocą sprężonego powietrza było bardziej efektywne, oferując w ten sposób idealne połączenie wydajności ssania i efektywności energetycznej. Rdzeniem całej linii produktów jest moduł wyrzutnika ecoPump. Pompa ecoPump jest dostępna w dwóch wersjach, w zależności od obszaru aplikacji. Zapewniają one niemal identyczną wydajność ssania, ale różnią się pod względem maksymalnego możliwego do osiągnięcia podciśnienia.
Różne możliwości integracji
Możliwość realizacji centralnych i zdecentralizowanych systemów podciśnienia.
Dostępne dwie charakterystyki w zależności od przedmiotu obrabiany
Niezawodna obsługa nawet porowatych i elastycznych przedmiotów obrabiany dzięki wysokiemu natężeniu przepływu
Duży zakres obsługi od -250 do -850 mbar
Przyspieszenie procesu dzięki krótszym czasom ewakuacji
Zużycie sprężonego powietrza zmniejszone o 15% podczas aktywnego generowania podciśnienia
Wysokie podciśnienie (HV) do aplikacji hermetycznych
Zastosowanie w aplikacjach, w których można osiągnąć wysokie podciśnienie
Idealne do hermetycznych przedmiotów obrabianych
Wysoki przepływ (HF) do aplikacji porowatych
Do aplikacji, w których nie można osiągnąć wysokiego podciśnienia
Osiąga taką samą szybkość zasysania jak wersja HV przy dolnym zużyciu sprężonego powietrza
Oszczędność energii podczas obsługi porowatych przedmiotów obrabianych
Zdecentralizowane generowanie podciśnienia jak najbliżej przyssawki podciśnieniowej
Integracja jako część składowa maszyny
Bezpośrednia instalacja w maszynach jako dysza wkładana dzięki kompaktowej i lekkiej konstrukcji
Integracja z chwytakami podciśnieniowymi
Bezpośrednia instalacja w chwytakach i narzędziach chwytających bez oddzielnej obudowy
Integracja z oddzielną obudową
Obudowa pompy ecoPump SFE firmy Schmalz oferuje opcjonalnie różne przyłącza i opcje montażu.
Centralne generatory podciśnienia (gotowe do podłączenia)
Ten wydajny eżektor jest szczególnie dobrze przystosowany do obsługi szczelnych i porowatych przedmiotów obrabiany o dużym przepływie przy zoptymalizowanym zużyciu energii.
Centralne generowanie podciśnienia z wbudowanymi funkcjami dodatkowymi
Eżektory kompaktowe dostępne są w różnych wersjach projektowych. SCPSb nadaje się do obsługi szczelnych podciśnieniowo i lekko porowatych przedmiotów obrabiany i jest wyposażony w zawory regulacyjne podciśnienia i wydmuchu. SCPS/SCPSi posiadają inne dodatkowe funkcje: Funkcję oszczędzania powietrza, automatyczny wydmuch i komunikację poprzez IO-Link (typ SCPSi). Kompaktowy terminal SCTSi może być obsługiwany za pomocą uniwersalnych chwytaków części składowych. Można do niego podłączyć do 16 wyrzutników, posiada centralne zasilanie energią i przyłącze IO-Link poprzez moduł kontroli.
1) Możliwość modułowej rozbudowy o maksymalnie 6 dysz
2) Jest równy 2 x 16 - 16 x 67 l/min w zależności od liczby i typu przyłączonych eżektorów
Interfejs IO-Link
Dwukierunkowa komunikacja ze wszystkimi obecnymi systemami field-bus
Zarejestrowane dane o stanie mogą być przeglądane i wykorzystywane do poziomu kontroli
Wsparcie dla zdalnej parametryzacji i zdalnej diagnostyki
Automatyczna funkcja oszczędzania powietrza
80-procentowa redukcja zużycia sprężonego powietrza poprzez wyłączenie funkcji ssania, gdy nie jest potrzebna
Brak wymogu stosowania sygnałów elektrycznych
Kontrola stanu
Kontrola stanu w celu zwiększenia dostępności systemu w oparciu o szczegółową analizę stanu i wczesne rozpoznawanie usterek
Konserwacja zapobiegawcza
Konserwacja zapobiegawcza w celu zwiększenia wydajności systemów chwytakowych
Szybka i łatwa optymalizacja systemów poprzez ocenę wydajności