Schmalz

Technologie de buses « Eco Nozzle »

La technologie de buses « Eco Nozzle » repose sur le principe du venturi à plusieurs étages. Schmalz a perfectionné cette technologie afin de rendre la génération du vide à l’aide d’air comprimé plus efficace, offrant ainsi une combinaison idéale entre le débit d’aspiration et l’utilisation d'énergie. Le module d'éjecteur ecoPump constitue le principal élément de la gamme de produits. L'ecoPump est disponibles en deux caractéristiques, en fonction du domaine d'application. Elles offrent un débit d'aspiration pratiquement identique, mais se distinguent par le vide maximal pouvant être atteint.

Avantages

Génération du vide sur mesure pour votre application

  • Diverses possibilités d'intégration

  • Possibilité de mettre en place des systèmes de vide centralisés ou décentralisés

  • Deux caractéristiques disponibles en fonction de la pièce à traiter

Débit d'aspiration supérieur de 15 %

  • Manipulation fiable même des pièces poreuses et souples grâce à un volume de flux élevé

  • Large plage de fonctionnement de -250 à -850 mbar

  • Accélération du procédé grâce à des temps d'évacuation plus courts

Consommation d’air comprimé réduite de 15 %

  • Consommation d’air comprimé réduite de 15 % pendant la génération active du vide

Haut vide (HV) pour les applications étanches

  • À utiliser dans les applications où un haut vide peut être atteint

  • Idéal pour les pièces devant être étanches à l'air

High Flow (HF) pour les applications poreuses

  • À utiliser dans les applications où il n'est pas possible d'atteindre un haut vide

  • Atteint la même capacité d'aspiration que le modèle HV avec une consommation d'air comprimé réduite

  • Économie d’énergie lors de la manipulation de pièces poreuses

Gamme de produits et possibilités d'intégration

Modules d'éjecteur

Génération décentralisée du vide au plus près de la ventouse

Intégration en tant que composant de la machine

  • Montage direct dans les machines en tant que buse d'insertion grâce à une construction compacte et légère

Intégration dans des préhenseurs par le vide

  • Montage direct dans les préhenseurs et les outils de préhension sans carter séparé

Intégration avec carter séparé

  • Le carter SFE de l’ecoPump de Schmalz offre diverses options de connexion et de montage

Produits

Éjecteurs basiques

Générateurs de vide centralisés (prêts à être raccordés)

Cet éjecteur puissant est particulièrement bien adapté à la manipulation de pièces étanches à l'air et poreuses, avec des débits volumétriques élevés et une consommation en énergie optimisée.

Produits

Éjecteurs compacts et terminaux

Générateurs de vide centralisés avec fonctions intégrées supplémentaires

Les éjecteurs compacts sont disponibles en différentes versions. Le modèle SCPSb est adapté à la manipulation de pièces étanches à l’air et légèrement poreuses et est équipé de vannes de commande du vide et de soufflage. Les modèles SCPS/SCPSi disposent d’autres fonctions supplémentaires : fonction économie d’énergie, soufflage automatique et communication via IO-Link (type SCPSi). Le terminal compact SCTSi peut être utilisé avec des préhenseurs universels. Il permet de raccorder jusqu’à 16 éjecteurs, dispose d’une alimentation en énergie au centre et d’une connexion IO-Link via le module de commande.

Produits

Caractéristiques et choix des produits

1) Peut être complété par jusqu’à 6 buses selon un principe modulaire
2) Correspond à 2 × 16 – 16 × 67 l/min selon le nombre et le type d'éjecteurs en connexion

Une valeur ajoutée pour vos processus : les fonctions supplémentaires des éjecteurs compacts Schmalz

Interface IO-Link

  • Communication bidirectionnelle avec tous les systèmes de bus de terrain courants

  • Les données d'état enregistrées peuvent être consultées et utilisées jusqu'au niveau de commande

  • Soutien au paramétrage et au diagnostic à distance

Dispositif automatique d’économie d’air

  • Réduction de 80 % de la consommation d’air comprimé grâce à la désactivation de la fonction aspiration lorsqu’elle n’est pas nécessaire

  • Aucune exigence électrique

Surveillance d’état

  • Surveillance d’état pour améliorer la disponibilité du système grâce à une analyse détaillée de l’état et à une détection précoce des défauts

Maintenance prédictive

  • Maintenance prédictive pour améliorer les performances des systèmes de préhension

  • Optimisation rapide et facile du système grâce à l'évaluation des performances

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.