- EFICIENTE
Módulos eyector ecoPump SEP
- Capacidad de aspiración de hasta 415 l/min
- Para piezas herméticas o porosas
La tecnología de toberas Eco se basa en el principio del venturi multietapa. Schmalz ha perfeccionado esta tecnología para que la generación de vacío con aire comprimido sea más eficiente, ofreciendo así una combinación ideal de capacidad de aspiración y aprovechamiento de energía. El núcleo de toda la gama de productos es el módulo eyector ecoPump. El ecoPump está disponible en dos características, en función del ámbito de aplicación. Ambas ofrecen una capacidad de aspiración prácticamente idéntica, pero difieren en cuanto al vacío máximo que pueden alcanzar.
Diversas posibilidades de integración
Se pueden implementar sistemas de vacío centralizados y descentralizados
Dos características disponibles en función de la pieza
Manipulación fiable incluso de piezas porosas y flexibles gracias al alto flujo
Amplio rango de funcionamiento de -250 a -850 mbar
Proceso acelerado gracias a unos tiempos de evacuación más rápidos
Consumo de aire comprimido reducido en un 15 % durante la generación activa de vacío
Alto vacío (HV) para aplicaciones herméticas
Se utiliza en aplicaciones en las que se puede alcanzar un alto vacío
Ideal para piezas herméticas
Alto caudal (HF) para aplicaciones porosas
Se utiliza en aplicaciones en las que no se puede alcanzar un alto vacío
Alcanza la misma capacidad de aspiración que la versión HV con un menor consumo de aire comprimido
Ahorro de energía durante la manipulación de piezas porosas
Generación descentralizada de vacío lo más cerca posible de la ventosa
Integración como componente de la máquina
Instalación directa en máquinas como tobera insertable gracias a su diseño compacto y ligero
Integración en garras de vacío
Instalación directa en garras sin carcasa independiente
Integración con carcasa independiente
La carcasa SFE de la ecoPump de Schmalz ofrece diversas opciones de conexión y montaje
Generadores de vacío centralizados (listos para su conexión)
Este potente eyector resulta especialmente adecuado para la manipulación de piezas herméticas y porosas con altos caudales y un consumo de energía optimizado.
Generadores de vacío centralizados con funciones adicionales integradas
Los eyectores compactos están disponibles en varios diseños. El modelo SCPSb es adecuado para la manipulación de piezas herméticas y ligeramente porosas, y está equipado con válvulas de mando de vacío y de soplado. Los modelos SCPS y SCPSi cuentan con otras características adicionales: función de ahorro de aire automático, función de soplado automático y comunicación a través de IO-Link (modelo SCPSi). El terminal compacto SCTSi puede funcionar con pinzas universales. Permite conectar hasta 16 eyectores, cuenta con un suministro de energía centralizado y una conexión IO-Link a través del módulo de control.
1) Se puede ampliar con hasta 6 toberas de forma modular
2) Equivale a 2 × 16 – 16 × 67 l/min, según el número y el modelo de eyectores conectados
Interfaz IO-Link
Comunicación bidireccional con todos los sistemas de bus de campo actuales
Los datos de estado registrados pueden visualizarse y utilizarse hasta el nivel de control
Proporciona apoyo para la parametrización y el diagnóstico a distancia
Sistema de ahorro de aire automático
Reducción del 80 % del consumo de aire comprimido al desactivar la función de aspiración cuando no es necesaria
No se requieren señales eléctricas
Monitorización de estado
Monitorización de estado para aumentar la disponibilidad del sistema basada en un análisis detallado del estado y la detección temprana de fallos
Mantenimiento preventivo
Mantenimiento preventivo para aumentar el rendimiento de los sistemas de ventosas
Optimización rápida y sencilla del sistema mediante la evaluación del rendimiento