Automatyzacja
- Bezproblemowa integracja z liniami produkcyjnymi
- Poszczególne części składowe, a nawet niestandardowe podciśnieniowe systemy chwytające
- Specjalne rozwiązania dla różnych branż
Termin "obsługa" pochodzi od ludzkiej ręki i jest używany do określenia automatycznych procesów manipulowania przedmiotami. Obsługa oznacza zmianę pozycji lub lokalizacji obiektu, czyli chwytanie czegoś, przenoszenie i ponowne odkładanie w określonym miejscu. Obsługa jest zatem podfunkcją przepływu materiału. Jeśli urządzenia technologii obsługi umieszczają przedmioty obrabiany w centrach obróbczych, zmieniają narzędzia, montują części lub prowadzą palnik spawalniczy, stanowią one część automatyzacji produkcji.
Jeśli chodzi o technikę podciśnieniową, można rozróżnić technikę podciśnieniową do procesów zautomatyzowanych oraz do procesów ręcznych. Portfolio produktów firmy Schmalz obejmuje systemy do obu tych aplikacji: Podciśnieniowe systemy chwytające i komponenty podciśnieniowe do automatyzacji trwale skracają czas cyklu i obniżają koszty eksploatacji zautomatyzowanych urządzeń do obsługi. Podciśnieniowe podnośniki i suwnice umożliwiają ergonomiczną i bezpieczną pracę podczas ręcznych zadań przenoszenia.
Obszary zastosowań są różnorodne, na przykład technologia obsługi firmy Schmalz jest wykorzystywana w procesie obróbki płytek solarnych, kompletacji towarów, załadunku tartaków drewnem lub w intralogistyce. Wykorzystanie techniki podciśnieniowej firmy Schmalz w aplikacjach chwytania i przenoszenia oferuje szereg wyjątkowych korzyści:
Chwytak podciśnieniowy chroni przedmiot obrabiany przed uszkodzeniem - nawet porowate lub perforowane przedmioty obrabiany mogą być podnoszone bez uszkodzeń przy użyciu odpowiednich chwytaków.
Przedmioty obrabiany takie jak szklane tafle lub płytki solarne mogą być chwytane bez pozostawiania śladów.
Innowacyjna technologia firmy Schmalz pomaga skrócić czas cyklu i obniżyć koszty operacyjne dzięki adaptacji projektów.
Tam, gdzie wcześniej trzeba było poświęcić dużo siły i czasu, nowoczesna technologia obsługi firmy Schmalz umożliwia obecnie ergonomiczne i niemęczące przemieszczanie nawet ciężkich przedmiotów obrabiany w najkrótszym możliwym czasie.
Nasi doświadczeni konsultanci ds. systemów firmy Schmalz znają Państwa branżę i współpracują z Państwem w celu opracowania idealnego rozwiązania dla Państwa wymogów w zakresie obsługi.