Automatización
- Integración perfecta en las líneas de producción
- Componentes individuales e incluso sistemas de ventosas de vacío personalizados
- Soluciones especializadas para diversos sectores profesionales
El término «manipulación» deriva de la palabra «mano» y se utiliza para designar los procesos automáticos de manipulación de objetos. La manipulación consiste en cambiar la posición o la ubicación de un objeto, es decir, agarrar algo, moverlo y volver a colocarlo en un lugar determinado. La manipulación es, por lo tanto, una subfunción del flujo de materiales. Si los dispositivos de tecnología de manipulación colocan piezas de trabajo en centros de mecanizado, cambian herramientas, montan piezas o guían un soplete de soldadura, forman parte de la automatización de la producción.
En lo que respecta a la tecnología de manipulación, se puede distinguir entre la tecnología del vacío para procesos automatizados y la destinada a procesos manuales. La gama de productos de Schmalz incluye sistemas para ambas aplicaciones: los sistemas de ventosas y los componentes de vacío para la automatización reducen de forma permanente los tiempos de ciclo y los costes operativos de los equipos de manipulación automatizados. Los elevadores por vacío y los puentes grúa permiten trabajar de forma ergonómica y segura en tareas de manipulación manual.
Los ámbitos de aplicación son muy variados; por ejemplo, la tecnología de manipulación de Schmalz se utiliza en el proceso de elaboración de obleas solares, en la recogida de mercancías, en la carga de madera en aserraderos o en la intralogística. El uso de la tecnología del vacío de Schmalz para aplicaciones de sujeción y desplazamiento ofrece un número de ventajas únicas:
La sujeción por vacío protege la pieza de trabajo contra daños; incluso las piezas porosas o con perforaciones pueden elevarse sin sufrir daños utilizando las garras adecuadas.
Las piezas, como las placas de vidrio o las obleas solares, pueden sujetarse sin dejar marcas.
La innovadora tecnología de Schmalz contribuye a reducir los tiempos de ciclo y los costes operativos gracias a sus diseños adaptados.
Mientras que antes se requería mucho esfuerzo y tiempo, la moderna tecnología de manipulación de Schmalz permite ahora mover de forma ergonómica y sin fatiga incluso piezas pesadas en el menor tiempo posible.
Nuestros experimentados asesores de sistemas de Schmalz conocen su sector y colaboran con usted para desarrollar la solución perfecta para sus exigencias de manipulación.