Automatisation
- Intégration transparente dans les lignes de production
- Composants individuels et les systèmes de préhension par vide par exemple
- Solutions spéciales pour divers secteurs d'activité
Le terme « manutention » vient du mot « main » et désigne les procédés automatiques de manipulation d’objets. La manipulation consiste à modifier la position ou le site d’un objet, c’est-à-dire à saisir quelque chose, à le déplacer et à le reposer à un endroit précis. La manipulation est donc une sous-fonction du flux de matières. Lorsque des dispositifs de manipulation placent des pièces à usiner dans des centres d’usinage, changent d’outils, assemblent des pièces ou guident une torche de soudage, ils font partie de l’automatisation de la production.
En matière de technologie de manutention , on distingue la technologie du vide destinée aux procédés automatisés et celle destinée aux procédés manuels. La gamme de produits Schmalz comprend des systèmes adaptés à ces deux types d'applications : les systèmes de préhension par le vide et les composants de vide destinés à l'automatisation réduisent durablement les temps de cycle et les frais consécutifs à l'exploitation des équipements de manutention automatisés. Les élévateurs à vide et les poutres roulantes permettent de travailler de manière ergonomique et fiable lors des opérations de manutention manuelles.
Les domaines d'application sont variés : la technologie de manutention Schmalz est notamment utilisée pour le traitement des wafers solaires, la préparation de marchandises, le chargement de bois dans les scieries ou encore dans l'intralogistique. L'utilisation de la technologie du vide Schmalz pour les applications de préhension et de déplacement offre un nombre important d'avantages uniques :
La préhension par le vide protège la pièce contre tout dommage — même les pièces poreuses ou perforées peuvent être levées sans risque à l’aide de préhenseurs adaptés.
Les pièces telles que les panneaux vitrés ou les wafers pour l'énergie solaire conservent leur aspect sans laisser de traces.
La technologie unique de Schmalz contribue à réduire les temps de cycle et les frais consécutifs à l’exploitation grâce à des constructions adaptées.
Là où il fallait auparavant déployer beaucoup de force et y consacrer beaucoup de temps, la technologie moderne de manutention de Schmalz permet désormais de déplacer de manière ergonomique et sans fatigue même les pièces lourdes, et ce dans les délais les plus courts possibles.
Nos conseillers système Schmalz expérimentés connaissent votre secteur d’activité et travaillent avec vous pour développer la solution parfaite adaptée à vos exigences en matière de manipulation.