Schmalz

Podciśnienie

Podciśnienie (określane również jako próżnia) opisuje zakres ciśnienia poniżej ciśnienia otoczenia. Na poziomie morza ciśnienie otoczenia wynosi 1,013 mbar i maleje wraz ze wzrostem wysokości.

Wartość podciśnienia dzieli się na różne klasy:

Niskie podciśnienie

Zakres ciśnienia bezwzględnego pomiędzy 1 mbar a ciśnieniem otoczenia (1,013 mbar) nazywany jest niskim podciśnieniem. Obszary aplikacji niskiej próżni obejmują żarówki i odkurzacze. Technika podciśnieniowa również należy do tej klasy podciśnienia. Podciśnienie zapewniające wysoką siłę ssania i krótki czas cyklu może być generowane stosunkowo ekonomicznie w tym obszarze.

Średnie podciśnienie

W średnim podciśnieniu panuje ciśnienie bezwzględne od 0,001 mbar do 1 mbar. Ta klasa podciśnienia jest stosowana na przykład w niskociśnieniowych lampach wyładowczych.

Wysokie podciśnienie

W przypadku wysokiej próżni zakres podciśnienia definiuje się jako ciśnienie bezwzględne od 10-7 mbar do 10-3 mbar. Ten rodzaj podciśnienia można znaleźć na przykład w lampach elektronowych lub częściowych akceleratorach.

Ultra-wysokie podciśnienie

Ultra wysoka próżnia opisuje podciśnienie, w którym ciśnienie absolutne mieści się w zakresie od 10-12 mbar do 10-7 mbar. Ten rodzaj podciśnienia jest stosowany na przykład w detektorach szybów grawitacyjnych.

Ekstremalnie wysokie podciśnienie

Ekstremalnie wysoka próżnia opisuje wszystkie wartości podciśnienia o ciśnieniu bezwzględnym mniejszym niż 10-12 mbar. Przestrzeń kosmiczna również należy do tej klasy podciśnienia.

Przestrzeń kosmiczna również podlega tej klasie podciśnienia

W technice podciśnieniowej podciśnienie jest podawane jako wartość względna. Oznacza to, że podciśnienie jest określane w odniesieniu do ciśnienia otoczenia. Ciśnienie otoczenia jest używane jako punkt odniesienia o wartości 0 mbar. Dlatego wartość podciśnienia jest podawana ze znakiem ujemnym (ilustracja 1).

W przeciwieństwie do tego, w nauce podciśnienie jest podawane jako wartość bezwzględna. W tym przypadku ciśnienie otoczenia nie jest używane jako punkt odniesienia, ale punkt zera bezwzględnego (przestrzeń bezpowietrzna, taka jak przestrzeń kosmiczna). W nauce podciśnienie ma zawsze znak dodatni (rysunek 2).

Tabela konwersji dla podciśnienia/ciśnienia

Wiele jednostek podciśnienia jest używanych na całym świecie do określania wartości podciśnienia. W technice podciśnieniowej przyjęły się jednostki pascal [Pa], kilopascal [kPa], bar [bar] i milibar [mbar]. Jednostki są przeliczane w następujący sposób:

0,001 bar = 0,1 kPa = 1 mbar = 100 Pa

Poniższa tabela ilustruje konwersję międzynarodowych jednostek miar podciśnienia:

 

bar

N/cm2

kPa

atm, kp/cm2

mmH2O

Torr; mm Hg

w Hg

bar

1,00000

10,00000

100,0000

1,01970

10.197,00

750,0600

29,5400

N/cm2

0,10000

1,00000

10,0000

0,10190

1.019,70

75,0060

2,9540

kPa

0,01000

0,10000

1,0000

0,01020

101,97

7,5006

0,2954

atm, kp/cm2

0,98070

9,80700

98,0700

1,00000

10.332,00

735,5600

28,9700

mmH2O

0,00010

0,00100

0,0100

0,00000

1,00

0,0740

0,0030

Torr; mm Hg

0,00133

0,01333

0,1333

0,00136

13,60

1,0000

0,0394

w Hg

0,03380

0,33850

3,8850

0,03446

345,40

25,2500

1,0000

Wpływ atmosfery na podciśnienie

Atmosfera ma duży wpływ na panujące ciśnienie otoczenia i możliwy poziom podciśnienia. Ciśnienie otoczenia zależy od wysokości, na której znajduje się lokalizacja i panującej tam temperatury. Na poziomie morza ciśnienie otoczenia wynosi 1,013 mbar. Na wysokości 600 m ciśnienie powietrza jest już zredukowane do 938 mbar. Na wysokości 2000 m n.p.m. ciśnienie powietrza wynosi już tylko 763 mbar.

Strata ciśnienia ma duży wpływ na procesy obsługi podciśnieniowej. Spadek ciśnienia powietrza powoduje zmniejszenie maksymalnego możliwego do osiągnięcia podciśnienia i związanej z nim maksymalnej siły trzymania. Na każde 100 m wzrostu wysokości ciśnienie powietrza spada o 12,5 mbar.

Generator podciśnienia generujący 80% podciśnienia osiąga podciśnienie -810 mbar na poziomie morza (ciśnienie otoczenia = 1,013 mbar). Generator podciśnienia generuje podciśnienie -610 mbar na wysokości 2000 m (ciśnienie otoczenia = 763 mbar). Możliwa siła trzymania przyssawki podciśnieniowej zmniejsza się proporcjonalnie do możliwego do osiągnięcia podciśnienia. Idealnym przypadkiem jest więc aplikacja na poziomie morza.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.