Mens-robot-samenwerking (MRC)
Mens-robot-samenwerking (MRC) beschrijft de nauwe samenwerking tussen samenwerkende robots (cobots) en mensen in een gedeelde werkomgeving. Deze robottechnologie maakt directe interactie mogelijk tussen assistent-robots en productiemedewerkers.
Het gebruik van industriële robotsystemen bevordert de automatisering zonder de buigslapheid en Kunde van mensen te verliezen.
HRC-oplossingen hebben het potentieel om een revolutie teweeg te brengen in de industriële arbeidswereld en mensen gerichte ondersteuning te bieden bij complexe taken.
Hoe HRC-systemen werken
HRC grijpersystemen combineren moderne robottechnologie, geïntegreerde sensortechnologie en gevorderde software om een veilige en nauwkeurige samenwerking tussen arbeider en machine mogelijk te maken. Cobot-technologieën met gevoelige robots detecteren de nabijheid van operators en reageren door hun bewegingen aan te passen, bijvoorbeeld door automatisch hun snelheid te verminderen of een houder te triggeren om potentiële gevaren te vermijden.
Werkstukken of componenten worden gehanteerd met speciaal ontwikkelde HRC grijpers en HRC applicatoren die precies zijn afgestemd op de betreffende voorschriften. Om deze systemen probleemloos te laten functioneren, moeten ze eerst geprogrammeerd, ingesteld en geïnstalleerd worden - een taak waarin de robot systeemintegrator een centrale rol speelt.
De integrator van het robotsysteem verzekert dat alle componenten optimaal samenwerken en zijn afgestemd op de betreffende toepassing. De functie wordt aangevuld met uiterst nauwkeurige meet- en grijpertechniek, die de basis vormt voor een efficiënte en veilige samenwerking tussen mens en robot.
HRC-systemen voor elke productie
De samenwerking tussen mens en robot vindt zijn toepassing in vele industriesegmenten, vooral in de productie, de automotive industrie, de medische technologie en de elektronicaproductie. HRC-robots worden gebruikt op oppervlakken zoals montage, handling van materiaal en laden om repetitieve en monotone activiteiten te automatiseren en de arbeider te ontlasten.
Mobiele cobots en stationaire cobots spelen een cruciale rol, omdat ze worden gebruikt in zowel flexibele productielijnen als stationaire applicaties. In bepaalde scenario's kunnen mobiele robots zelfs componenten autonoom leveren en zo efficiënte ondersteuning bieden voor logistieke processen binnen de productie.
Afhankelijk van het laadvermogen, de hoeveelheden en het specifieke oppervlak van de applicatie, kunnen de grijpersystemen individueel worden aangepast zodat ze naadloos kunnen worden geïntegreerd in bestaande processen. De grijpersystemen van HRC zijn ook geschikt voor zeer gevoelige taken waarbij maximale precisie en betrouwbaarheid vereist zijn.
Samen sterker: wanneer mensen en robots samenwerken
Collaboratieve robots voeren repetitieve taken efficiënt uit, waardoor de productiviteit toeneemt en productielijnen geoptimaliseerd worden. Ze helpen met name om onergonomisch werk en overhead te verminderen, wat zowel de gezondheid van werknemers bevordert als het rendement verhoogt.
Andere voordelen zijn de merkbare tijdsbesparing in de productie en de kostenefficiënte implementatie van de technologie. De grijpersystemen besparen ook ruimte, waardoor de leverbare werkruimte optimaal wordt benut.
Het doel is om productieprocessen flexibeler en zuiniger te maken. Het rendement op investering (ROI) neemt toe dankzij de verbeterde productiekwaliteit, soepele productieprocessen en de flexibele aanpassing van de grijpersystemen aan veranderende voorschriften. HRC-systemen verzekeren ook een grotere instelnauwkeurigheid en preciezere handling, wat leidt tot een nog betere productiekwaliteit.
Verwante termen
Meer informatie

EOAT: End-of-arm tooling voor robotica en automatisering
Rondom efficiënt grijpen: EOAT oplossingen van Schmalz voor veelzijdige, procesveilige handling in de automatisering.

Vacuümtechniek voor Robotica
Robotoplossingen van Schmalz worden gekenmerkt door maximale precisie, veiligheid en proces sturing in het grijpproces.

FAQ - Robotica - Cobots & lichtgewicht robots
Hier vindt u antwoorden op vragen over geautomatiseerde processen met cobots en vacuümgrijpers, en hoe u uw vacuümgrijper en vacuümgenerator selecteert.