Schmalz

Material de ventosa HT1

El material de ventosa HT1 es un compuesto especial desarrollado por Schmalz que está especialmente adaptado a las exigencias de la manipulación de vidrio. El material HT1 ha sido diseñado para manipular superficies sensibles como vidrio o pantallas de forma segura y con marcas minimizadas, garantizando al mismo tiempo la máxima seguridad del proceso. Gracias a su resistencia a alta temperatura, el material HT1 también es ideal para aplicaciones exigentes en el sector del vidrio para automóviles.

Aplicaciones típicas del material de ventosa HT1

El material HT1 se utiliza principalmente en el sector del vidrio. En el sector automovilístico, las ventosas fabricadas con el material HT1 permiten una manipulación segura de las ventanas frontales y laterales, incluso a altas temperaturas de hasta 170 °C, como ocurre directamente después del horno de flexión. Para vidrio plano y flotante, las ventosas garantizan un posicionamiento preciso sin desplazamiento. Para pantallas y pantallas táctiles, el material protege las superficies de marcas no deseadas durante la manipulñación y garantiza la máxima calidad. Las ventosas del material HT1 también contribuyen a una integración eficiente en las líneas de producción de vidrio para ventanas y, por tanto, apoyan procesos sin fisuras en la producción de vidrio.

Ventajas del material de ventosa HT1

El material HT1 tiene propiedades que lo hacen especialmente adecuado para diversas aplicaciones industriales.

Su alta resistencia ala temperatura y al ozono garantizan una larga vida útil incluso en condiciones exigentes. Su buena resistencia a la abrasión reduce el desgaste resultante, manteniendo los procesos más limpios y reduciendo el riesgo de contaminación. Al mismo tiempo, el material HT1permite la manipulación dejando mínimas marcas, protegiendo de forma fiable las superficies sensibles.

Webinar: El material de ventosa adecuado para componentes electrónicos sensibles

Del reto a la solución práctica:

En este seminario web grabado aprenderá por qué las ventosas estándar alcanzan rápidamente sus límites en la manipulación de componentes electrónicos sensibles y, sobre todo, cómo superar estos retos.

Con la ayuda de nuestra práctica lista de comprobación para seleccionar los materiales y ventosas correctos, obtendrá una orientación concreta para su aplicación específica.

VEA EL SEMINARIO WEB AHORA - 100 % GRATUITO Y TOTALMENTE FLEXIBLE

  • Disponible sin límite de tiempo: véalo cuando le venga bien
  • Vaya directamente a las secciones que más le interesen
  • Todo el contenido disponible permanentemente
Vea el seminario web ahora

Uso del material HT1 en ventosas de Schmalz

El material HT1 está disponible en diferentes series de ventosas de Schmalz. En combinación con las correspondientes bielas elásticas, las ventosas permiten una manipulación especialmente cuidadosa, ya que se pueden compensar las diferencias de altura y sujetar las piezas de forma segura. Esto garantiza una integración perfecta en sistemas de manipulación automatizados y aumenta la eficiencia en la producción.

Preguntas frecuentes

¿Qué es HT1?

HT1 es un material de ventosa desarrollado por Schmalz. Se trata de un compuesto especial patentado que ha sido diseñado para las exigencias de la industria del vidrio.

¿Dónde se utiliza el material HT1?

El material HT1 se utiliza principalmente en el sector del vidrio, por ejemplo en el handling de cristales de automóviles o pantallas. Sirve como material para diversas ventosas de Schmalz especialmente diseñadas para estas exigentes aplicaciones.

¿Qué ventajas ofrece el material HT1?

Las ventosas fabricadas con el material HT1 permiten el handling de superficies sensibles dejando casi sin huellas y son muy resistentes a la temperatura y al ozono, lo que les confiere una vida útil correspondientemente larga. Su buena resistencia a la abrasión también contribuye a garantizar la limpieza de los procesos.

¿En qué productos de Schmalz está disponible el material HT1?

El material de ventosa HT1 se utiliza en diversas series de ventosas de Schmalz.

¿Existen otros materiales en los que se puedan aprovechar las ventajas del material HT1?

Sí, Schmalz también ofrece el material HT1-ESD. Esta variante se ha desarrollado especialmente para la producción electrónica y también protege los componentes sensibles contra descargas electrostáticas (ESD).

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta