Schmalz

Ventose a soffietto SAOB HT1 (ovali, 1,5 pieghe)

Superficie di aspirazione (LxP) da 60 x 30 mm a 140 x 70 mm

Vai direttamente ai prodotti

Influenza chimica minima sulla superficie del pezzo grazie al materiale speciale antitraccia HT1

movimentazione di pezzi caldi grazie alla resistenza alle alte temperature

Il supporto interno strutturato resiste alle più elevate forze trasversali, specialmente se utilizzato con polvere di separazione e su pezzi bagnati

Struttura
  • Ventosa robusta e resistente SAOB in HT1 in forma ovale con 1,5 pieghe, labbro di tenuta semplice, scanalatura speciale e sostegno interno
  • Nipplo di collegamento incollato all'elemento di rinforzo della ventosa (molto resistente)
  • Struttura speciale della superficie della ventosa per la massima forza trasversale
Dati tecnici
  • Dimensioni: 60 x 30 a 140 x 70 mm
  • Materiale: HT1
  • Nipplo di connessione incolatto
Industrie
  • Automobilistico
  • Vetro
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Filettatura G1
Dimensione (lxl)
Numero di pieghe
Materiale della ventosa
Famiglia di prodotti
Altezza H
Freccia elastica Z
Settori

1 - 10 da 16 risultati

SAOB 60x30 HT1-60 G1/4-AG

Numero articolo: 10.01.06.03156

Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate

Dimensione (lxl)60 x 30
Materiale della ventosaMateriale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
Materiale del nipploAlluminio
ConnessioneG1/4-AG
Numero di pieghe1.5
SAOB 60x30 HT1-60 G1/4-IG

Numero articolo: 10.01.06.03175

Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate

Dimensione (lxl)60 x 30
Materiale della ventosaMateriale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
Materiale del nipploNichelato
ConnessioneG1/4-IG
Numero di pieghe1.5
SAOB 80x40 HT1-60 G1/4-IG

Numero articolo: 10.01.06.03176

Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate

Dimensione (lxl)80 x 40
Materiale della ventosaMateriale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
Materiale del nipploNichelato
ConnessioneG1/4-IG
Numero di pieghe1.5
SAOB 140x70 HT1-60 G1/4-IG

Numero articolo: 10.01.06.03177

Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate

Dimensione (lxl)140 x 70
Materiale della ventosaMateriale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
Materiale del nipploNichelato
ConnessioneG1/4-IG
Numero di pieghe1.5
SAOB 110x55 HT1-60 G1/4-IG

Numero articolo: 10.01.06.03178

Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate

Dimensione (lxl)110 x 55
Materiale della ventosaMateriale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
Materiale del nipploNichelato
ConnessioneG1/4-IG
Numero di pieghe1.5
SAOB 60x30 HT1-60 G3/8-AG

Numero articolo: 10.01.06.03201

Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate

Dimensione (lxl)60 x 30
Materiale della ventosaMateriale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
Materiale del nipploAlluminio
ConnessioneG3/8-AG
Numero di pieghe1.5
SAOB 60x30 HT1-60 G3/8-IG

Numero articolo: 10.01.06.03202

Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate

Dimensione (lxl)60 x 30
Materiale della ventosaMateriale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
Materiale del nipploNichelato
ConnessioneG3/8-IG
Numero di pieghe1.5
SAOB 80x40 HT1-60 G1/4-AG

Numero articolo: 10.01.06.03203

Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate

Dimensione (lxl)80 x 40
Materiale della ventosaMateriale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
Materiale del nipploAlluminio
ConnessioneG1/4-AG
Numero di pieghe1.5
SAOB 80x40 HT1-60 G3/8-AG

Numero articolo: 10.01.06.03204

Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate

Dimensione (lxl)80 x 40
Materiale della ventosaMateriale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
Materiale del nipploAlluminio
ConnessioneG3/8-AG
Numero di pieghe1.5
SAOB 80x40 HT1-60 G3/8-IG

Numero articolo: 10.01.06.03205

Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate

Dimensione (lxl)80 x 40
Materiale della ventosaMateriale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
Materiale del nipploNichelato
ConnessioneG3/8-IG
Numero di pieghe1.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello