Schmalz

Ventosas de fuelle SAOB HT1 (ovaladas, 1,5 pliegues)

Superficie de ventosa (LxA) de 60 x 30 mm a 140 x 70 mm

Ir directamente a los productos

Mínima influencia química en la superficie de la pieza de trabajo gracias al material especial HT1 que no deja marcas

Manipulación de piezas calientes gracias a la resistencia a las altas temperaturas

El soporte interno estructurado soporta las fuerzas laterales más altas, especialmente cuando se usa con polvo de separación y en piezas de trabajo húmedas

Diseño
  • Robusta y resistente ventosa de fuelle SAOB de diseño ovalado en HT1, con 1,5 pliegues, labio sellador simple, ranura especial y apoyo interior
  • Boquilla de conexión firmemente fijada al refuerzo de la ventosa (resistencia muy alta)
  • Estructura especial de la superficie de ventosa para las altas fuerzas transversales
Datos técnicos
  • Dimensiones: 60 x 30 a 140 x 70 mm
  • Material: HT1
  • Boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica
Industrias
  • Automóvil
  • Vidrio
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Rosca G1
Dimensión (LxAn)
Número de pliegues
Material de ventosa
Familia de productos
Altura H
Recorrido de resorte Z
Sectores

1 - 10 de 16 resultados

SAOB 60x30 HT1-60 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.03156

Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas

Industrias: Automóvil | Vidrio

Dimensión (LxAn)60 x 30
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4-AG
Número de pliegues1.5
SAOB 60x30 HT1-60 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.06.03175

Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas

Industrias: Automóvil | Vidrio

Dimensión (LxAn)60 x 30
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Material de la boquillaNiquelado
ConexiónG1/4-IG
Número de pliegues1.5
SAOB 80x40 HT1-60 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.06.03176

Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas

Industrias: Automóvil | Vidrio

Dimensión (LxAn)80 x 40
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Material de la boquillaNiquelado
ConexiónG1/4-IG
Número de pliegues1.5
SAOB 140x70 HT1-60 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.06.03177

Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas

Industrias: Automóvil | Vidrio

Dimensión (LxAn)140 x 70
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Material de la boquillaNiquelado
ConexiónG1/4-IG
Número de pliegues1.5
SAOB 110x55 HT1-60 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.06.03178

Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas

Industrias: Automóvil | Vidrio

Dimensión (LxAn)110 x 55
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Material de la boquillaNiquelado
ConexiónG1/4-IG
Número de pliegues1.5
SAOB 60x30 HT1-60 G3/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.03201

Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas

Industrias: Automóvil | Vidrio

Dimensión (LxAn)60 x 30
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG3/8-AG
Número de pliegues1.5
SAOB 60x30 HT1-60 G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.06.03202

Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas

Industrias: Automóvil | Vidrio

Dimensión (LxAn)60 x 30
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Material de la boquillaNiquelado
ConexiónG3/8-IG
Número de pliegues1.5
SAOB 80x40 HT1-60 G1/4-AG

N° de artículo: 10.01.06.03203

Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas

Industrias: Automóvil | Vidrio

Dimensión (LxAn)80 x 40
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/4-AG
Número de pliegues1.5
SAOB 80x40 HT1-60 G3/8-AG

N° de artículo: 10.01.06.03204

Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas

Industrias: Automóvil | Vidrio

Dimensión (LxAn)80 x 40
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG3/8-AG
Número de pliegues1.5
SAOB 80x40 HT1-60 G3/8-IG

N° de artículo: 10.01.06.03205

Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas

Industrias: Automóvil | Vidrio

Dimensión (LxAn)80 x 40
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Material de la boquillaNiquelado
ConexiónG3/8-IG
Número de pliegues1.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta