Schmalz

Zuigplaten SGF

Zuigvlak (Ø) van 125 mm tot 400 mm

Ga direct naar de producten

Dunne, platte afdichtingslip (Ø 125 mm tot 200 mm) voor lage relatieve beweging tijdens de aanzuiging

Steile afdichtingslip (Ø 250 mm tot 400 mm) voor een optimaal dempingseffect tijdens de aanzuiging

Laag totaalgewicht maakt een hoge versnelling mogelijk in geautomatiseerde processen

Groot effectief aanzuigoppervlak voor hoge zuig- en zijdelingse krachten in dynamische processen

Ontwerp
  • Aluminium steunplaat (1) en afdichtring (2)
  • Diameter 125 mm tot 200 mm: vervangbare afdichtingsring en dunne, vlakke afdichtingslip
  • Diameter 250 tot 400 mm: afdichtingsring gevulkaniseerd en steile afdichtingslip
  • Centrale vacuümaansluiting naar keuze met insteekfilter als voorfilter (3)
  • Excentrische aansluiting voor drukknopventiel (4) of insteekfilter (5), standaard gesloten met stekker (beveiligd tegen kleven)
  • Speciale interne structuur voor de behandeling van glasplaten waarbij gebruik werd gemaakt van scheidingspoeder
Technische gegevens
  • Diameter: 125 tot 400 mm
  • Materiaal: EPDM, HT1
Industriesegmenten
  • •Glas
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Thread G1
Size
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Sector

1 - 10 van 17 resultaten

SGF-HS 150 EPDM-55 G1/2-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.13492

Vlakke zuiger (rond) voor houten glas met hoge dynamiek

Industriesegmenten: Glas

Size150
Suction cup materialEPDM
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/2"-IG
SGF-HS 150 HT1-60 G1/2-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.13178

Vlakke zuiger (rond) voor houten glas met hoge dynamiek

Industriesegmenten: Glas

Size150
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
ConnectionG1/2"-IG
SGF-HS 150 HT1-60 FM1

Onderdeelnr.: 10.01.01.13490

Vlakke zuiger (rond) voor houten glas met hoge dynamiek

Industriesegmenten: Glas

Size150
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Connection4x8,7mm LK38,2 90°
SGF-HS 250 EPDM-55 G1/2-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.13038

Vlakke zuiger (rond) voor houten glas met hoge dynamiek

Industriesegmenten: Glas

Size250
Suction cup materialEPDM
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/2"-IG
SGF-HS 250 HT1-60 G1/2-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.13153

Vlakke zuiger (rond) voor houten glas met hoge dynamiek

Industriesegmenten: Glas

Size250
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
ConnectionG1/2"-IG
SGF-HS 300 EPDM-55 G1/2-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.13793

Vlakke zuiger (rond) voor houten glas met hoge dynamiek

Industriesegmenten: Glas

Size300
Suction cup materialEPDM
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Connection
SGF-HS 300 HT1-60 G1/2-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.13794

Vlakke zuiger (rond) voor houten glas met hoge dynamiek

Industriesegmenten: Glas

Size300
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
ConnectionG1/2"-IG
SGF-HS 350 EPDM-55 G1/2-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.13039

Vlakke zuiger (rond) voor houten glas met hoge dynamiek

Industriesegmenten: Glas

Size350
Suction cup materialEPDM
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/2"-IG
SGF-HS 350 HT1-60 G1/2-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.13154

Vlakke zuiger (rond) voor houten glas met hoge dynamiek

Industriesegmenten: Glas

Size350
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
ConnectionG1/2"-IG
SGF 125 EPDM-55 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.12475

Vlakke zuiger (rond) voor houten glas met hoge dynamiek

Industriesegmenten: Glas

Size125
Suction cup materialEPDM
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/4"-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.