Schmalz

Suction Plates SGF

Suction area (Ø) from 125 mm to 400 mm

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Thin, flat sealing lip (Ø 125 mm to 200 mm) for low relative movement during suction

Steep sealing lip (Ø 250 mm to 400 mm) for optimum damping effect during suction

Low total weight allows high acceleration in automated processes

Large effective suction area for high suction and lateral forces in dynamic processes

Cấu trúc
  • Aluminum support plate (1) and sealing ring (2)
  • Diameter 125 mm to 200 mm: replaceable sealing ring and thin, flat sealing lip
  • Diameter 250 mm to 400 mm: vulcanized sealing ring and steep sealing lip
  • Central vacuum connection, optionally with clip-in filter screen (3) as pre-filter
  • Eccentric connection for touch valve (4) or filter screen (5), as a standard closed with a plug (secured with adhesive)
  • Special designed internal structure for handling glass sheets when interleavant powder is used in the process
Thông số kỹ thuật
  • Diameter: 125 to 400 mm
  • Material: EPDM, HT1
Các ngành
  • •Glass
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Thread G1
Size
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Phân loại theo ngành

1 - 10 từ 17 kết quả

SGF-HS 150 EPDM-55 G1/2-IG

Mã sản phẩm: 10.01.01.13492

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of glass

Các ngành: Glass

Size150
Suction cup materialEPDM
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/2"-F
SGF-HS 150 HT1-60 G1/2-IG

Mã sản phẩm: 10.01.01.13178

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of glass

Các ngành: Glass

Size150
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
ConnectionG1/2"-F
SGF-HS 150 HT1-60 FM1

Mã sản phẩm: 10.01.01.13490

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of glass

Các ngành: Glass

Size150
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Connection4x8,7mm LK38,2 90°
SGF-HS 250 EPDM-55 G1/2-IG

Mã sản phẩm: 10.01.01.13038

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of glass

Các ngành: Glass

Size250
Suction cup materialEPDM
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/2"-F
SGF-HS 250 HT1-60 G1/2-IG

Mã sản phẩm: 10.01.01.13153

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of glass

Các ngành: Glass

Size250
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
ConnectionG1/2"-F
SGF-HS 300 EPDM-55 G1/2-IG

Mã sản phẩm: 10.01.01.13793

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of glass

Các ngành: Glass

Size300
Suction cup materialEPDM
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Connection
SGF-HS 300 HT1-60 G1/2-IG

Mã sản phẩm: 10.01.01.13794

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of glass

Các ngành: Glass

Size300
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
ConnectionG1/2"-F
SGF-HS 350 EPDM-55 G1/2-IG

Mã sản phẩm: 10.01.01.13039

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of glass

Các ngành: Glass

Size350
Suction cup materialEPDM
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/2"-F
SGF-HS 350 HT1-60 G1/2-IG

Mã sản phẩm: 10.01.01.13154

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of glass

Các ngành: Glass

Size350
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
ConnectionG1/2"-F
SGF 125 EPDM-55 G1/4-IG

Mã sản phẩm: 10.01.01.12475

Flat suction cup (round) for highly dynamic handling of glass

Các ngành: Glass

Size125
Suction cup materialEPDM
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
ConnectionG1/4"-F

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.