Schmalz

Placas de ventosa SGF

Superficie de ventosa (Ø) de 125 mm a 400 mm

Ir directamente a los productos

Labio sellador delgado y plano (Ø 125 mm a 200 mm) para un movimiento relativo bajo al aspirar

Labio sellador inclinado (Ø 250 mm a 400 mm) para un óptimo efecto de amortiguación al aspirar

El bajo peso total permite una gran aceleración en los procesos automatizados

Gran área de aspiración efectiva para una alta aspiración y fuerzas laterales en procesos dinámicos

Diseño
  • Placa soporte de aluminio (1) y junta anular (2)
  • Diámetros 125 mm y 200 mm: Junta anular cambiable, labio sellador delgado y plano
  • Diámetros 250 a 400 mm: Junta anular vulcanizada, labio sellador inclinado
  • Conexión de vacío centrada, opcionalmente con filtro de encaje como filtro previo (3)
  • Conexión descentrada para válvula palpadora (4) o filtro de encaje (5), cerrada con tapones de forma estándar
  • Estructura interior optimizada para la manipulación de planchas de cristal en cuyos procesos se ha utilizado polvo separador
Datos técnicos
  • Diámetro: 125 a 400 mm
  • Material: EPDM, HT1
Industrias
  • •Vidrio
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Rosca G1
Tamaño
Número de pliegues
Material de ventosa
Familia de productos
Altura H
Recorrido de resorte Z
Sectores

1 - 10 de 17 resultados

SGF-HS 150 EPDM-55 G1/2-IG

N° de artículo: 10.01.01.13492

Ventosa plana (redonda) para la manipulación de cristal con la más alta dinámica

Industrias: Vidrio

Tamaño150
Material de ventosaEPDM
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
ConexiónG1/2"-HE
SGF-HS 150 HT1-60 G1/2-IG

N° de artículo: 10.01.01.13178

Ventosa plana (redonda) para la manipulación de cristal con la más alta dinámica

Industrias: Vidrio

Tamaño150
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
ConexiónG1/2"-HE
SGF-HS 150 HT1-60 FM1

N° de artículo: 10.01.01.13490

Ventosa plana (redonda) para la manipulación de cristal con la más alta dinámica

Industrias: Vidrio

Tamaño150
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Conexión4x8,7mm LK38,2 90°
SGF-HS 250 EPDM-55 G1/2-IG

N° de artículo: 10.01.01.13038

Ventosa plana (redonda) para la manipulación de cristal con la más alta dinámica

Industrias: Vidrio

Tamaño250
Material de ventosaEPDM
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
ConexiónG1/2"-HE
SGF-HS 250 HT1-60 G1/2-IG

N° de artículo: 10.01.01.13153

Ventosa plana (redonda) para la manipulación de cristal con la más alta dinámica

Industrias: Vidrio

Tamaño250
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
ConexiónG1/2"-HE
SGF-HS 300 EPDM-55 G1/2-IG

N° de artículo: 10.01.01.13793

Ventosa plana (redonda) para la manipulación de cristal con la más alta dinámica

Industrias: Vidrio

Tamaño300
Material de ventosaEPDM
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
Conexión
SGF-HS 300 HT1-60 G1/2-IG

N° de artículo: 10.01.01.13794

Ventosa plana (redonda) para la manipulación de cristal con la más alta dinámica

Industrias: Vidrio

Tamaño300
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
ConexiónG1/2"-HE
SGF-HS 350 EPDM-55 G1/2-IG

N° de artículo: 10.01.01.13039

Ventosa plana (redonda) para la manipulación de cristal con la más alta dinámica

Industrias: Vidrio

Tamaño350
Material de ventosaEPDM
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
ConexiónG1/2"-HE
SGF-HS 350 HT1-60 G1/2-IG

N° de artículo: 10.01.01.13154

Ventosa plana (redonda) para la manipulación de cristal con la más alta dinámica

Industrias: Vidrio

Tamaño350
Material de ventosaMaterial de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
ConexiónG1/2"-HE
SGF 125 EPDM-55 G1/4-IG

N° de artículo: 10.01.01.12475

Ventosa plana (redonda) para la manipulación de cristal con la más alta dinámica

Industrias: Vidrio

Tamaño125
Material de ventosaEPDM
Dureza del material [Shore A]55 (Shore A)
ConexiónG1/4"-HE

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.