SGF-HS 300 EPDM-55 G1/2-IG
N° de artículo: 10.01.01.13793
Ventosa plana (redonda) para la manipulación de cristal con la más alta dinámica
Industrias: Vidrio
| Tamaño | 300 |
| Material de ventosa | EPDM |
| Dureza del material [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Conexión |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| d2 | 272,3 mm |
| d3 | 170 mm |
| Dmax(S) | 309 mm |
| Ds | 303,2 mm |
| G1 | G1/2"-HE |
| G2 | |
| G3 | M8-HE |
| H | 26,8 mm |
| L2 | 76 mm |
| LG1 | 14,5 mm |
| LG2 | 14,5 mm |
| LG3 | 12 mm |
| W | 50 ° |
| X1 | 45 mm |
| Y1 | 120 mm |
| Z (Recorrido) | 9 mm |
| Dmk | 58,3 mm |
| G4 | M6-HE |
| LG4 | 10,5 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 4240 N |
| Fuerza de aspiración d2 | 3480 N |
| Volumen | 573 cm³ |
| Radio de la pieza mín. (convexo) | 2400 mm |
| Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d | 12 mm |
| Tamaño | 300 |
| Número de pliegues | 0 |
| Material de ventosa | EPDM |
| Dureza del material [Shore A] | 55 Shore A |
| Familia de productos | SGF |
Datos CAD
Datos CAD
Live CAD-Model fácil de usar
Tras hacer clic en el botón de descarga, podrá descargar el modelo CAD en varios formatos de archivo. Si la vista previa no se muestra correctamente en esta página, haga clic en el botón "Recargar".
Documentación
Documentación