Schmalz

Consignes de commande

La ventouse plate SGF (bague d’étanchéité + plaque support) est livrée montée. Le produit consiste en :

  • Bague d’étanchéité de type DR-SGF - pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
  • Plaque support en aluminium en différents filetages

 

Pièces de rechange disponibles : bague d’étanchéité DR-SGF

Accessoires disponibles : palpeur mécanique, tamis (rond)

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SGF-HS 300 EPDM-55 G1/2-IG

Réf. article: 10.01.01.13793

Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du verre à haute dynamique

Secteurs : Verre

Taille300
Matière de la ventouseEPDM
Dureté de la matière [Shore A]55 (Shore A)
Connexion
Information sur le produit
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
d2 272,3  mm
d3 170  mm
Dmax(S) 309  mm
Ds 303,2  mm
G1 G1/2"-F
G2
G3 M8-F
H 26,8  mm
L2 76  mm
LG1 14,5  mm
LG2 14,5  mm
LG3 12  mm
W 50  °
X1 45  mm
Y1 120  mm
Z (Allongement) 9  mm
Dmk 58,3  mm
G4 M6-F
LG4 10,5  mm
Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Données techniques
Attribut Valeur
Force d'aspiration (-600mbar) 4 240  N
Force d'aspiration d2 3 480  N
Volume 573  cm³
Rayon min. de la pièce (convexe) 2 400  mm
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d 12  mm
Taille 300
Nombre de soufflets 0
Matière de la ventouse EPDM
Dureté de la matière [Shore A] 55  Shore A
Famille de produits SGF
Note : Force d'aspiration : Les forces d'aspiration indiquées sont des valeurs théoriques à un vide de -0,6 bar et avec une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles ne comprennent pas de facteur de sécurité Diamètre du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se rapporte à une longueur de tuyau d'environ 2 m
Données CAO

Modèle CAO en direct facile à utiliser

Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".

Documentation

Pièces de rechange

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier