Schmalz

Piastre di aspirazione SGF

Superficie di aspirazione (Ø) da 125 mm a 400 mm

Vai direttamente ai prodotti

Labbro di tenuta sottile e piatto (Ø 125 mm fino a 200 mm) per un basso movimento relativo durante l'aspirazione

Labbro di tenuta ripido (Ø 250 mm fino a 400 mm) per un effetto di smorzamento ottimale durante l'aspirazione

Il basso peso totale consente un'elevata accelerazione nei processi automatizzati

Ampia area di aspirazione efficace per elevate forze di aspirazione e forze trasversali nei processi dinamici

Struttura
  • Piastra portante in alluminio (1) e anello di tenuta (2) in EPDM 55 ShA
  • Diametro 125 mm a 200 mm: anello di tenuta intercambiabile, labbro di tenuta sottile e piatto
  • Diametro 250 mm a 400 mm: anello di tenuta vulcanizzato, labbro di tenuta rigido
  • Collegamento per il vuoto al centro, opzionalmente con filtro a innesto come prefiltro (3)
  • Collegamento eccentrico per la valvola a tasto (4) oppure il filtro a innesto (5), chiuso con tappo come standard
  • Struttura interna ottimizzata per la movimentazione di lastre di vetro nelle quali, viene usata la polvere di separazione
Dati tecnici
  • Diametro: 125 a 400 mm
  • Materiale: EPDM, HT1
Industrie
  • Vetro
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Filettatura G1
Misura
Numero di pieghe
Materiale della ventosa
Famiglia di prodotti
Altezza H
Freccia elastica Z
Settori

1 - 10 da 17 risultati

SGF-HS 150 EPDM-55 G1/2-IG

Numero articolo: 10.01.01.13492

Aspiratore piatto (tondo) per­ movimentazione di vetro con massima dinamica

Industrie: Vetro

Misura150
Materiale della ventosaEPDM
Durezza del materiale [Shore A]55 (Shore A)
ConnessioneG1/2"-IG
SGF-HS 150 HT1-60 G1/2-IG

Numero articolo: 10.01.01.13178

Aspiratore piatto (tondo) per­ movimentazione di vetro con massima dinamica

Industrie: Vetro

Misura150
Materiale della ventosaMateriale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
ConnessioneG1/2"-IG
SGF-HS 150 HT1-60 FM1

Numero articolo: 10.01.01.13490

Aspiratore piatto (tondo) per­ movimentazione di vetro con massima dinamica

Industrie: Vetro

Misura150
Materiale della ventosaMateriale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
Connessione4x8,7mm LK38,2 90°
SGF-HS 250 EPDM-55 G1/2-IG

Numero articolo: 10.01.01.13038

Aspiratore piatto (tondo) per­ movimentazione di vetro con massima dinamica

Industrie: Vetro

Misura250
Materiale della ventosaEPDM
Durezza del materiale [Shore A]55 (Shore A)
ConnessioneG1/2"-IG
SGF-HS 250 HT1-60 G1/2-IG

Numero articolo: 10.01.01.13153

Aspiratore piatto (tondo) per­ movimentazione di vetro con massima dinamica

Industrie: Vetro

Misura250
Materiale della ventosaMateriale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
ConnessioneG1/2"-IG
SGF-HS 300 EPDM-55 G1/2-IG

Numero articolo: 10.01.01.13793

Aspiratore piatto (tondo) per­ movimentazione di vetro con massima dinamica

Industrie: Vetro

Misura300
Materiale della ventosaEPDM
Durezza del materiale [Shore A]55 (Shore A)
Connessione
SGF-HS 300 HT1-60 G1/2-IG

Numero articolo: 10.01.01.13794

Aspiratore piatto (tondo) per­ movimentazione di vetro con massima dinamica

Industrie: Vetro

Misura300
Materiale della ventosaMateriale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
ConnessioneG1/2"-IG
SGF-HS 350 EPDM-55 G1/2-IG

Numero articolo: 10.01.01.13039

Aspiratore piatto (tondo) per­ movimentazione di vetro con massima dinamica

Industrie: Vetro

Misura350
Materiale della ventosaEPDM
Durezza del materiale [Shore A]55 (Shore A)
ConnessioneG1/2"-IG
SGF-HS 350 HT1-60 G1/2-IG

Numero articolo: 10.01.01.13154

Aspiratore piatto (tondo) per­ movimentazione di vetro con massima dinamica

Industrie: Vetro

Misura350
Materiale della ventosaMateriale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]60 (Shore A)
ConnessioneG1/2"-IG
SGF 125 EPDM-55 G1/4-IG

Numero articolo: 10.01.01.12475

Aspiratore piatto (tondo) per­ movimentazione di vetro con massima dinamica

Industrie: Vetro

Misura125
Materiale della ventosaEPDM
Durezza del materiale [Shore A]55 (Shore A)
ConnessioneG1/4"-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello