Schmalz

Balgzuignappen FSGPL (1,5 plooien)

Zuigvlak (Ø) van 100 mm tot 250 mm

Ga direct naar de producten

Grote diameters voor grote, zware, maar ook gevoelige werkstukken

Zachte, taps toelopende afdichtingslip past zich optimaal aan aan gebogen oppervlakken

1,5 plooien zorgen voor een hoge zuigkracht en een effectieve demping bij het neerkomen

Elastomeerondersteuning aan de onderzijde voorkomt blijvende vervorming van gevoelige werkstukken

Ontwerp
  • Zuigkussens FSGPL met 1,5 plooien (2) en gevulkaniseerde steunplaat (1)
  • Stalen draagplaat met binnendraad
  • Onderkant van de dragerplaat bedekt met elastomeersteun (3)
Technische gegevens
  • Diameter: 100 tot 250 mm
  • Materiaal: HT1, NBR
  • Draagplaat gevulkaniseerd op
Industriesegmenten
  • •Glas
  • •Kunststof
  • •Universeel
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Thread G1
Size
Suction cup material
Number of folds
Product family
Height H
Spring stroke Z
Sector

1 - 10 van 11 resultaten

FSGPL 100 NBR-55 G1/2-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.02932

Balg-vacuümgrijper (rond) voor grote, zware en oneffen werkstukken

Industriesegmenten: Universeel

Size100
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialSteel
Product familyFSGPL
Number of folds1.5
FSGPL 100 HT1-60 G1/2-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.03150

Balg-vacuümgrijper (rond) voor grote, zware en oneffen werkstukken

Industriesegmenten: Universeel | Glas | Kunststof

Size100
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Material property non-marking
Nipple materialSteel
Product familyFSGPL
Number of folds1.5
FSGPL 120 NBR-55 G1/2-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.02933

Balg-vacuümgrijper (rond) voor grote, zware en oneffen werkstukken

Industriesegmenten: Universeel

Size120
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialSteel
Product familyFSGPL
Number of folds1.5
FSGPL 120 HT1-60 G1/2-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.03151

Balg-vacuümgrijper (rond) voor grote, zware en oneffen werkstukken

Industriesegmenten: Universeel | Glas | Kunststof

Size120
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Material property non-marking
Nipple materialSteel
Product familyFSGPL
Number of folds1.5
FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.00101

Balg-vacuümgrijper (rond) voor grote, zware en oneffen werkstukken

Industriesegmenten: Universeel

Size150
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialSteel
Product familyFSGPL
Number of folds1.5
FSGPL 150 HT1-60 G1/2-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.03145

Balg-vacuümgrijper (rond) voor grote, zware en oneffen werkstukken

Industriesegmenten: Universeel | Glas | Kunststof

Size150
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Material property non-marking
Nipple materialSteel
Product familyFSGPL
Number of folds1.5
FSGPL 150 NBR-55 G1/2-IG C

Onderdeelnr.: 10.01.06.02671

Balg-vacuümgrijper (rond) voor grote, zware en oneffen werkstukken

Industriesegmenten: Universeel

Size150
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialSteel
Product familyFSGPL
Number of folds1.5
FSGPL 200 NBR-55 G1/2-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.00102

Balg-vacuümgrijper (rond) voor grote, zware en oneffen werkstukken

Industriesegmenten: Universeel

Size200
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialSteel
Product familyFSGPL
Number of folds1.5
FSGPL 200 HT1-60 G1/2-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.03146

Balg-vacuümgrijper (rond) voor grote, zware en oneffen werkstukken

Industriesegmenten: Universeel | Glas | Kunststof

Size200
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Material property non-marking
Nipple materialSteel
Product familyFSGPL
Number of folds1.5
FSGPL 250 NBR-55 G1/2-IG

Onderdeelnr.: 10.01.06.00103

Balg-vacuümgrijper (rond) voor grote, zware en oneffen werkstukken

Industriesegmenten: Universeel

Size250
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Nipple materialSteel
Product familyFSGPL
Number of folds1.5

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.