Schmalz

Bellows Suction Cups FSGAO (1.5 Folds)

Suction area (LxW) 95 x 40 mm and 140 x 65 mm

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Highly tear resistant material Vulkollan VU1 withstands enormous stress

Insensitive to oils thanks to good chemical resistance

Minimal abrasion (approx. 10 - 12 mm³ according to DIN 53516) allows up to 20 times longer service life than standard NBR

1.5 folds ensure high suction force and effective damping of sensitive workpieces

Cấu trúc
  • Suction cup FSGAO, consisting of suction cup FGAO (Vulkollan VU1) with 1.5 folds (3) and connection plate (1)
  • Connection plate screwed (2) to suction cup and capable of handling very heavy loads
  • The suction cup can be replaced separately when worn
Thông số kỹ thuật
  • Dimensions: 95 x 40 and 140 x 65 mm
  • Material: VU1
  • Connection plate screwed to elastomer part
Các ngành
  • •Automotive
  • •Metal
  • •Packaging
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Thread G1
Dimension (LxW)
Number of folds
Suction cup material
Product family
Height H
Spring stroke Z
Phân loại theo ngành

1 - 2 từ 2 kết quả

FSGAO 95x40 VU1-72 G1/8-AG

Mã sản phẩm: 10.01.06.00503

Bellows suction cup (oval), very hard-wearing, for narrow workpieces

Các ngành: Automotive | Metal | Packaging

Dimension (LxW)95 x 40
Suction cup materialVulkollan VU1
Material hardness [Shore A]72 (Shore A)
Nipple materialBrass
ConnectionG1/8"-M
Number of folds1.5
FSGAO 140x65 VU1-72 G1/4-AG

Mã sản phẩm: 10.01.06.00498

Bellows suction cup (oval), very hard-wearing, for narrow workpieces

Các ngành: Automotive | Metal | Packaging

Dimension (LxW)140 x 65
Suction cup materialVulkollan VU1
Material hardness [Shore A]72 (Shore A)
Nipple materialBrass
ConnectionG1/4"-M
Number of folds1.5

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.