FSGAO 95x40 VU1-72 G1/8-AG
Część nr.: 10.01.06.00503
Przyssawka mieszkowa (owalna), 1,5 fałdy
Branże: Metal | Motoryzacja | Pakowanie
| Dimension (LxW) | 95 x 40 |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Material hardness [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Nipple material | Brass |
| Connection | G1/8"-M |
| Number of folds | 1.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| b2 | 23 mm |
| B1 | 38 mm |
| Bmax(S) | 42,5 mm |
| Bs | 40 mm |
| dn | 5 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| H | 29,5 mm |
| L1 | 93 mm |
| l2 | 78 mm |
| LG1 | 8 mm |
| Lmax.(S) | 97 mm |
| Ls | 95 mm |
| SW1 | 4 mm |
| Z (Stroke) | 12 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 95 N |
| Pull-off force | 110 N |
| Volume | 38,22 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 20 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 9 mm |
| Nipple family | N 038 |
| Dimension (LxW) | 95 x 40 |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction cup material | Vulkollan VU1 |
| Material hardness [Shore A] | 72 Shore A |
| Weight | 125 g |
| Product family | FSGAO |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja