FSGAO 95x40 VU1-72 G1/8-AG
Parça no.: 10.01.06.00503
Körüklü vantuz (oval), Dar yüzeyler için yüksek dayanımlı iş parçaları
Endüstriler: Metal | Otomotiv | Paketleme
| Boyutlar (LxW) | 95 x 40 |
| Vantuz malzemesi | Vulkollan VU1 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 72 (Shore A) |
| Meme ucu malzemesi | Pirinç |
| Bağlantı | G1/8"-M |
| Körük Sayısı | 1.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| b2 | 23 mm |
| B1 | 38 mm |
| Bmax(S) | 42,5 mm |
| Bs | 40 mm |
| dn | 5 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| H | 29,5 mm |
| L1 | 93 mm |
| l2 | 78 mm |
| LG1 | 8 mm |
| Lmaks.(S) | 97 mm |
| Ls | 95 mm |
| SW1 | 4 mm |
| Z (İnme) | 12 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 95 N |
| Çekme kuvveti | 110 N |
| Cilt | 38,22 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 20 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 9 mm |
| Meme ucu ailesi | N 038 |
| Boyutlar (LxW) | 95 x 40 |
| Körük Sayısı | 1,5 |
| Vantuz malzemesi | Vulkollan VU1 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 72 Shore A |
| Ağırlık | 125 g |
| Ürün ailesi | FSGAO |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon