Schmalz

Sistema di supporto per tooling HT

Sistema di supporto leggero per utensili

Vai direttamente ai prodotti
Sistema modulare

Configurazione semplice e rapida del supporto secondo le esigenze specifiche del cliente con filettature G, M e NPT

Per la massima dinamica

Fino al 45% più leggero rispetto ad altri sistemi di supporto nell'industria automobilistica

Design sottile e facile da mantenere

Evitare i contorni interferenti attraverso l'integrazione delle funzioni

Uso flessibile nell'ingegneria automobilistica

Ideale per tutti i tooling più comuni e i sistemi di sostituzione rapida nei reparti presse e carrozzeria

Sistema modulare

(1) Raccordi a innesto per tubi flessibili per il vuoto e l’aria compressa

(2) Vacuostato VSi-HD con apposito supporto

(3) Supporto per ventosa HT-SG... esecuzione stretta

(4) Supporto per ventosa HT-SG...E... per generatore di vuoto decentrale

(5) Supporto per ventosa HT-SG...I... con ugello integrato per il vuoto

(6) Supporto per aste a molla HT-FST...

(7) Supporto per sensore HT-SE...

(8) Supporto per sensore HT-SE-U...Supporto universale per sensori Ø 12 mm e 18 mm

(9) Aste a molla ad es. FSTE-HDB

(10) Ventosa ad es. SAX

(11) Generatori di vuoto decentrale ad es. SEAC

(12) Collegamento alle traverse per tooling

per tutti i tipi di supporto HT-SG..., HT-FST..., HT-SE...

A3 - Diametro sfera 28,5 mm

A5 - Diametro sfera 32 mm

A2 - Diametro spina “Apple-core” 19 mm

Informazioni per l'ordinazione

Note sull'ordine

A seconda delle esigenze, il sistema modulare HT offre vari modo per determinare il supporto più adeguato:

  • come supporto singolo per un’ampia gamma di applicazioni
  • come gruppo configurato in modo personalizzato per il cliente

Per le configurazioni personalizzate bisogna rivolgersi al consulente di sistema per l’automazione con il vuoto.

Combinazione con un’ampia gamma di componente per il vuoto di Schmalz

I seguenti articoli delle linee di prodotti selezionati (selezione) possono essere utilizzati in combinazione con il sistema di supporto HT.

 

Tipo Possibilità di generazione di vuoto Combinazioni possibili
    Ventose a vuoto Aste a molla Vacuostato Raccordi filettati
HT-SG Centrale con eiettore compatto o pompe per il vuoto ✓ – – ✓
HT-SG E Decentrale con eiettore Schmalz SEAC 10 ✓ – ✓ ✓
HT-SG I Decentrale con ugello integrato per il vuoto ✓ – ✓ ✓
HT-FST Centrale con eiettore compatto o pompe per il vuoto ✓ ✓ – ✓
HT-SE – – – – –
Industrie
  • •Automobilistico
  • •Metallo

Filtrare i risultati

Settori
Famiglia di prodotti

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello