Numero articolo: 10.01.02.00777
Asta a molla con ammortizzatore sui due lati e compensazione altezza, Heavy-Duty
| Connessione a ventosa | G1/4"-AG |
| Famiglia di prodotti | FSTA-HD |
| Freccia elastica Z | 25 (mm) |
| Coppia di fissaggio (max) | 40 (Nm) |
Esente da manutenzione e durevole grazie ai cuscinetti a strisciamento di alta qualità e all'asta di spinta lavorata; consente tempi di ciclo minimi
Con due molle di smorzamento (opzionalmente assicurate contro la rotazione) ottimizzate per i pezzi delicati, assorbe gli urti e le vibrazioni, impedisce la corsa eccessiva
L'ampia gamma di filetti di collegamento e di altezze di sollevamento consente un'ampia varietà di applicazioni con le ventose standard

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
| Documenti | Lingua |
|---|---|
| Italiano |
La documentazione è disponibile anche in inglese.
| Documenti | Lingua |
|---|---|
| Inglese |
1 - 10 da 16 risultati

Numero articolo: 10.01.02.00777
Asta a molla con ammortizzatore sui due lati e compensazione altezza, Heavy-Duty
| Connessione a ventosa | G1/4"-AG |
| Famiglia di prodotti | FSTA-HD |
| Freccia elastica Z | 25 (mm) |
| Coppia di fissaggio (max) | 40 (Nm) |

Numero articolo: 10.01.02.00884
Asta a molla con ammortizzatore sui due lati e compensazione altezza, Heavy-Duty
| Connessione a ventosa | G1/4"-AG |
| Famiglia di prodotti | FSTA-HD |
| Freccia elastica Z | 25 (mm) |
| Elementi di fissaggio della forma | antitorsione |
| Coppia di fissaggio (max) | 40 (Nm) |

Numero articolo: 10.01.02.00778
Asta a molla con ammortizzatore sui due lati e compensazione altezza, Heavy-Duty
| Connessione a ventosa | G1/4"-AG |
| Famiglia di prodotti | FSTA-HD |
| Freccia elastica Z | 50 (mm) |
| Coppia di fissaggio (max) | 40 (Nm) |

Numero articolo: 10.01.02.00885
Asta a molla con ammortizzatore sui due lati e compensazione altezza, Heavy-Duty
Industrie: Universale
| Connessione a ventosa | G1/4"-AG |
| Famiglia di prodotti | FSTA-HD |
| Freccia elastica Z | 50 (mm) |
| Elementi di fissaggio della forma | antitorsione |
| Coppia di fissaggio (max) | 40 (Nm) |

Numero articolo: 10.01.02.00814
Asta a molla con ammortizzatore sui due lati e compensazione altezza, Heavy-Duty
| Connessione a ventosa | G3/8"-AG |
| Famiglia di prodotti | FSTA-HD |
| Freccia elastica Z | 25 (mm) |
| Coppia di fissaggio (max) | 50 (Nm) |

Numero articolo: 10.01.02.00886
Asta a molla con ammortizzatore sui due lati e compensazione altezza, Heavy-Duty
| Connessione a ventosa | G3/8"-AG |
| Famiglia di prodotti | FSTA-HD |
| Freccia elastica Z | 25 (mm) |
| Elementi di fissaggio della forma | antitorsione |
| Coppia di fissaggio (max) | 50 (Nm) |

Numero articolo: 10.01.02.00815
Asta a molla con ammortizzatore sui due lati e compensazione altezza, Heavy-Duty
| Connessione a ventosa | G3/8"-AG |
| Famiglia di prodotti | FSTA-HD |
| Freccia elastica Z | 50 (mm) |
| Coppia di fissaggio (max) | 50 (Nm) |

Numero articolo: 10.01.02.00887
Asta a molla con ammortizzatore sui due lati e compensazione altezza, Heavy-Duty
| Connessione a ventosa | G3/8"-AG |
| Famiglia di prodotti | FSTA-HD |
| Freccia elastica Z | 50 (mm) |
| Elementi di fissaggio della forma | antitorsione |
| Coppia di fissaggio (max) | 50 (Nm) |

Numero articolo: 10.01.02.00816
Asta a molla con ammortizzatore sui due lati e compensazione altezza, Heavy-Duty
| Connessione a ventosa | G3/8"-AG |
| Famiglia di prodotti | FSTA-HD |
| Freccia elastica Z | 90 (mm) |
| Coppia di fissaggio (max) | 50 (Nm) |

Numero articolo: 10.01.02.00888
Asta a molla con ammortizzatore sui due lati e compensazione altezza, Heavy-Duty
| Connessione a ventosa | G3/8"-AG |
| Famiglia di prodotti | FSTA-HD |
| Freccia elastica Z | 90 (mm) |
| Elementi di fissaggio della forma | antitorsione |
| Coppia di fissaggio (max) | 50 (Nm) |