Schmalz

Federstößel FSTA-HD

Hub von 25 mm bis 90 mm

Direkt zu den Produkten

Wartungsfrei und langlebig dank hochwertiger Gleitlager und bearbeiteter Stößelstange; ermöglicht minimale Taktzeiten

Mit zwei Dämpfungsfedern (optional verdrehgesichert) optimiert für empfindliche Werkstücke, absorbiert Schläge und Vibrationen, verhindert Überhub

Großes Programm an Anschlussgewinden und Hubhöhen ermöglicht unterschiedlichste Anwendungen mit Standard-Sauggreifern

Aufbau
  • Federstößel mit Stößelstange aus Edelstahl, Messing-Führungshülse (3) mit integrierter Gleitbuchse und unterer (5) sowie oberer (2) Dämpfungsfeder
  • Stößelstange mit integrierter Vakuum-Führung, Anschlussgewinde (1) immer Innengewinde
  • Verdrehsicherung durch formschlüssige Verbindung zwischen der Stößelstange und der speziell ausgeführten Gleitbuchse
  • Anschlussgewinde für Sauggreifer immer Außengewinde (6)
  • Zwei Kontermuttern (4) zur Befestigung
Technische Daten
  • Saugeranbindung: G1/4" bis G1/2"
  • Hub: 25 bis 90 mm
  • Ausführung Heavy Duty
  • Integrierte Vakuum-Führung
Branchen
  • Universal
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Gewinde G1
Gewinde G2
Federweg Z
Produktfamilie
Branchenzuordnung

1 - 10 von 16 Ergebnissen

FSTA-HD G1/4-AG 25

Art-Nr.: 10.01.02.00777

Federstößel mit beidseitiger Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty

SaugeranschlussG1/4"-AG
ProduktfamilieFSTA-HD
Federweg Z25 (mm)
Anzugsdrehmoment (max)40 (Nm)
FSTA-HD G1/4-AG 25 VG

Art-Nr.: 10.01.02.00884

Federstößel mit beidseitiger Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty

SaugeranschlussG1/4"-AG
ProduktfamilieFSTA-HD
Federweg Z25 (mm)
Bauform Befestigungselementeverdrehgesichert
Anzugsdrehmoment (max)40 (Nm)
FSTA-HD G1/4-AG 50

Art-Nr.: 10.01.02.00778

Federstößel mit beidseitiger Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty

SaugeranschlussG1/4"-AG
ProduktfamilieFSTA-HD
Federweg Z50 (mm)
Anzugsdrehmoment (max)40 (Nm)
FSTA-HD G1/4-AG 50 VG

Art-Nr.: 10.01.02.00885

Federstößel mit beidseitiger Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty

Branchen: Universal

SaugeranschlussG1/4"-AG
ProduktfamilieFSTA-HD
Federweg Z50 (mm)
Bauform Befestigungselementeverdrehgesichert
Anzugsdrehmoment (max)40 (Nm)
FSTA-HD G3/8-AG 25

Art-Nr.: 10.01.02.00814

Federstößel mit beidseitiger Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty

SaugeranschlussG3/8"-AG
ProduktfamilieFSTA-HD
Federweg Z25 (mm)
Anzugsdrehmoment (max)50 (Nm)
FSTA-HD G3/8-AG 25 VG

Art-Nr.: 10.01.02.00886

Federstößel mit beidseitiger Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty

SaugeranschlussG3/8"-AG
ProduktfamilieFSTA-HD
Federweg Z25 (mm)
Bauform Befestigungselementeverdrehgesichert
Anzugsdrehmoment (max)50 (Nm)
FSTA-HD G3/8-AG 50

Art-Nr.: 10.01.02.00815

Federstößel mit beidseitiger Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty

SaugeranschlussG3/8"-AG
ProduktfamilieFSTA-HD
Federweg Z50 (mm)
Anzugsdrehmoment (max)50 (Nm)
FSTA-HD G3/8-AG 50 VG

Art-Nr.: 10.01.02.00887

Federstößel mit beidseitiger Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty

SaugeranschlussG3/8"-AG
ProduktfamilieFSTA-HD
Federweg Z50 (mm)
Bauform Befestigungselementeverdrehgesichert
Anzugsdrehmoment (max)50 (Nm)
FSTA-HD G3/8-AG 90

Art-Nr.: 10.01.02.00816

Federstößel mit beidseitiger Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty

SaugeranschlussG3/8"-AG
ProduktfamilieFSTA-HD
Federweg Z90 (mm)
Anzugsdrehmoment (max)50 (Nm)
FSTA-HD G3/8-AG 90 VG

Art-Nr.: 10.01.02.00888

Federstößel mit beidseitiger Dämpfung und Höhenausgleich, Heavy-Duty

SaugeranschlussG3/8"-AG
ProduktfamilieFSTA-HD
Federweg Z90 (mm)
Bauform Befestigungselementeverdrehgesichert
Anzugsdrehmoment (max)50 (Nm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb