Schmalz

Tłok sprężynowy FSTA-HD

Skok od 25 mm do 90 mm

Przejdź bezpośrednio do produktów

Bezobsługowe i trwałe dzięki wysokiej jakości łożyskom ślizgowym i obrabianemu maszynowo popychaczowi; umożliwia uzyskanie minimalnych czasów cyklu

Z dwoma sprężynami tłumiącymi (opcjonalnie antyobrotowymi) zoptymalizowanymi do wrażliwych elementów, pochłaniającymi wstrząsy i drgania, zapobiegającymi nadmiernemu skokowi

Szeroki zakres gwintów łączących i wysokości podnoszenia umożliwia szeroki zakres zastosowań przy użyciu standardowych przyssawek

Projekt
  • Trzpień sprężynowy z tłokiem ze stali nierdzewnej, tuleją prowadzącą z mosiądzu (3) ze zintegrowaną tuleją ślizgową oraz dolną (5) i górną (2) sprężyną tłumiącą
  • Pręt dociskowy ze zintegrowaną prowadnicą podciśnieniową, gwint przyłączeniowy (1) zawsze z gwintem wewnętrznym
  • Zabezpieczenie przeciwobrotowe poprzez wymuszone połączenie drążka pchającego ze specjalnie zaprojektowaną tuleją ślizgową
  • Gwint przyłączeniowy dla przyssawek zawsze gwint zewnętrzny (6)
  • Dwie nakrętki zabezpieczające (4) do montażu
Dane techniczne
  • Przyłącze ssawki: G1/4" do G1/2
  • Skok: 25 do 90 mm
  • Wersja Heavy Duty
  • Zintegrowana prowadnica próżniowa
Branże
  • •Uniwersalne
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
Thread G1
Thread G2
Thread G3
Spring stroke Z
Product family
Industry sector

1 - 10 z 16 wyników

FSTA-HD G1/4-AG 25

Część nr.: 10.01.02.00777

Króciec sprężysty z górnym i dolnym tłumieniem ""ciężkie zastosowanie""

Branże: Uniwersalne

Suction cup connectionG1/4"-M
Product familyFSTA-HD
Spring stroke Z25 (mm)
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTA-HD G1/4-AG 25 VG

Część nr.: 10.01.02.00884

Króciec sprężysty z górnym i dolnym tłumieniem ""ciężkie zastosowanie""

Branże: Uniwersalne

Suction cup connectionG1/4"-M
Product familyFSTA-HD
Spring stroke Z25 (mm)
Shape mounting elementswith anti-rotation guard
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTA-HD G1/4-AG 50

Część nr.: 10.01.02.00778

Króciec sprężysty z górnym i dolnym tłumieniem ""ciężkie zastosowanie""

Branże: Uniwersalne

Suction cup connectionG1/4"-M
Product familyFSTA-HD
Spring stroke Z50 (mm)
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTA-HD G1/4-AG 50 VG

Część nr.: 10.01.02.00885

Króciec sprężysty z górnym i dolnym tłumieniem ""ciężkie zastosowanie""

Branże: Uniwersalne

Suction cup connectionG1/4"-M
Product familyFSTA-HD
Spring stroke Z50 (mm)
Shape mounting elementswith anti-rotation guard
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTA-HD G3/8-AG 25

Część nr.: 10.01.02.00814

Króciec sprężysty z górnym i dolnym tłumieniem ""ciężkie zastosowanie""

Branże: Uniwersalne

Suction cup connectionG3/8"-M
Product familyFSTA-HD
Spring stroke Z25 (mm)
Tightening torque (max)50 (Nm)
FSTA-HD G3/8-AG 25 VG

Część nr.: 10.01.02.00886

Króciec sprężysty z górnym i dolnym tłumieniem ""ciężkie zastosowanie""

Branże: Uniwersalne

Suction cup connectionG3/8"-M
Product familyFSTA-HD
Spring stroke Z25 (mm)
Shape mounting elementswith anti-rotation guard
Tightening torque (max)50 (Nm)
FSTA-HD G3/8-AG 50

Część nr.: 10.01.02.00815

Króciec sprężysty z górnym i dolnym tłumieniem ""ciężkie zastosowanie""

Branże: Uniwersalne

Suction cup connectionG3/8"-M
Product familyFSTA-HD
Spring stroke Z50 (mm)
Tightening torque (max)50 (Nm)
FSTA-HD G3/8-AG 50 VG

Część nr.: 10.01.02.00887

Króciec sprężysty z górnym i dolnym tłumieniem ""ciężkie zastosowanie""

Branże: Uniwersalne

Suction cup connectionG3/8"-M
Product familyFSTA-HD
Spring stroke Z50 (mm)
Shape mounting elementswith anti-rotation guard
Tightening torque (max)50 (Nm)
FSTA-HD G3/8-AG 90

Część nr.: 10.01.02.00816

Króciec sprężysty z górnym i dolnym tłumieniem "ciężkie zastosowanie"

Branże: Uniwersalne

Suction cup connectionG3/8"-M
Product familyFSTA-HD
Spring stroke Z90 (mm)
Tightening torque (max)50 (Nm)
FSTA-HD G3/8-AG 90 VG

Część nr.: 10.01.02.00888

Króciec sprężysty z górnym i dolnym tłumieniem "ciężkie zastosowanie"

Branże: Uniwersalne

Suction cup connectionG3/8"-M
Product familyFSTA-HD
Spring stroke Z90 (mm)
Shape mounting elementswith anti-rotation guard
Tightening torque (max)50 (Nm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.