Schmalz

Tiges à ressorts FSTA-HD

Course de 25 mm à 90 mm

Accéder directement aux produits

Sans entretien et durable grâce à des paliers lisses de haute qualité et une tige de poussée usinée ; permet des temps de cycle minimaux

Avec deux ressorts d'amortissement (optionnellement bloqués en rotation) optimisés pour les pièces sensibles, absorbe les chocs et les vibrations, évite les surcourses

Une large gamme de filetages de raccordement et de hauteurs de levage permet une grande variété d'applications avec des ventouses standard

Composition
  • Tige à ressorts avec tige d'inox résistant, douilles de guidage (3) en laiton avec douille de guidage intégrée et ressorts amortisseur inférieur (5) et supérieur (2)
  • Tige poussoir avec conduite du vide intégrée, raccordement fileté toujours femelle (1)
  • Le blocage anti-rotation est réalisé par un raccordement adapté entre la tige poussoir munie d’une surface et la douille de guidage spécialement conçue
  • Raccordement fileté de ventouse toujours à filetage mâle (6)
  • Deux contre-écrous (4) de fixation
Données techniques
  • Raccord : G1/4" à G1/2
  • Course : 25 à 90 mm
  • Modèle Usage intensif
  • Conduite du vide intégrée
Secteurs
  • •Usage général
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Filetage G1
Filetage G2
Filetage G3
Allongement du ressort Z
Famille de produits
Secteurs

1 - 10 de 16 résultats

FSTA-HD G1/4-AG 25

Réf. article: 10.01.02.00777

Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Usage intensif

Secteurs : Usage général

Connexion de la ventouseG1/4"-M
Famille de produitsFSTA-HD
Allongement du ressort Z25 (mm)
Couple de serrage (max)40 (Nm)
FSTA-HD G1/4-AG 25 VG

Réf. article: 10.01.02.00884

Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Usage intensif

Secteurs : Usage général

Connexion de la ventouseG1/4"-M
Famille de produitsFSTA-HD
Allongement du ressort Z25 (mm)
Forme de l'éléments de fixationavec blocage anti-rotation
Couple de serrage (max)40 (Nm)
FSTA-HD G1/4-AG 50

Réf. article: 10.01.02.00778

Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Usage intensif

Secteurs : Usage général

Connexion de la ventouseG1/4"-M
Famille de produitsFSTA-HD
Allongement du ressort Z50 (mm)
Couple de serrage (max)40 (Nm)
FSTA-HD G1/4-AG 50 VG

Réf. article: 10.01.02.00885

Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Usage intensif

Secteurs : Usage général

Connexion de la ventouseG1/4"-M
Famille de produitsFSTA-HD
Allongement du ressort Z50 (mm)
Forme de l'éléments de fixationavec blocage anti-rotation
Couple de serrage (max)40 (Nm)
FSTA-HD G3/8-AG 25

Réf. article: 10.01.02.00814

Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Usage intensif

Secteurs : Usage général

Connexion de la ventouseG3/8"-M
Famille de produitsFSTA-HD
Allongement du ressort Z25 (mm)
Couple de serrage (max)50 (Nm)
FSTA-HD G3/8-AG 25 VG

Réf. article: 10.01.02.00886

Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Usage intensif

Secteurs : Usage général

Connexion de la ventouseG3/8"-M
Famille de produitsFSTA-HD
Allongement du ressort Z25 (mm)
Forme de l'éléments de fixationavec blocage anti-rotation
Couple de serrage (max)50 (Nm)
FSTA-HD G3/8-AG 50

Réf. article: 10.01.02.00815

Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Usage intensif

Secteurs : Usage général

Connexion de la ventouseG3/8"-M
Famille de produitsFSTA-HD
Allongement du ressort Z50 (mm)
Couple de serrage (max)50 (Nm)
FSTA-HD G3/8-AG 50 VG

Réf. article: 10.01.02.00887

Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Usage intensif

Secteurs : Usage général

Connexion de la ventouseG3/8"-M
Famille de produitsFSTA-HD
Allongement du ressort Z50 (mm)
Forme de l'éléments de fixationavec blocage anti-rotation
Couple de serrage (max)50 (Nm)
FSTA-HD G3/8-AG 90

Réf. article: 10.01.02.00816

Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Usage intensif

Secteurs : Usage général

Connexion de la ventouseG3/8"-M
Famille de produitsFSTA-HD
Allongement du ressort Z90 (mm)
Couple de serrage (max)50 (Nm)
FSTA-HD G3/8-AG 90 VG

Réf. article: 10.01.02.00888

Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur, Usage intensif

Secteurs : Usage général

Connexion de la ventouseG3/8"-M
Famille de produitsFSTA-HD
Allongement du ressort Z90 (mm)
Forme de l'éléments de fixationavec blocage anti-rotation
Couple de serrage (max)50 (Nm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.