Schmalz

Veerplunjer FSTA-HD

Slag van 25 mm tot 90 mm

Ga direct naar de producten

Onderhoudsvrij en duurzaam dankzij hoogwaardige glijlagers en bewerkte duwstang; maakt minimale cyclustijden mogelijk

Met twee dempingsveren (optioneel anti-twist), geoptimaliseerd voor gevoelige werkstukken, absorbeert schokken en trillingen, voorkomt overbelasting

Groot assortiment aan aansluitschroefdraad en hefhoogtes maakt een grote verscheidenheid aan toepassingen mogelijk met standaard zuiggrijpers

Ontwerp
  • Veerplunjer met roestvrijstalen plunjerstang, messing geleidebus (3) met geïntegreerde schuifbus en onderste (5) en bovenste (2) dempingsveer
  • Duwstang met geïntegreerde vacuümbegeleiding, aansluitdraad (1) altijd binnendraad
  • Anti-rotatiebescherming door positieve verbinding tussen de duwstang en de speciaal ontworpen schuifbus
  • Aansluitschroefdraad voor zuiggrijpers altijd buitendraad (6)
  • Twee borgmoeren (4) voor montage
Technische gegevens
  • Aansluiting van de zuignap: G1/4" tot G1/2
  • Slag: 25 tot 90 mm
  • Versie Heavy Duty
  • Geïntegreerde vacuümbegeleiding
Industriesegmenten
  • •Universeel
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
Thread G2
Thread G3
Spring stroke Z
Product family
Sector

1 - 10 van 16 resultaten

FSTA-HD G1/4-AG 25

Onderdeelnr.: 10.01.02.00777

Veerstoter met onderste en zijden en hoogtecompensatie, Heavy-Duty

Industriesegmenten: Universeel

Suction cup connectionG1/4"-AG
Product familyFSTA-HD
Spring stroke Z25 (mm)
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTA-HD G1/4-AG 25 VG

Onderdeelnr.: 10.01.02.00884

Veerstoter met onderste en zijden en hoogtecompensatie, Heavy-Duty

Industriesegmenten: Universeel

Suction cup connectionG1/4"-AG
Product familyFSTA-HD
Spring stroke Z25 (mm)
Shape mounting elementswith anti-rotation guard
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTA-HD G1/4-AG 50

Onderdeelnr.: 10.01.02.00778

Veerstoter met onderste en zijden en hoogtecompensatie, Heavy-Duty

Industriesegmenten: Universeel

Suction cup connectionG1/4"-AG
Product familyFSTA-HD
Spring stroke Z50 (mm)
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTA-HD G1/4-AG 50 VG

Onderdeelnr.: 10.01.02.00885

Veerstoter met onderste en zijden en hoogtecompensatie, Heavy-Duty

Industriesegmenten: Universeel

Suction cup connectionG1/4"-AG
Product familyFSTA-HD
Spring stroke Z50 (mm)
Shape mounting elementswith anti-rotation guard
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTA-HD G3/8-AG 25

Onderdeelnr.: 10.01.02.00814

Veerstoter met onderste en zijden en hoogtecompensatie, Heavy-Duty

Industriesegmenten: Universeel

Suction cup connectionG3/8"-AG
Product familyFSTA-HD
Spring stroke Z25 (mm)
Tightening torque (max)50 (Nm)
FSTA-HD G3/8-AG 25 VG

Onderdeelnr.: 10.01.02.00886

Veerstoter met onderste en zijden en hoogtecompensatie, Heavy-Duty

Industriesegmenten: Universeel

Suction cup connectionG3/8"-AG
Product familyFSTA-HD
Spring stroke Z25 (mm)
Shape mounting elementswith anti-rotation guard
Tightening torque (max)50 (Nm)
FSTA-HD G3/8-AG 50

Onderdeelnr.: 10.01.02.00815

Veerstoter met onderste en zijden en hoogtecompensatie, Heavy-Duty

Industriesegmenten: Universeel

Suction cup connectionG3/8"-AG
Product familyFSTA-HD
Spring stroke Z50 (mm)
Tightening torque (max)50 (Nm)
FSTA-HD G3/8-AG 50 VG

Onderdeelnr.: 10.01.02.00887

Veerstoter met onderste en zijden en hoogtecompensatie, Heavy-Duty

Industriesegmenten: Universeel

Suction cup connectionG3/8"-AG
Product familyFSTA-HD
Spring stroke Z50 (mm)
Shape mounting elementswith anti-rotation guard
Tightening torque (max)50 (Nm)
FSTA-HD G3/8-AG 90

Onderdeelnr.: 10.01.02.00816

Veerstoter met onderste en zijden en hoogtecompensatie, Heavy-Duty

Industriesegmenten: Universeel

Suction cup connectionG3/8"-AG
Product familyFSTA-HD
Spring stroke Z90 (mm)
Tightening torque (max)50 (Nm)
FSTA-HD G3/8-AG 90 VG

Onderdeelnr.: 10.01.02.00888

Veerstoter met onderste en zijden en hoogtecompensatie, Heavy-Duty

Industriesegmenten: Universeel

Suction cup connectionG3/8"-AG
Product familyFSTA-HD
Spring stroke Z90 (mm)
Shape mounting elementswith anti-rotation guard
Tightening torque (max)50 (Nm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.