Halter für Sauggreifer HT-SG E
- Aufnahmen für Vakuum-Sauggreifer mit Anschlüssen für G-, NPT-, M-Gewinde und Rechteckadapter
- Aufnahmen für dezentrale Vakuum-Erzeuger
Einfache und schnelle Halterkonfiguration nach kundenspezifischen Anforderungen mit G-, M- und NPT-Gewinden
Bis zu 45 % leichter gegenüber anderen Haltersystemen der Automobilindustrie
Vermeidung von Störkonturen durch Funktionsintegration
Passend für alle gängigen Tooling- und Schnellwechselsysteme in Presswerk und Karosseriebau
(1) Steckverschraubungen für Vakuum- und Druckluftschläuche
(2) Vakuum-Schalter VSi-HD mit passendem Halter
(3) Halter für Sauggreifer HT-SG... in schmaler Ausführung
(4) Halter für Sauggreifer HT-SG...E... für dezentralen Vakuum-Erzeuger SEAC (aufgesetzte Montage)
(5) Halter für Sauggreifer HT-SG...I... mit integrierter Vakuum-Düse
(6) Halter für Federstößel HT-FST...
(7) Halter für Sensor HT-SE...
(8) Halter für Sensor HT-SE-U... Universalhalter für Sensoren Ø 12 mm und 18 mm
(9) Federstößel z.B. FSTE-HDB
(10) Sauggreifer z.B. SAX
(11) Dezentraler Vakuum-Erzeuger z.B. SEAC
(12) Anbindung an Tooling-Traversen
für Haltertypen HT-SG..., HT-FST..., HT-SE...
A3 - Kugeldurchmesser 28,5 mm
A5 - Kugeldurchmesser 32 mm
A2 - „Apple-core"-Zapfendurchmesser 19 mm
Bestellhinweise
Je nach Anforderung bietet das modulare HT-System zwei unterschiedliche Wege zur passenden Halterlösung:
Als einzelner Halter, passend für eine Vielzahl von Anwendungen
Als kundenspezifisch konfigurierte Baugruppe
Für kundenspezfische Konfigurationen wenden Sie sich an Ihren Systemberater für Vakuum-Automation.
Kombinieren Sie das Haltersystem HT mit ausgewählten Vakuum-Sauggreifern, Federstößeln, Vakuum-Erzeugern und Vakuum-Schaltern von Schmalz.
Typ | Möglichkeiten der Vakuum-Erzeugung | Kombinationsmöglichkeiten | |||
|---|---|---|---|---|---|
|
| Vakuum-Sauggreifer | Federstößel | Vakuum-Schalter | Verschraubungen |
HT-SG | Zentral mit Kompaktejektor oder Vakuum-Pumpe | ✓ | – | – | ✓ |
HT-SG E | Dezentral mit Schmalz Ejektor SEAC 10 | ✓ | – | ✓ | ✓ |
HT-SG I | Dezentral mit integrierter Vakuum-Düse | ✓ | – | ✓ | ✓ |
HT-FST | Zentral mit Kompaktejektor oder Vakuum-Pumpe | ✓ | ✓ | – | ✓ |
HT-SE | – | – | – | – | – |