Schmalz

Üfleme Sistemli Ejektörler SEAC RP

Vakum kapasitesi 35 l/dak

Doğrudan ürünlere gidin

Minimum hava tüketimi için entegre pnömatik hava tasarrufu fonksiyonu

Kısa vakumlama ve üfleme süreleri, otomatik modda mümkün olan en kısa döngüleri sağlar

Son derece yüksek dinamiğe sahip sistemler için çok hafif ve kompakt ejektörler

Modüler tutucu sistemi HTS ile vantuz üzerine doğrudan montaj mümkündür

Susturucu ile

Tasarım
  • Anodize alüminyumdan yapılmış ana gövde (7); entegre üfleme fonksiyonu
  • Entegre susturucu (1)
  • Ayarlanabilir anahtarlama noktasına sahip opsiyonel vakum sensörü VS-V-AH-T-PNP-S (5)
  • Montaj için geçit (8)
  • Vakum bağlantısı (6); vakum için basınçlı hava bağlantısı (3) ve üfleme için basınçlı hava bağlantısı (4)
  • Hava tasarruf fonksiyonu için ayar vidası (2)
Teknik veri
  • 35 l/dk'ya kadar vakum kapasitesi
  • Maks. vakum: %85
Performans verisi
Metrik
İmparatorluk
2,533,544,555,566,5
SEAC 10 RP425,00510,00610,00770,00840,00870,00865,00860,00855,00
50100200300400500600700800
SEAC 10 RP0,120,200,390,620,931,351,983,266,50
050100200300400500600700800
SEAC 10 RP35,0034,0032,0027,5024,0019,5012,008,005,003,00
000000000
SEAC 10 RP0,010,020,020,020,020,030,030,030,03
1.415,842.831,685.663,378.495,0511.326,7414.158,4216.990,1119.821,7922.653,48
SEAC 10 RP3,405,6611,0417,5626,3338,2356,0792,31184,06
01,773,537,0610,5914,1217,6521,1824,7128,24
SEAC 10 RP1,241,201,130,970,850,690,420,280,180,11
Endüstriler
  • •Elektronik
  • •Otomotiv
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
Nozul çapı
Tahliye derecesi
Vakum debisi (maks.)
Ürün ailesi
Endüstri sektörü

4 sonuçtan 1 - 4'si

SEAC 10 RP R

Parça no.: 10.02.02.03289

Takım-Sistem-Schmalz-Ejektör

Endüstriler: Otomotiv | Elektronik

Nozul çapı1 (mm)
Çalışma modupnömatik hava tasarrufu fonksiyonu
Şekil kompakt ejektörlerSağ sürüm
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]4,0 ... 6,0 bar
SEAC 10 RP VS-T R

Parça no.: 10.02.02.03290

Takım-Sistem-Schmalz-Ejektör

Endüstriler: Otomotiv | Elektronik

Nozul çapı1 (mm)
Çalışma modupnömatik hava tasarrufu fonksiyonu
Ek fonksiyonelektroni̇k vakum anahtari
Şekil kompakt ejektörlerSağ sürüm
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]4,0 ... 6,0 bar
SEAC 10 RP L

Parça no.: 10.02.02.03296

Takım-Sistem-Schmalz-Ejektör

Endüstriler: Otomotiv | Elektronik

Nozul çapı1 (mm)
Çalışma modupnömatik hava tasarrufu fonksiyonu
Şekil kompakt ejektörlerSol versiyon
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]4,0 ... 6,0 bar
SEAC 10 RP VS-T L

Parça no.: 10.02.02.03297

Takım-Sistem-Schmalz-Ejektör

Endüstriler: Otomotiv | Elektronik

Nozul çapı1 (mm)
Çalışma modupnömatik hava tasarrufu fonksiyonu
Ek fonksiyonelektroni̇k vakum anahtari
Şekil kompakt ejektörlerSol versiyon
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]4,0 ... 6,0 bar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.