Schmalz

Ejectoren met afblaassysteem SEAC RP

Zuigcapaciteit 35 l/min

Ga direct naar de producten

Geïntegreerde pneumatische luchtbesparingsfunctie voor een minimaal luchtverbruik

Korte aanzuig- en afblaastijden maken de kortst mogelijke cycli in de automatische modus mogelijk

Zeer lichte en compacte uitwerpers voor systemen met een extreem hoge dynamiek

Kan direct op de zuignap worden gemonteerd met behulp van het modulaire houdersysteem HTS

Gedempt

Ontwerp
  • Geanodiseerde aluminium behuizing (7); geïntegreerde afblaasfunctie
  • Geïntegreerde geluiddemper (1)
  • Optionele vacuümschakelaar VS-V-AH-T-PNP-S (5) met instelbaar schakelpunt
  • Doorvoergat voor montage (8)
  • Vacuümaansluiting (6); persluchtaansluiting aanzuiging (3) en persluchtaansluiting afblazen (4)
  • Instelschroef voor luchtbesparende functie (2)
Technische gegevens
  • Zuigcapaciteit tot 35 l/min
  • Max. Vacuüm: 85 %
Prestatiegegevens
Metrisch
Imperiaal
2,533,544,555,566,5
SEAC 10 RP425,00510,00610,00770,00840,00870,00865,00860,00855,00
50100200300400500600700800
SEAC 10 RP0,120,200,390,620,931,351,983,266,50
050100200300400500600700800
SEAC 10 RP35,0034,0032,0027,5024,0019,5012,008,005,003,00
000000000
SEAC 10 RP0,010,020,020,020,020,030,030,030,03
1.415,842.831,685.663,378.495,0511.326,7414.158,4216.990,1119.821,7922.653,48
SEAC 10 RP3,405,6611,0417,5626,3338,2356,0792,31184,06
01,773,537,0610,5914,1217,6521,1824,7128,24
SEAC 10 RP1,241,201,130,970,850,690,420,280,180,11
Industriesegmenten
  • •Automotive
  • •Elektronica
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
Nozzle diameter
Degree of evacuation
Suction rate (max.)
Product family
Sector

1 - 4 van 4 resultaten

SEAC 10 RP R

Onderdeelnr.: 10.02.02.03289

Tooling-System-Schmalz-Ejector

Industriesegmenten: Automotive | Elektronica

Nozzle diameter1 (mm)
Operation modepneumatic air-saving function
Shape compact ejectorsVersion right
Pressure range (operating pressure) [bar]4,0 ... 6,0 bar
SEAC 10 RP VS-T R

Onderdeelnr.: 10.02.02.03290

Tooling-System-Schmalz-Ejector

Industriesegmenten: Automotive | Elektronica

Nozzle diameter1 (mm)
Operation modepneumatic air-saving function
Additional functionelectronic vacuum switch
Shape compact ejectorsVersion right
Pressure range (operating pressure) [bar]4,0 ... 6,0 bar
SEAC 10 RP L

Onderdeelnr.: 10.02.02.03296

Tooling-System-Schmalz-Ejector

Industriesegmenten: Automotive | Elektronica

Nozzle diameter1 (mm)
Operation modepneumatic air-saving function
Shape compact ejectorsVersion left
Pressure range (operating pressure) [bar]4,0 ... 6,0 bar
SEAC 10 RP VS-T L

Onderdeelnr.: 10.02.02.03297

Tooling-System-Schmalz-Ejector

Industriesegmenten: Automotive | Elektronica

Nozzle diameter1 (mm)
Operation modepneumatic air-saving function
Additional functionelectronic vacuum switch
Shape compact ejectorsVersion left
Pressure range (operating pressure) [bar]4,0 ... 6,0 bar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.