SEAC 10 RP L
Onderdeelnr.: 10.02.02.03296
Tooling-System-Schmalz-Ejector
Industriesegmenten: Automotive | Elektronica
| Nozzle diameter | 1 (mm) |
| Operation mode | pneumatic air-saving function |
| Shape compact ejectors | Version left |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 44,5 mm |
| B3 | 14,2 mm |
| d | 4,3 mm |
| d1 | 13,8 mm |
| D | 27 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G4 | G1/8"-F |
| H | 38,3 mm |
| H1 | 39,8 mm |
| H2 | 29,3 mm |
| L | 52 mm |
| L2 | 29,5 mm |
| L3 | 8 mm |
| L4 | 22 mm |
| X1 | 28 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Nozzle diameter | 1 mm |
| Degree of evacuation | 85 % |
| Suction rate (max.) | 36 l/min |
| Suction rate (max.) | 2,1 m³/h |
| Air consumption suction | 65 l/min |
| Air consumption suction | 3,9 m³/h |
| Max. air consumption blow-off | 92 l/min |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 4,0 ... 6,0 bar |
| Weight | 180 g |
| Pressure range (operating pressure) [psi] | 58,0 ... 87,0 |
| Suction rate (max.) | 1,27 cfm |
| Air consumption suction | 2,3 cfm |
| Air consumption blow-off | 3,18 cfm |
| Max. vacuum | 25,1 inHg |
| Product family | SEAC-RP |
Prestatiegegevens
Prestatiegegevens
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie