Schmalz

Bestelinformatie

Ejector SEAC RP is delivered as a ready-to-connect product (without connection cable).

 

Available accessories: connection cable, holder (ejector adapter)

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SEAC 10 RP R

Onderdeelnr.: 10.02.02.03289

Tooling-System-Schmalz-Ejector

Industriesegmenten: Automotive | Elektronica

Nozzle diameter1 (mm)
Operation modepneumatic air-saving function
Shape compact ejectorsVersion right
Pressure range (operating pressure) [bar]4,0 ... 6,0 bar
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 44,5  mm
B3 14,2  mm
d 4,3  mm
d1 13,8  mm
D 27  mm
G1 G1/8"-F
G4 G1/8"-F
H 38,3  mm
H1 39,8  mm
H2 29,3  mm
L 52  mm
L2 29,5  mm
L3 8  mm
L4 22  mm
X1 28  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Nozzle diameter 1  mm
Degree of evacuation 85  %
Suction rate (max.) 36  l/min
Suction rate (max.) 2,1  m³/h
Air consumption suction 65  l/min
Air consumption suction 3,9  m³/h
Max. air consumption blow-off 92  l/min
Pressure range (operating pressure) [bar] 4,0 ... 6,0 bar
Weight 180  g
Pressure range (operating pressure) [psi] 58,0 ... 87,0
Suction rate (max.) 1,27  cfm
Air consumption suction 2,3  cfm
Air consumption blow-off 3,18  cfm
Max. vacuum 25,1  inHg
Product family SEAC-RP
Note: Air consumption: At optimal operating pressure (4,5 bar)
Prestatiegegevens
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Accessoires

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen