HT-SG A3 E 35 G3/8-AG
Onderdeelnr.: 10.07.06.00340
Houder voor zuignap
Industriesegmenten: Automotive | Metaal
| Connection 1 | Kogelkop 28,5 mm |
| Shape | Aansluiting v. de ejector |
| Width B | 35 (mm) |
| Product family | HT-SG-E |
| Suction cup connection | G3/8"-AG |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 35 mm |
| D | 28,5 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| G2 | G3/8"-AG |
| G4 | M4-F |
| H | 24,5 mm |
| H1 | 63,8 mm |
| L | 45,5 mm |
| L1 | 80 mm |
| L2 | 67 mm |
| L3 | 1 mm |
| LG2 | 22 mm |
| SW1 | 22 mm |
| X1 | 28 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Weight | 104,4 g |
| Product family | HT-SG-E |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie