Houders voor zuignappen HT-SG E
Zuignapaansluiting voor G-, NPT-, M-schroefdraad en rechthoekige adapters
Flexibel gebruik bij tooling traverses, snelle uitwisseling en korte insteltijden
Dankzij de lichte aluminium constructie geschikt voor dynamische processen en hoge doorvoersnelheden
Veelzijdig te gebruiken voor vacuüm-zuiggrijpers met verschillende G-, NPT-, M-schroefdraden en rechthoekige adapters (snelwisselsysteem)
Klantspecifieke configuratie, inclusief decentrale vacuümgeneratoren, sensoren en zuiggrijpers
Ontwerp
Ontwerp

- Versie HT-SG...E (externe vacuümopwekking)
- Aansluiting voor tooling traverses: bol (A3: ø 28,5 mm; A5: ø 32 mm) of cilinder "Apple Core" (A2: ø 19 mm) (1)
- Aansluiting voor vacuümzuiggrijpers (2), vacuümschakelaars en decentrale vacuümgeneratoren van het type SEAC (3)
- Optioneel: Aansluiting voor externe vacuümgenerator (3) in plaats van vacuümgenerator type SEAC
Technische gegevens
Technische gegevens
- Houders voor vacuüm-zuiggrijpers met aansluitingen voor G-, NPT-, M-schroefdraad en rechthoekige adapters
- Bevestiging voor decentrale vacuümgeneratoren
Industriesegmenten
Industriesegmenten
- •Automotive
- •Metaal
Documentatie
Documentatie
De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.
| Documenten | Taal |
|---|---|
| Nederlands |
De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.
| Documenten | Taal |
|---|---|
| Engels |
1 - 10 van 27 resultaten