SET HT-SG..E VSi-HD M4x30
Onderdeelnr.: 10.07.06.00640
Montageset
Industriesegmenten: Automotive | Metaal
| Utilization design | Holder tooling suction cup |
| contains | Vacuum / pressure switch |
| and | 2x M4 x 30 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 54,9 mm |
| B1 | 59,6 mm |
| G2 | G1/8"-IG |
| G4 | M4-M |
| H | 12 mm |
| H1 | 21,85 mm |
| L | 28,2 mm |
| L1 | 47,85 mm |
| L2 | 38 mm |
| L3 | 0,7 mm |
| X1 | 28 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Product family | HT |
Documentatie
Documentatie