SET HT-SG..E VSi-HD M4x30
Część nr.: 10.07.06.00640
Zestaw mocujący
Branże: Metal | Motoryzacja
| Utilization design | Holder tooling suction cup |
| contains | Vacuum / pressure switch |
| and | 2x M4 x 30 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 54,9 mm |
| B1 | 59,6 mm |
| G2 | G1/8"-F |
| G4 | M4-M |
| H | 12 mm |
| H1 | 21,85 mm |
| L | 28,2 mm |
| L1 | 47,85 mm |
| L2 | 38 mm |
| L3 | 0,7 mm |
| X1 | 28 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Product family | HT |
Dokumentacja
Dokumentacja