Schmalz

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SET HT-SG..E VSi-HD M4x30

Réf. article: 10.07.06.00640

Kit de montage

Secteurs : Automobile | Métal

Construction de l'utilisationOutil de support ventouse
contientPressostat et vacuostat
et2x M4 x 30
Données de construction
Design image
Attribut Valeur
B 54,9  mm
B1 59,6  mm
G2 G1/8"-F
G4 M4-M
H 12  mm
H1 21,85  mm
L 28,2  mm
L1 47,85  mm
L2 38  mm
L3 0,7  mm
X1 28  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Famille de produits HT
Documentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier