SET HT-SG..E VSi-HD M4x30
부품 번호.: 10.07.06.00640
고정 세트
산업: 금속 | 자동차
| Utilization design | Holder tooling suction cup |
| contains | Vacuum / pressure switch |
| and | 2x M4 x 30 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 54.9 mm |
| B1 | 59.6 mm |
| G2 | G1/8"-F |
| G4 | M4-M |
| H | 12 mm |
| H1 | 21.85 mm |
| L | 28.2 mm |
| L1 | 47.85 mm |
| L2 | 38 mm |
| L3 | 0.7 mm |
| X1 | 28 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Product family | HT |
관련 문서
관련 문서