Schmalz

Ejectors With Blow Off System SEAC RP

Suction rate 35 l/min

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Integrated pneumatic air saving function for minimum air consumption

Short suction and blow off times allow the shortest possible cycles in automatic mode

Very light and compact ejectors for systems with extremely high dynamics

Direct mounting on the suction cup is possible with the modular holder system HTS

With silencer

Cấu trúc
  • Main body (7) made of anodized aluminum; integrated blow off function
  • Integrated silencer (1)
  • Optional vacuum switch VS-V-AH-T-PNP-S (5) with adjustable switching point
  • Passage for mounting (8)
  • Vacuum connection (6); compressed air connection for suction (3) and compressed air connection for blow off (4)
  • Adjusting screw for air saving function (2)
Thông số kỹ thuật
  • Suction rate up to 35 l/min
  • Max. vacuum: 85 %
Thông số kỹ thuật
Hệ mét
Imperial
2,533,544,555,566,5
SEAC 10 RP425,00510,00610,00770,00840,00870,00865,00860,00855,00
50100200300400500600700800
SEAC 10 RP0,120,200,390,620,931,351,983,266,50
050100200300400500600700800
SEAC 10 RP35,0034,0032,0027,5024,0019,5012,008,005,003,00
000000000
SEAC 10 RP0,010,020,020,020,020,030,030,030,03
1.415,842.831,685.663,378.495,0511.326,7414.158,4216.990,1119.821,7922.653,48
SEAC 10 RP3,405,6611,0417,5626,3338,2356,0792,31184,06
01,773,537,0610,5914,1217,6521,1824,7128,24
SEAC 10 RP1,241,201,130,970,850,690,420,280,180,11
Các ngành
  • •Automotive
  • •Electronics
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Nozzle diameter
Degree of evacuation
Suction rate (max.)
Product family
Phân loại theo ngành

1 - 4 từ 4 kết quả

SEAC 10 RP R

Mã sản phẩm: 10.02.02.03289

Tooling-System-Schmalz-Ejektor

Các ngành: Automotive | Electronics

Nozzle diameter1 (mm)
Operation modepneumatic air-saving function
Shape compact ejectorsVersion right
Pressure range (operating pressure) [bar]4.0 ... 6.0 bar
SEAC 10 RP VS-T R

Mã sản phẩm: 10.02.02.03290

Tooling-System-Schmalz-Ejektor

Các ngành: Automotive | Electronics

Nozzle diameter1 (mm)
Operation modepneumatic air-saving function
Additional functionelectronic vacuum switch
Shape compact ejectorsVersion right
Pressure range (operating pressure) [bar]4.0 ... 6.0 bar
SEAC 10 RP L

Mã sản phẩm: 10.02.02.03296

Tooling-System-Schmalz-Ejektor

Các ngành: Automotive | Electronics

Nozzle diameter1 (mm)
Operation modepneumatic air-saving function
Shape compact ejectorsVersion left
Pressure range (operating pressure) [bar]4.0 ... 6.0 bar
SEAC 10 RP VS-T L

Mã sản phẩm: 10.02.02.03297

Tooling-System-Schmalz-Ejektor

Các ngành: Automotive | Electronics

Nozzle diameter1 (mm)
Operation modepneumatic air-saving function
Additional functionelectronic vacuum switch
Shape compact ejectorsVersion left
Pressure range (operating pressure) [bar]4.0 ... 6.0 bar

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.