Schmalz

Aktif Üflemeli Ejektörler SEAC

Vakum kapasitesi 35 l/dak

Doğrudan ürünlere gidin

Kısa vakumlama ve üfleme süreleri, otomatik çalışmada en kısa döngüleri sağlar

Son derece yüksek dinamiklere sahip sistemler için optimize edilmiş kompakt, hafif plastik ana gövde

Modüler tutucu sistemi HTS ile vantuz üzerine doğrudan montaj mümkündür

Susturucu ile

Opsiyonel vakum anahtarı, döngü sürelerinin optimize edilmesini sağlar

Tasarım
  • Plastikten yapılmış ana gövde (1); mümkün olan en küçük boyutlar ve düşük ağırlık
  • Susturucu (2) anodize alüminyumdan yapılmıştır
  • Üfleme (3) ve vakum (4) için basınçlı hava bağlantısı
  • Takımlara bağlamak için iki delik (5); vakum bağlantısı (6)
  • Teslimat kapsamına iki adet M4 montaj vidası dahildir
  • Opsiyonel olarak 600 mbar'da sabit anahtarlama noktasına sahip vakum anahtarı (7), 3 m bağlantı kablosu ve çekme emniyetli koruyucu kapak (SEAC VE-SH) ile birlikte
Teknik veri
  • 35 l/dk'ya kadar vakum kapasitesi
  • Maks. vakum: %85
  • Plastikten yapılmış ana gövde
Performans verisi
Metrik
İmparatorluk
2,533,544,555,566,5
SEAC 10541,02650,93779,86862,56883,67879,82874,87870,55865,00
50100200300400500600700800
SEAC 100,090,160,340,590,961,422,033,307,36
050100200300400500600700800
SAEC 1035,0032,0030,0027,0023,5018,0012,008,004,502,00
000000000
SEAC 100,020,020,020,030,030,030,030,030,03
1.415,842.831,685.663,378.495,0511.326,7414.158,4216.990,1119.821,7922.653,48
SEAC 102,554,539,6316,7127,1840,2157,4893,45208,41
01,773,537,0610,5914,1217,6521,1824,7128,24
SAEC 101,241,131,060,950,830,640,420,280,160,07
Endüstriler
  • •Otomotiv
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
Nozul çapı
Tahliye derecesi
Vakum debisi (maks.)
Ürün ailesi
Endüstri sektörü

2 sonuçtan 1 - 2'si

SEAC 10

Parça no.: 10.02.02.03875

Takım-Sistem-Schmalz-Ejektör

Endüstriler: Otomotiv

Nozul çapı1 (mm)
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]4,0 ... 6,0 bar
SEAC 10 VE-SH

Parça no.: 10.02.02.03876

Takım-Sistem-Schmalz-Ejektör

Endüstriler: Otomotiv

Nozul çapı1 (mm)
Ek fonksiyonElektrikli vakum anahtarı / Davlumbaz Koruma
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]4,0 ... 6,0 bar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.