Schmalz

Ejectors With Active Blow Off SEAC

Suction rate 35 l/min

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Short suction and blow off times enable shortest cycles in automatic operation

Compact, lightweight plastic main body optimized for systems with extremely high dynamics

Direct mounting on the suction cup is possible with the modular holder system HTS

With silencer

Optional vacuum switch enables the optimization of cycle times

Cấu trúc
  • Main body (1) made of plastic; smallest possible dimensions and low weight
  • Silencer (2) made of anodized aluminum
  • Compressed air connection for blow off (3) and for suction (4)
  • Two holes (5) for connecting to tooling; vacuum connection (6)
  • Two M4 mounting screws included in delivery
  • Optional with vacuum switch (7) with fixed switching point at 600 mbar, 3 m connection cable and protective cover with pull-relief (SEAC VE-SH)
Thông số kỹ thuật
  • Suction rate up to 35 l/min
  • Max. vacuum: 85 %
  • Main body made of plastics
Thông số kỹ thuật
Hệ mét
Imperial
2,533,544,555,566,5
SEAC 10541,02650,93779,86862,56883,67879,82874,87870,55865,00
50100200300400500600700800
SEAC 100,090,160,340,590,961,422,033,307,36
050100200300400500600700800
SAEC 1035,0032,0030,0027,0023,5018,0012,008,004,502,00
000000000
SEAC 100,020,020,020,030,030,030,030,030,03
1.415,842.831,685.663,378.495,0511.326,7414.158,4216.990,1119.821,7922.653,48
SEAC 102,554,539,6316,7127,1840,2157,4893,45208,41
01,773,537,0610,5914,1217,6521,1824,7128,24
SAEC 101,241,131,060,950,830,640,420,280,160,07
Các ngành
  • •Automotive
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Nozzle diameter
Degree of evacuation
Suction rate (max.)
Product family
Phân loại theo ngành

1 - 2 từ 2 kết quả

SEAC 10

Mã sản phẩm: 10.02.02.03875

Tooling-System-Schmalz-Ejektor

Các ngành: Automotive

Nozzle diameter1 (mm)
Pressure range (operating pressure) [bar]4.0 ... 6.0 bar
SEAC 10 VE-SH

Mã sản phẩm: 10.02.02.03876

Tooling-System-Schmalz-Ejektor

Các ngành: Automotive

Nozzle diameter1 (mm)
Additional functionVacuum switch electric / protect hood
Pressure range (operating pressure) [bar]4.0 ... 6.0 bar

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.