Schmalz

Schmalz Tooling System SXT

System for the design of lightweight tooling

Product Inquiry
Weight-optimised toolings

Low weight and 4 times higher torque due to geared components

Modularly configurable

More than 2,200 different swivel arms, compatible with conventional tooling systems

Flexibly adaptable

Easy adaptation for modifications or retrofitting

Simple and clear portfolio

Few, compact components are easy to design and quick to set up

Tổng quan về bộ dụng cụ lắp ráp

Tooling Components

(1) Quick-change robot bayonet SXT-QC-CON - With or without compressed air feedthrough

(2) Clamp SXT-CL - Cross clamps and parallel clamps

(3) Tube SXT-RT - Diameter 25 mm to 60 mm

(4) Connection (geared) SXT-CON-GB - Gearing with 10° graduation

(5) Clamp with extension SXT-CL-EXT - Extension from 100 mm to 510 mm

System Supplement

(6) Holder system HT - For suction cups, spring plungers and sensors

(7) Suction cups - e.g. SAX

(8) Magnetic grippers - e.g. SGM-HP

Not illustrated:

Robot Flanges SXT-RF-CL

Elbow connectors (geared) SXT-ANG

Extensions (geared) SXT-EXT

Thông tin đặt hàng

Hướng dẫn đặt hàng

The Schmalz Tooling System SXT offers various configuration options. In addition to the individual components, complete assemblies in customer specific designs are also available.

Các ngành
  • •Automotive
  • •Metal
Các cấu hình mẫu

Schmalz Tooling SXT with suction cups SAX for handling formed body parts

Schmalz Tooling SXT with suction cups SAX for handling sheet metal plates

Schmalz Tooling SXT with magnetic grippers SGM-HP for handling structural parts

Schmalz Tooling SXT for simultaneous handling of two symmetrical body parts

Slide-on and clamp-on tube clamps

Slide-on tube clamps

Tube clamps with extension

Clamp-on tube clamp and ball clamp with extension

Clamp-on tube clamp with extension

Slide-on tube clamps with angle

Slide-on tube clamps with angle

Slide-on tube clamps with extensions and angles

Video

Khám phá các ví dụ ứng dụng của sản phẩm trong các ngành công nghiệp khác nhau – dễ sử dụng, giàu thông tin và mang tính thực tiễn cao.

Không tìm thấy video phù hợp? Vậy hãy thử xem qua thư viện phương tiện của chúng tôi nhé.

Lọc kết quả

Phân loại theo ngành
Product family

Pipes SXT-RT

  • Aluminium pipe with large wall thickness (5 to 6 mm)
  • Diameters of 25 to 60 mm
  • Max. Length 3,000 mm
3 Xem sản phẩm
Product Inquiry

Gợi ý sản phẩm

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.