Schmalz

Tooling System SXT

System zum Aufbau von Leichtbau-Toolings

Produktanfrage
Gewichtsoptimierte Toolings

Geringes Gewicht und 4-fach höheres Moment durch verzahnte Komponenten

Modular konfigurierbar

Mehr als 2.200 verschiedene Schwenkarme, kompatibel mit herkömmlichen Tooling-Systemen

Flexibel anpassbar

Einfache Anpassung bei Änderungen oder Nachrüstung

Einfaches und übersichtliches Portfolio

Wenige, kompakte Komponenten sind einfach auszulegen und schnell aufzubauen

Baukastenübersicht

Tooling-Komponenten

(1) Roboter-Schnellwechselbajonett SXT-QC-CON - Mit oder ohne Druckluft-Durchführung

(2) Klemmstück SXT-CL - Kreuzklemmen und Parallelklemmen

(3) Rohr SXT-RT - Durchmesser 25 mm bis 60 mm

(4) Anbindung (verzahnt) SXT-CON-GB - Verzahnung mit 10°-Teilung

(5) Klemmstück mit Verlängerung SXT-CL-EXT - Verlängerung von 100 mm bis 510 mm

Systemergänzung

(6) Haltersystem HT - Für Sauggreifer, Federstößel und Sensoren

(7) Sauggreifer - z. B. SAX

(8) Magnetgreifer - z. B. SGM-HP

Nicht im Bild:

Roboterflansch mit Klemmung SXT-RF-CL

Winkelstück (verzahnt) SXT-ANG

Verlängerung (verzahnt) SXT-EXT

Bestellinformationen

Bestellhinweise

Das Schmalz Tooling System SXT bietet verschiedene Möglichkeiten der Konfiguration. Neben den Einzelkomponenten sind auch komplette Baugruppen in kundenspezifischer Ausführung erhältlich.

Branchen
  • •Automobil
  • •Metall
Beispielkonfigurationen

Schmalz Tooling SXT mit Sauggreifern SAX zur Handhabung von geformten Karosserieteilen

Schmalz Tooling SXT mit Sauggreifern SAX zur Handhabung von Blechplatinen

Schmalz Tooling SXT mit Magnetgreifern SGM-HP zur Handhabung von Strukturteilen

Schmalz Tooling SXT zur gleichzeitigen Handhabung zweier symmetrischer Karosserieteile

Aufsteckbare und aufklemmbare Rohrklemmen

Aufsteckbare Rohrklemmen

Rohrklemmen mit Verlängerung

Aufklemmbare Rohrklemme und Kugelklemme mit Verlängerung

Aufklemmbare Rohrklemmen mit Verlängerung

Aufsteckbare Rohrklemmen mit Abwinklung

Aufsteckbare Rohrklemmen mit Abwinklung

Aufsteckbare Rohrklemmen mit Verlängerungen und Abwinklungen

Videos

Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.

Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.

Ergebnisse filtern

Branchenzuordnung
Produktfamilie
Produktanfrage

Produktempfehlungen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb