Vlakke grijpersystemen FMHD
Robuust grijpsysteem met geïntegreerd reservoir voor externe vacuümopwekking
Het FMHD-oppervlakgrijpersysteem kan snel en efficiënt in systemen worden geïntegreerd en is uitgerust met een aansluiting voor externe vacuümopwekking. Dankzij het geïntegreerde vacuümreservoir en het robuuste, onderhoudsvriendelijke ontwerp is deze grijper zeer geschikt voor verwerkingstaken onder veeleisende omgevingsfactoren. Daarnaast zijn deze grijpers, dankzij het lage gewicht en de compacte afmetingen, ideaal voor de bediening van industriële robots en portalen.
Ideaal voor zeer poreuze en gedraaide werkstukken
Handling van werkstukken vanaf 35 mm breedte, ongeacht geometrie, oppervlak en positie
Maximale procesversnelling en lagere systeemkosten door het gebruik van kleinere robots
Tot 70% minder onderhoud dankzij driedelige profielconstructie
Duurzame verlaging van de bedrijfskosten door optimalisering van de stromen
Uw individuele configuratie
De grijpsystemen FMHD zijn speciaal aangepast aan uw applicaties. Neem contact met ons op en ontvang een op maat gemaakte offerte.

Modulair systeem
Aluminium basisprofiel (1) met geïntegreerde vacuümopslag voor hoge rigiditeit met lage ballast
Slangkoppeling en scheidende cilinder (2); aansluiting van externe vacuümgeneratoren
Eindklep (3) met stuurkleppen voor scheidende cilinder en afblaasfunctie
Klepprofiel (4) met geïntegreerde kleppen
Optionele derde rij met zuigopeningen voor de verwerking van smalle werkstukken (vanaf 35 mm breed) in zagerijen
Basisvariant van FMHD-serie
Type | Beschrijving |
|---|---|
FMHD | Oppervlakgrijpersysteem met externe vacuümgenerator |
FMHD-250 | Oppervlakgrijpersysteem met externe vacuümgenerator |
FMHD-3R22 | Oppervlakgrijpersysteem met derde rij met zuigopeningen voor werkstukken met een breedte vanaf 35 mm |
Compatibiliteit van de basisvarianten
| FMHD (L < 2.506 mm) | FMHD (L = 2.506-3.500) | FMHD-250 | FMHD-3R22 |
FMHD | compatibel | compatibel | compatibel | compatibel |
FMHD-250 | compatibel | niet compatibel |
| niet compatibel |
FMHD-3R22 | compatibel | niet compatibel | niet compatibel |
|
Bestelinformatie
Productcode
Net zoals een onderdeelnummer wordt de productcode gebruikt om productconfiguraties bij Schmalz te identificeren. De productcode vindt u op het productlabel of op de offerte of bestelling. Hebt u vragen over uw product of wilt u een configuratie opnieuw bestellen? Houd dan deze sleutel bij de hand wanneer u contact opneemt met Schmalz.
Code | Type |
|---|---|
FMHD | FMHD |
Code | Type |
|---|---|
Aantal | Lengte van grijper |
Code | Type |
|---|---|
2R28 | Twee rijen met klepafstand 28 mm |
3R22 | Drie rijen met klepafstand 22 mm |
Code | Type |
|---|---|
O10O10 | Materiaal O10O10 |
O10O10F | Materiaal O10O10F |
O10O10S05 | Materiaal O10O10S05 |
O10O10S05F | Materiaal O10O10S05F |
O20 | Materiaal O20 |
O30 | Materiaal O30 |
S25 | Materiaal S25 |
S30 | Materiaal S30 |
Code | Type |
|---|---|
ABC00001C | Individuele configuratiecode |
Bestelinformatie
Onze FMHD-grijpsystemen worden altijd afgestemd op de toepassing van de klant. Met behulp van de onderstaande tabel kunt u de productcode voor uw grijper bepalen. Stuur ons de productcode via het aanvraagformulier.
Verkorte aanduiding van het grijptype
Variant | Beschikbare ontwerpen |
|---|---|
FMHD | FMHD FMHD-250 (breedte van overschot 250 mm) |
Ventieltechnologie
Variant | Beschikbare ontwerpen |
|---|---|
CV1 | CV1, CV2 stroomregelventielstroomregelklep |
Lengte (totaal)
Variant | Beschikbare ontwerpen |
|---|---|
1.260 | Van 350 mm tot 3.500 mm in een 14 mm rooster [in mm] |
Breedte
Variant | Beschikbare ontwerpen |
|---|---|
250 | Standaard vacuümplaat FMHD met 170 mm (veld 12 is in de ordercode weggelaten) |
Rooster
Variant | Beschikbare ontwerpen |
|---|---|
2R28 | 2R28 – Twee rijen met ruimte van 28 mm tussen klepafsluiters |
Schuimtype
Variant | Beschikbare ontwerpen |
|---|---|
O20 | O10O10 – Materiaal O10O10 |
Cilinderpositie
Variant | Beschikbare ontwerpen |
|---|---|
Links; 155 mm (C155L) | Afstand van linker grijprand tot het midden van de cilinder [in mm] |
Schakelfunctie
Variant | Beschikbare ontwerpen |
|---|---|
P | P – PNP schakelaar |
Verbindingselement
Variant | Beschikbare ontwerpen |
|---|---|
A6L | S60 – recht, 60 mm Ø |
Positie van verbindingselement
Variant | Beschikbare ontwerpen |
|---|---|
126 | Afstand van linker grijprand tot het midden van de ondersteuning [in mm] |
Vacuümdisplay
Variant | Beschikbare ontwerpen |
|---|---|
Drukmeter (V1) | V1 – meter VAM 40 V U |
Persluchtaansluiting
Variant | Beschikbare ontwerpen |
|---|---|
insteeknippel 7.2 (CA1) | CA1 – insteeknippel 7.2 |
Ontwerpgegevens
De ontwerpgegevens verwijzen naar illustratief geconfigureerde zuignappen voor grote oppervlakken met de volgende ordercode:
FMHD: FMHD CV1 1050 2R28 O20 C152R P S60 126 V1 CA1
FMHD-250: FMHD CV1 1050 250 2R28 O20 C138L P S60 126 V1 CA1
FMHD-3R22: FMHD CV2 1050 3R22 O20 C152L P S60 126V1 CA1
Kenmerk | FMHD | FMHD-250 | FMHD-3R22 |
|---|---|---|---|
B | 170 | 250 | 170 |
B14 | 191,3 | 250 | 191,3 |
B25 | 175,5 | 175,5 | 175,5 |
B3 | 168 | 250 | 168 |
D | 60 | 60 | 60 |
H | 111,6 | 111,6 | 111,6 |
H11 | 158,6 | 163,6 | 158,6 |
H22 | 20 | 20 | 20 |
L (variabel) | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
L13 (variabel) | 1.057,8 | 1.057,8 | 1.057,8 |
L2 (variabel) | 126 | 126 | 126 |
L3 (variabel) | 152 | 138 | 152 |
L4 (schuim) | 1.004 | 1.004 | 1.004 |
Y1 | 120 | 120 | 120 |
ZA (rooster) | 28 | 28 | 22 |
1 afhankelijk van de gebruikte aansluiting
2 afhankelijk van het gebruikte schuim
3 Gebruik van analoge manometer
4 is altijd de grootste afmeting van het product
5 breedte van het snel wisselende profiel
Technische gegevens
Type | Temperatuurbereik [°C] | Drukbereik (bedrijfsdruk) [bar] | Elektrische aansluiting |
|---|---|---|---|
FMHD | 5 ... 40 | 6,0 ... 8,0 | M12, 5-pens |
FMHD-250 | 5 ... 40 | 6,0 ... 8,0 | M12, 4-pens |
FMHD-3R22 | 5 ... 40 | 6,0 ... 8,0 | M12, 5-pens |
Illustratieve technische gegevens
Typ | Dichtmaterial | Erforderlicher Volumenstrom [Nl/min]** | Saugkraft [N]* | Anzahl Saugzellen | Gewicht [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMHD | FMHD-CV1-1050-2R28-O20 | schuim, 20 mm | 315 | 2.430 | 70 | 17 |
FMHD-CV1-1260-2R28-O20 | schuim, 20 mm | 380 | 2.870 | 85 | 20 | |
FMHD-250 | FMHD-CV1-1050x250-2R28-O20 | schuim, 20 mm | 315 | 3.500 | 70 | 23 |
FMHD-CV1-1260x250-2R28-O20 | schuim, 20 mm | 380 | 4.200 | 85 | 26 | |
FMHD-3R22 | FMHD-CV2-1050-3R22-O20 | schuim, 20 mm | 315 | 1.870 | 132 | 17 |
FMHD-CV2-1260-3R22-O20 | schuim, 20 mm | 378 | 2.210 | 161 | 20 |
*Waarden bepaald bij de verwerking van een standaard werkstuk (houten plank met een gestructureerd oppervlak, grijper volledig bedekt door het werkstuk, vacuümsysteem van -0,3 bar zonder veiligheidsfactor). Ze vertegenwoordigen oriëntatiewaarden voor een ruw ontwerp. Voor gedetailleerd systeemontwerp wordt aangeraden om met het originele werkstuk zuigtesten uit te voeren.
**De gebruikte externe vacuümgenerator moet tenminste over het opgegeven zuigvolume beschikken (op het vacuümverbindingsstuk van de FMHD-250) met een vacuüm van -0,3 bar.
Industriesegmenten
- •Hout
- •Logistiek
Documentatie
De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.
| Documenten | Taal |
|---|---|
| Nederlands | |
| Nederlands |
De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.
| Documenten | Taal |
|---|---|
| Engels | |
| Engels |
1 - 4 van 4 resultaten

Onderdeelnr.: 10.01.40.00189
Vacuüm-oppervlakgrijpersysteem voor externe vacuümopwekking met stromingskogelventiel
Industriesegmenten: Hout | Logistiek
| Length L | 1260 (mm) |
| Width B | 170 (mm) |
| Arrangement suction cells | 2 rows, 28 mm |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Shape fittings | Pillar straight, Ø 60 |
| Weight | 19.6 (kg) |

Onderdeelnr.: 10.01.40.00375
Vacuüm-oppervlakgrijpersysteem voor externe vacuümopwekking met stromingskogelventiel
Industriesegmenten: Hout | Logistiek
| Length L | 1050 (mm) |
| Width B | 170 (mm) |
| Arrangement suction cells | 3 rows, 22 mm |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Shape fittings | Pillar straight, Ø 60 |
| Weight | 16.7 (kg) |

Onderdeelnr.: 10.01.40.00282
Vacuüm-oppervlakgrijpersysteem voor externe vacuümopwekking met stromingskogelventiel
Industriesegmenten: Hout | Logistiek
| Length L | 1050 (mm) |
| Width B | 250 (mm) |
| Arrangement suction cells | 2 rows, 28 mm |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Shape fittings | Pillar straight, Ø 60 |
| Weight | 19 (kg) |

Onderdeelnr.: 10.01.40.00459
Vacuüm-oppervlakgrijpersysteem voor externe vacuümopwekking met stromingskogelventiel
Industriesegmenten: Hout | Logistiek
| Length L | 1050 (mm) |
| Width B | 170 (mm) |
| Arrangement suction cells | 2 rows, 28 mm |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Shape fittings | Pillar straight, Ø 60 |
| Weight | 16.7 (kg) |
Productaanbevelingen
Meer informatie
Kan een grijper van de eerdere SBX-C-serie worden vervangen door een FMHD-grijper?
Een bestaande SBX-C-grijper in klanttoepassingen kan eenvoudig en zonder wijzigingen aan de elektrische interface of programmering worden vervangen door een FMHD-1R-grijper. Varianten: FMHD … 1R … SBPL met direct aangesloten, pneumatische vacuümgenerator FMHD ...1R met slangaansluiting voor externe vacuümgeneratie. Door het ombouwen wordt het benodigde onderhoud met maximaal 70% verminderd en dalen ook de bedrijfskosten langdurig. Uw lokale contactpersoon geeft u graag meer informatie.
Welke voordelen biedt de variant met beluchting naar buitenlucht ten opzichte van afblazen met perslucht en voor welke applicaties is deze geschikt?
Na het uitschakelen van de vacuümopwekking blijft er bij veel werkstukken een restvacuüm achter in de grijper. Dit blikje kan ervoor zorgen dat de werkstukken aan elkaar kleven, waardoor het proces wordt verstoord.
Om dit restvacuüm betrouwbaar te verwijderen, kan perslucht voor afblazen of beluchting naar buitenlucht worden gebruikt.
Beluchting naar buitenlucht biedt verschillende voordelen:
Kortere insteltijden: Hierdoor kan het werkstuk het snelst lossen, vooral met langere grijpers. Vergeleken met perslucht afblazen kan de insteltijd met ongeveer 50% verkort worden.
Kostenefficiëntie: Er is vrijwel geen perslucht nodig, waardoor het persluchtverbruik daalt en de bedrijfskosten dalen.
Typische applicaties:
Handling van gezaagd hout, gelijmd hout, geschaafde en plaatgoederen, constructiehout, pallets en kratelementen
Handling van natuurlijk gegroeid materiaal met knoesten, scheuren en sterk gedraaide en ruwe oppervlakken
Ideaal voor gebruik in zagerijen, hout en bedrijven in de bouwwijze van meubels
Wanneer is het zinvol om impulskleppen te gebruiken voor vlakke grijpers?
Het gebruik van impulskleppen wordt vooral aanbevolen wanneer meerdere FMHD vacuümsystemen in één zuigspin worden gecombineerd.
Bij een energieverlies blijven de cilinders voor het vacuümreservoir en de vacuümschacht door de impulsregeling in hun laatste schakelpositie staan. Dit voorkomt dat werkstukken er per ongeluk afvallen en procesonderbrekingen of schade veroorzaken.
Afb:
(1) Ontluchtingscilinder
(2) Scheidingscilinder
(3) Werkstuk
(4) Opslagkamer
(5) Zuigkamer
(6) Kogels
(7) Externe lucht