Laaja pinta-alainen tarttujasysteemi FMHD
Kestävä tarttujajärjestelmä, varustettu ulkoiselle alipainegeneraattorille tarkoitetulla integroidulla säiliöllä
Pintatarttujajärjestelmän FMHD voi integroida nopeasti ja tehokkaasti järjestelmiin. Pintatarttujajärjestelmä on varustettu ulkoiselle alipainegeneraattorille tarkoitetulla liitännällä. Järjestelmän integroidun alipainesäiliön ja kestävän, helposti huollettavan rakenteensa ansiosta tämä tarrain soveltuu erityisesti vaativissa olosuhteissa suoritettaviin käsittelytehtäviin. Lisäksi nämä tarraimet soveltuvat keveytensä ja pienen kokonsa ansiosta erinomaisesti käytettäviksi teollisuusrobottien ja portaalien yhteydessä.
Ihanteellinen erittäin huokoisille ja kieroutuneille työkappaleille
35 mm leveiden työkappaleiden käsittely geometriasta, pinnasta ja sijainnista riippumatta
Prosessin maksimaalinen nopeuttaminen ja järjestelmäkustannusten alentaminen pienempien robottien käytön ansiosta
Jopa 70 % vähemmän huoltoa kolmiosaisen profiilirakenteen ansiosta
Toimintakustannusten kestävä vähentäminen virtauksen optimoinnin avulla
Yksilöllinen konfiguraatio
Tartuntajärjestelmät FMHD on mukautettu erityisesti sovelluksiisi. Ota yhteyttä ja saat räätälöidyn tarjouksen.

Modulaarinen järjestelmä
Integroidulla alipainesäiliöllä varustettu alumiiniperusprofiili (1) parantaa jäykkyyttä ja pienentää toisaalta tarraimen painoa
Letkuliitäntä ja erottelusylinteri (2); liitäntä ulkoisille alipainegeneraattoreille
Ohjausventtiileillä varustettu päätykansi (3) erottelusylinteriä ja ulospuhallustoimintoa varten
Venttiiliprofiili (4), varustettu integroiduilla ohjusventtiileillä
Valinnainen kolmas imureikärivi mahdollistaa kapeiden työkappaleiden käsittelyn (leveys vähintään 35 mm) sahalaitosympäristössä
FMHD-sarjan perusversio
Tyyppi | Kuvaus |
|---|---|
FMHD | Ulkoisella paineilmageneraattorilla varustettu pintatarttujajärjestelmä |
FMHD-250 | Ulkoisella paineilmageneraattorilla varustettu pintatarttujajärjestelmä |
FMHD-3R22 | Laajojen pintojen tarttujajärjestelmä, varustettu kolmannella imureikärivillä kapeiden työkappaleiden käsittelyn (leveys vähintään 35 mm) |
Perusversioiden yhteensopivuus
| FMHD (L < 2.506 mm) | FMHD (L = 2.506-3.500) | FMHD-250 | FMHD-3R22 |
FMHD | yhteensopiva | yhteensopiva | yhteensopiva | yhteensopiva |
FMHD-250 | yhteensopiva | ei yhteensopiva |
| ei yhteensopiva |
FMHD-3R22 | yhteensopiva | ei yhteensopiva | ei yhteensopiva |
|
Tilaustiedot
Tuotekoodi
Tuotekoodia käytetään osanumeron tavoin Schmalzissa tuotekokoonpanojen yksilöimiseen. Tuotekoodi löytyy tuotteen etiketistä tai tarjouksesta tai tilauksesta. Onko sinulla kysyttävää tuotteestasi tai haluaisitko tilata kokoonpanon uudelleen? Pidä silloin tämä avain valmiina, kun otat yhteyttä Schmalziin.
Koodi | Tyyppi |
|---|---|
FMHD | FMHD |
Koodi | Tyyppi |
|---|---|
Numero | Tarttimen pituus |
Koodi | Tyyppi |
|---|---|
2R28 | Kaksi riviä, venttiiliväli 28 mm |
3R22 | Kolme riviä, venttiiliväli 22 mm |
Koodi | Tyyppi |
|---|---|
O10O10 | Materiaali O10O10 |
O10O10F | Materiaali O10O10F |
O10O10S05 | Materiaali O10O10S05 |
O10O10S05F | Materiaali O10O10S05F |
O20 | Materiaali O20 |
O30 | Materiaali O30 |
S25 | Materiaali S25 |
S30 | Materiaali S30 |
Koodi | Tyyppi |
|---|---|
ABC00001C | Yksittäinen konfiguraatiokoodi |
Tilaustiedot
Valmistamme FMHD-tarttujajärjestelmämme aina asiakkaan käyttökohteeseen sopiviksi. Seuraavan taulukon perusteella voit määrittää itse tarvitsemasi tarraimen tuotekoodin. Lähetä löytämäsi tuotekoodi meille tiedustelulomaketta käyttäen.
Tarraintyypin lyhytnimike
Variantti | Saatavissa olevat mallit |
|---|---|
FMHD | FMHD FMHD- 250 (lisäleveys 250 mm) |
Venttiilitekniikka
Variantti | Saatavissa olevat mallit |
|---|---|
CV1 | CV1-, CV2-pallotakaiskuventtiili |
Pituus (yhteensä)
Variantti | Saatavissa olevat mallit |
|---|---|
1260 | 350 mm–3 500 mm 14 mm:n rasterissa [mm] |
Leveys
Variantti | Saatavissa olevat mallit |
|---|---|
250 | Perusimulevyn FMHD leveys 170 mm (tilauskoodin kenttä 12 jää tyhjäksi) |
Rasteri
Variantti | Saatavissa olevat mallit |
|---|---|
2R28 | 2R28 - Kaksi riviä, venttiilien väli 28 mm |
Vaahdon tyyppi
Variantti | Saatavissa olevat mallit |
|---|---|
O20 | O10O10 – Materiaali O10O10 |
Sylinterin sijainti
Variantti | Saatavissa olevat mallit |
|---|---|
Vasemmalla; 155 mm (C155L) | Etäisyys tarraimen vasemmanpuoleisesta reunasta sylinterin keskelle [mm] |
Kytkentätoiminto
Variantti | Saatavissa olevat mallit |
|---|---|
P | P – PNP kytkee |
Liitin
Variantti | Saatavissa olevat mallit |
|---|---|
A6L | S60 – suora, 60 mm Ø |
Liittimen sijainti
Variantti | Saatavissa olevat mallit |
|---|---|
126 | Etäisyys tarraimen vasemmanpuoleisesta reunasta kannattimen keskelle [mm] |
Alipaineen näyttö
Variantti | Saatavissa olevat mallit |
|---|---|
Painemittari (V1) | V1 – mittari VAM 40 V U |
Paineilmaliitäntä
Variantti | Saatavissa olevat mallit |
|---|---|
pistonippa 7.2 (CA1) | CA1 – pistonippa 7.2 |
Suunnitteludata
Ilmoitetut mallitiedot koskevat aina esimerkinomaisesti muodostettuja, suurille pinnoille tarkoitettuja imutarrainkokoonpanoja, joilla on seuraavat tilauskoodi:
FMHD: FMHD CV1 1050 2R28 O20 C152R P S60 126 V1 CA1
FMHD-250: FMHD CV1 1050 250 2R28 O20 C138L P S60 126 V1 CA1
FMHD-3R22: FMHD CV2 1050 3R22 O20 C152L P S60 126V1 CA1
Mitta | FMHD | FMHD-250 | FMHD-3R22 |
|---|---|---|---|
B | 170 | 250 | 170 |
B14 | 191,3 | 250 | 191,3 |
B25 | 175,5 | 175,5 | 175,5 |
B3 | 168 | 250 | 168 |
D | 60 | 60 | 60 |
H | 111,6 | 111,6 | 111,6 |
H11 | 158,6 | 163,6 | 158,6 |
H22 | 20 | 20 | 20 |
L (vaihtelee) | 1050 | 1050 | 1050 |
L13 (vaihtelee) | 1057,8 | 1057,8 | 1057,8 |
L2 (vaihtelee) | 126 | 126 | 126 |
L3 (vaihtelee) | 152 | 138 | 152 |
L4 (vaahto) | 1004 | 1004 | 1004 |
Y1 | 120 | 120 | 120 |
ZA (rasteri) | 28 | 28 | 22 |
1 riippuu käytettävästä letkuliitännästä
2 riippuu käytettävästä vaahdosta
3 käytettäessä analogista painemittaria
4 aina tuotteen suurin mitta
5 pikavaihtoprofiilin mitta
Tekniset tiedot
Tyyppi | Lämpötila-alue [°C] | Käyttöpaineen alue [bar] | Sähkö- liitäntä |
|---|---|---|---|
| 5 ... 40 | 6,0 ... 8,0 | M12, 5-napainen |
FMHD-250 | 5 ... 40 | 6,0 ... 8,0 | M12, 4-napainen |
FMHD-3R22 | 5 ... 40 | 6,0 ... 8,0 | M12, 5-napainen |
Tekniset tiedot (esimerkki)
Tyyppi | Tiivistemateriaali | Vaadittava tilavuusvirta | Imuvoima [N]* | Imusolujen lukumäärä | Paino [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMHD | FMHD-CV1-1050-2R28-O20 | vaahto, 20 mm | 315 | 2,430 | 70 | 17 |
FMHD-CV1-1260-2R28-O20 | vaahto, 20 mm | 380 | 2,870 | 85 | 20 | |
FMHD-250 | FMHD-CV1-1050x250-2R28-O20 | vaahto, 20 mm | 315 | 3,500 | 70 | 23 |
FMHD-CV1-1260x250-2R28-O20 | vaahto, 20 mm | 380 | 4,200 | 85 | 26 | |
FMHD-3R22 | FMHD-CV2-1050-3R22-O20 | vaahto, 20 mm | 315 | 1,870 | 132 | 17 |
FMHD-CV2-1260-3R22-O20 | vaahto, 20 mm | 378 | 2,210 | 161 | 20 |
*Arvot määritetty käytännön olosuhteissa tyypillisen työkappaleen käsittelyn yhteydessä (rakenteisella pinnalla varustettu puulevy, tarrain kokonaan työkappaleen peitossa, järjestelmän alipaine -0,3 bar, ilman varmuuskerrointa). Kyseessä olevat arvot ovat karkeaan mitoitukseen soveltuvia suuntaa antavia arvoja. Järjestelmän yksityiskohtaista mitoitusta varten on suoritettava aina imukokeita alkuperäisiä työkappaleita käyttäen.
**Käytettävän ulkoisen alipainegeneraattorin on tuotettava -0,3 barin alipaineella vähintään ilmoitettu imutilavuus (mallin FMHD-250 alipaineliitoskappaleen kohdalla).
Toimialat
- •Logistiikka
- •Puu
Dokumentointi
Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.
| Asiakirjat | Kieli |
|---|---|
| Suomalainen | |
| Suomalainen |
Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.
| Asiakirjat | Kieli |
|---|---|
| Englanti | |
| Englanti |
1 - 4 / 4 tuloksista

Osanro: 10.01.40.00459
Vacuum area gripping system for external vacuum generator, with ball check valves
Toimialat: Puu | Logistiikka
| Length L | 1050 (mm) |
| Width B | 170 (mm) |
| Arrangement suction cells | 2 rows, 28 mm |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Shape fittings | Pillar straight, Ø 60 |
| Weight | 16.7 (kg) |

Osanro: 10.01.40.00375
Vacuum area gripping system for external vacuum generator, with ball check valves
Toimialat: Puu | Logistiikka
| Length L | 1050 (mm) |
| Width B | 170 (mm) |
| Arrangement suction cells | 3 rows, 22 mm |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Shape fittings | Pillar straight, Ø 60 |
| Weight | 16.7 (kg) |

Osanro: 10.01.40.00189
Suuren alueen tyhjiöpuristusjärjestelmä ulkoisen tyhjiön tuottaminen Virtaus palloventtiili
Toimialat: Puu | Logistiikka
| Length L | 1260 (mm) |
| Width B | 170 (mm) |
| Arrangement suction cells | 2 rows, 28 mm |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Shape fittings | Pillar straight, Ø 60 |
| Weight | 19.6 (kg) |

Osanro: 10.01.40.00282
Vacuum area gripping system for external vacuum generator, with ball check valves
Toimialat: Puu | Logistiikka
| Length L | 1050 (mm) |
| Width B | 250 (mm) |
| Arrangement suction cells | 2 rows, 28 mm |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Shape fittings | Pillar straight, Ø 60 |
| Weight | 19 (kg) |
Tuotesuositukset
Lisätietoja
Voiko aiemman SBX-C-sarjan tarttujan vaihtaa FMHD-tarttujaan?
Asiakkaiden sovelluksissa oleva SBX-C-tarttuja voidaan vaihtaa helposti ja ilman muutoksia sähköisessä liitännässä tai FMHD-1R-tarttujalla ohjelmoimalla. Versiot: FMHD … 1R … SBPL suoraan asennetulla alipainekehittimellä FMHD …1R ja letkuliitännällä ulkoiseen alipaineen kehittämiseen Vaihdon myötä huollontarve pienenee 70 % ja käyttökustannukset pienenevät pysyvästi. Paikallinen jälleenmyyjä antaa mielellään lisätietoja.
Mitä etuja ilmanvaihdolla varustettu vaihtoehto tarjoaa ulospuhallukseen verrattuna ja mihin sovelluksiin se soveltuu?
Kun alipaineen kehittäminen on kytketty pois päältä, tarttujaan jää jäljellä oleva alipaine monien työkappaleiden kohdalla. Tämä voi aiheuttaa työkappaleiden tarttumisen toisiinsa ja häiritä prosessin kulkua.
Tämän jäljellä olevan alipaineen poistamiseksi luotettavasti voidaan käyttää joko paineilmaa ulospuhallukseen tai ilmanvaihtoa.
Ilmanvaihdolla on useita etuja:
Lyhyemmät asetusajat: Se mahdollistaa nopeimman työkappaleen irrottamisen, erityisesti pidemmillä tarttujilla. Paineilmapuhallukseen verrattuna ulospuhallus aika voi lyhentyä noin 50 %.
Hyötysuhde: Käytännössä paineilmaa ei vaadita, mikä vähentää paineilman kulutusta ja alentaa jatkuvia käyttökustannuksia.
Tyypillisiä sovelluksia:
Sahatavaran, liimapuun, höylättyjen ja levytuotteiden, puun, kuormalavojen ja laatikkoelementtien käsittely
Luonnossa kasvaneen materiaalin käsittely, jossa on oksanreikiä, halkeamia ja voimakkaasti vääntyneitä ja karheita pintoja
Ihanteellinen käytettäväksi sahoilla sekä puu- ja huonekalujen valmistuksessa
Milloin on järkevää käyttää impulssiventtiilejä alue tarttujissa?
Impulssiventtiilien käyttöä suositellaan erityisesti silloin, kun useita FMHD-alipainetarrainkehikoita yhdistetään samaan imuhämähäkkiin.
Sähkökatkoksen sattuessa tyhjiösäiliön ja ilmanpoistimen sylinterit pysyvät impulssiohjauksen ansiosta viimeisessä kytkinasennossaan. Näin estetään työkappaleiden putoaminen vahingossa ja prosessihäiriöiden tai -vaurioiden aiheuttaminen.
Kuva:
(1) Ilmanvaihtosylinteri
(2) Erotussylinteri
(3) Työkappale
(4) Varastointi
(5) Imukammio
(6) Pallot
(7) Ulkoinen ilma