Sistemi di presa ad area FMHD
Sistema di presa con accumulo integrato per la generazione del vuoto esterno
Il sistema di presa ad area FMHD può essere integrato velocemente e in modo efficiente, e dispone di un attacco per la generazione di vuoto esterna. La presenza di un serbatoio per vuoto integrato e la sua costruzione robusta e a basso fabbisogno di manutenzione permette a questa pinza di presa di essere indicata per le operazioni di movimentazione in ambienti particolarmente difficili. Grazie al peso ridotto e alle dimensioni compatte queste pinze di presa sono ideali per il funzionamento con robot industriali e portali.
Ideale per pezzi altamente porosi e contorti
Manipolazione di pezzi a partire da 35 mm di larghezza, indipendentemente dalla geometria, dalla superficie e dalla posizione
Massima accelerazione del processo e costi minimi del sistema grazie all'uso di robot più piccoli
Manutenzione ridotta fino al 70% grazie al design del profilo in tre parti
Riduzione sostenibile dei costi operativi attraverso l'ottimizzazione dei flussi
Configurazione individuale
I sistemi di presa FMHD sono adattati in modo speciale alle vostre applicazioni. Contattateci e riceverete un'offerta su misura.

Sistema modulare
Profilo di base in alluminio (1) con accumulo sottovuoto integrato per elevata rigidità con basso peso morto
Collegamento del tubo flessibile e cilindro separatore (2); collegamento di generatori di vuoto esterni
Coperchio terminale (3) con valvole di controllo per cilindro separatore e funzione di soffiaggio
Profilo valvola (4) con valvole missilistiche integrate
La terza fila opzionale di fori di aspirazione serve per movimentare pezzi sottili larghi a partire da 35 mm nell’ambiente delle segherie
Variante di base della serie FMHD
Tipo | Descrizione |
|---|---|
FMHD | Sistema di presa ad area con generazione di vuoto esterna |
FMHD-250 | Sistema di presa ad area con generazione di vuoto esterna |
FMHD-3R22 | Sistema di presa ad area con la terza fila di fori di aspirazione per la movimentazione di pezzi sottili larghi a partire da 35 mm |
Compatibilità delle varianti di base
| FMHD (L < 2.506 mm) | FMHD (L = 2.506-3.500) | FMHD-250 | FMHD-3R22 |
FMHD | compatible | compatible | compatible | compatible |
FMHD-250 | compatible | non compatible |
| non compatible |
FMHD-3R22 | compatible | non compatible | non compatible |
|
Informazioni per l'ordinazione
Codice del prodotto
Simile a un codice articolo, il codice prodotto viene utilizzato per identificare in modo univoco le configurazioni dei prodotti di Schmalz. Il codice prodotto è riportato sull'etichetta del prodotto, sul preventivo o sull'ordine. Avete domande sul vostro prodotto o volete ordinare di nuovo una configurazione? Allora tenete a portata di mano questa chiave quando contattate Schmalz.
Codice | Tipo |
|---|---|
FMHD | FMHD |
Codice | Tipo |
|---|---|
Numero | Lunghezza della pinza di presa |
Codice | Tipo |
|---|---|
2R28 | Due file con distanza tra le valvole di 28 mm |
3R22 | Tre file con distanza tra le valvole di 22 mm |
Codice | Tipo |
|---|---|
O10O10 | Materiale O10O10 |
O10O10F | Materiale O10O10F |
O10O10S05 | Materiale O10O10S05 |
O10O10S05F | Materiale O10O10S05F |
O20 | Materiale O20 |
O30 | Materiale O30 |
S25 | Materiale S25 |
S30 | Materiale S30 |
Codice | Tipo |
|---|---|
ABC00001C | Codice di configurazione individuale |
Note sull'ordine
Produciamo i nostri sistema di presa FMHD sempre in linea con l’applicazione del cliente. La seguente tabella permette di individuare direttamente la chiave di ordinazione della propria pinza di presa. Inviateci la chiave di ordinazione attraverso il formulario di richiesta.
Descrizione breve tipo di pinza di presa
Variante | Possibili esecuzioni |
|---|---|
FMHD | FMHD FMHD-250 (larghezza in eccesso 250 mm) |
Tecnologia delle valvole
Variante | Possibili esecuzioni |
|---|---|
CV1 | CV1, CV2 – Valvola a sfera di flusso |
Lunghezza (complessiva)
Variante | Possibili esecuzioni |
|---|---|
1.260 | Da 350 mm a 3.500 mm in griglia da 14 mm |
Ampio
Variante | Possibili esecuzioni |
|---|---|
250 | Piastra di aspirazione Standard FMHD con 170 mm (nel codice di ordinazione decade il campo 12) |
Griglia
Variante | Possibili esecuzioni |
|---|---|
2R28 | 2R28 – Due file con distanza valvole pari a 28 mm |
Tipo di spugna
Variante | Possibili esecuzioni |
|---|---|
O20 | O10O10 – Materiale O10O10 |
Posizione cilindro
Variante | Possibili esecuzioni |
|---|---|
A sinistra; 155 mm (C155L) | Distanza tra bordo della pinza di presa a sinistra e il centro del cilindro |
Funzione di commutazione
Variante | Possibili esecuzioni |
|---|---|
P | P – PNP commutabile |
Supporti
Variante | Possibili esecuzioni |
|---|---|
A6L | S60 – diritto 60 mm Ø |
Posizione supporti
Variante | Possibili esecuzioni |
|---|---|
126 | Distanza bordo della pinza di presa dal centro del supporto [in mm] |
Indicatore del vuoto
Variante | Possibili esecuzioni |
|---|---|
Vacuometro (V1) | Vacuometro (V1) |
Attacco aria compressa
Variante | Possibili esecuzioni |
|---|---|
Nipplo di inserzione 7.2 (CA1) | CA1 – Nipplo di inserzione 7.2 |
Dati di costruzione
I dati di costruzione indicati si riferiscono alle ventose piatte configurate con il seguente esempio di codice di ordinazione:
FMHD: FMHD CV1 1050 2R28 O20 C152R P S60 126 V1 CA1
FMHD-250: FMHD CV1 1050 250 2R28 O20 C138L P S60 126 V1 CA1
FMHD-3R22: FMHD CV2 1050 3R22 O20 C152L P S60 126V1 CA1
Attributo | FMHD | FMHD-250 | FMHD-3R22 |
|---|---|---|---|
B | 170 | 250 | 170 |
B14 | 191,3 | 250 | 191,3 |
B25 | 175,5 | 175,5 | 175,5 |
B3 | 168 | 250 | 168 |
D | 60 | 60 | 60 |
H | 111,6 | 111,6 | 111,6 |
H11 | 158,6 | 163,6 | 158,6 |
H22 | 20 | 20 | 20 |
L (variabile) | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
L13 (variabile) | 1.057,8 | 1.057,8 | 1.057,8 |
L2 (variabile) | 126 | 126 | 126 |
L3 (variabile) | 152 | 138 | 152 |
L4 (spugna) | 1.004 | 1.004 | 1.004 |
Y1 | 120 | 120 | 120 |
ZA (griglia) | 28 | 28 | 22 |
1 in base all’attacco tubo flessibile utilizzato
2 in base alla spugna utilizzata
3 Utilizzo di vacuometro analogico
4 è sempre la misura massima del prodotto
5 Larghezza del profilo del sistema di sostituzione rapida
Dati tecnici
Tipo | Campo di temperatura [°C] | Campo pressione di esercizio [bar] | Collegamento elettr. |
|---|---|---|---|
FMHD | 5 ... 40 | 6,0 ... 8,0 | M12, 5-Pin |
FMHD-250 | 5 ... 40 | 6,0 ... 8,0 | M12, 4-Pin |
FMHD-3R22 | 5 ... 40 | 6,0 ... 8,0 | M12, 5-Pin |
Dati tecnici esemplari
Tipo | Materiale di tenuta | Portata necessaria [Nl/min]** | Forza di presa [N]* | Numero di celle aspiranti | Peso [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMHD | FMHD-CV1-1050-2R28-O20 | Spugna, 20 mm | 315 | 2.430 | 70 | 17 |
FMHD-CV1-1260-2R28-O20 | Spugna, 20 mm | 380 | 2.870 | 85 | 20 | |
FMHD-250 | FMHD-CV1-1050x250-2R28-O20 | Spugna, 20 mm | 315 | 3.500 | 70 | 23 |
FMHD-CV1-1260x250-2R28-O20 | Spugna, 20 mm | 380 | 4.200 | 85 | 26 | |
FMHD-3R22 | FMHD-CV2-1050-3R22-O20 | Spugna, 20 mm | 315 | 1.870 | 132 | 17 |
FMHD-CV2-1260-3R22-O20 | Spugna, 20 mm | 378 | 2.210 | 161 | 20 |
*Valore rilevato durante la movimentazione pratica di un pezzo tipico per l’applicazione in questione (asse di legno con superficie strutturata, pinza di presa poggiata completamente sulla superficie del pezzo, pressione del sistema pari a -0,3 bar, senza fattore di sicurezza). Questi sono solo valori indicativi e servono per la progettazione. Per la progettazione dettagliata del sistema si raccomanda l’esecuzione di prove di aspirazione con i pezzi originali.
**Il generatore di vuoto esterno utilizzato deve mettere generare una depressione minima di -0,3 bar per la portata di aspirazione menzionata (sull'attacco del vuoto di FMHD-250)
Industrie
- •Legno
- •Logistica
Documentazione
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
| Documenti | Lingua |
|---|---|
| Italiano |
La documentazione è disponibile anche in inglese.
| Documenti | Lingua |
|---|---|
| Inglese | |
| Inglese |
1 - 4 da 4 risultati

Numero articolo: 10.01.40.00459
Sistema di presa ad area a vuoto per produzione di vuoto esterna valvola sferica idraulica
Industrie: Legno | Logistica
| Lunghezza L | 1050 (mm) |
| Larghezza B | 170 (mm) |
| Disposizione celle di aspirazione | 2 file, 28 mm |
| Tipo di materiale | Spugna aperta, altezza 20 mm |
| Raccordi di forma | Colonna diritta, Ø 60 |
| Peso | 16.7 (kg) |

Numero articolo: 10.01.40.00375
Sistema di presa ad area a vuoto per produzione di vuoto esterna valvola sferica idraulica
Industrie: Legno | Logistica
| Lunghezza L | 1050 (mm) |
| Larghezza B | 170 (mm) |
| Disposizione celle di aspirazione | 3 file, 22 mm |
| Tipo di materiale | Spugna aperta, altezza 20 mm |
| Raccordi di forma | Colonna diritta, Ø 60 |
| Peso | 16.7 (kg) |

Numero articolo: 10.01.40.00282
Sistema di presa ad area a vuoto per produzione di vuoto esterna valvola sferica idraulica
Industrie: Legno | Logistica
| Lunghezza L | 1050 (mm) |
| Larghezza B | 250 (mm) |
| Disposizione celle di aspirazione | 2 file, 28 mm |
| Tipo di materiale | Spugna aperta, altezza 20 mm |
| Raccordi di forma | Colonna diritta, Ø 60 |
| Peso | 19 (kg) |

Numero articolo: 10.01.40.00189
Sistema di presa ad area a vuoto per produzione di vuoto esterna valvola sferica idraulica
Industrie: Legno | Logistica
| Lunghezza L | 1260 (mm) |
| Larghezza B | 170 (mm) |
| Disposizione celle di aspirazione | 2 file, 28 mm |
| Tipo di materiale | Spugna aperta, altezza 20 mm |
| Raccordi di forma | Colonna diritta, Ø 60 |
| Peso | 19.6 (kg) |
Raccomandazioni sui prodotti
Ulteriori informazioni
È possibile sostituire una pinza di presa della precedente serie SBX-C con una pinza FMHD?
Una pinza di presa SBX-C esistente nelle applicazioni del cliente può essere facilmente sostituita da una pinza di presa FMHD-1R senza alcuna modifica dell'interfaccia elettrica o della programmazione. Varianti: FMHD ... 1R ... SBPL con generatore di vuoto pneumatico direttamente collegato FMHD ...1R con attacco per tubo flessibile per la generazione di vuoto esterno La conversione riduce la manutenzione fino al 70 % e abbassa in modo sostenibile i costi operativi. Il vostro referente sarà lieto di fornirvi ulteriori informazioni.
Quali vantaggi offre la variante con ventilazione atmosferica rispetto al soffiare con aria compressa e per quali applicazioni è adatta?
Dopo aver interrotto la generazione di vuoto, nella pinza di presa rimane un vuoto residuo per molti pezzi. Ciò lattina l'adesione dei pezzi, interrompendo la sequenza del processo.
Per eliminare in modo affidabile questo vuoto residuo, si può utilizzare l'aria compressa per il soffiaggio o la ventilazione atmosferica.
La ventilazione atmosferica offre diversi vantaggi:
Tempi di messa a punto più brevi: Permette di distaccare il pezzo più velocemente, soprattutto con pinze di presa più lunghe. Rispetto al soffiaggio con aria compressa, il tempo di soffiaggio può essere ridotto di circa il 50%.
Rendimento economico: Non è praticamente necessaria aria compressa, il che riduce il consumo d'aria compressa e abbassa i costi di gestione.
Applicazioni tipiche:
Movimentazione di segati, legno incollato, merci piallate e pannelli, legname da costruzione, pallet ed elementi di casse
Handling di materiale cresciuto in natura con nodi, crepe e superfici fortemente contorte e ruvide
Ideale per l'impiego in segherie e aziende di costruzione di legno e mobili
Quando ha senso utilizzare le valvole a impulsi per le pinze di presa ad area?
L'uso delle valvole a impulsi è particolarmente consigliato quando diversi sistemi di presa a vuoto FMHD sono combinati in un ragno di presa.
In caso di calo di energia, i cilindri del serbatoio per il vuoto e del ventilare rimangono nella loro ultima posizione di interruttore grazie al controllo a impulsi. In questo modo si evita che i pezzi cadano accidentalmente e causino interruzioni o danni al processo.
Fig:
(1) Cilindro di ventilazione
(2) Cilindro separatore a U
(3) Pezzo in lavorazione
(4) Camera di stoccaggio
(5) Camera di aspirazione
(6) Sfere
(7) Aria esterna