Podciśnieniowy system chwytakowy FMHD
Solidny system chwytakowy ze zintegrowanym zbiornikiem do zewnętrznego wytwarzania podciśnienia
System chwytaków powierzchniowych FMHD może być szybko i sprawnie zintegrowany z systemami i jest wyposażony w przyłącze do zewnętrznego wytwarzania podciśnienia. Dzięki zintegrowanemu zbiornikowi podciśnienia i solidnej, łatwej w utrzymaniu konstrukcji, ten chwytak jest szczególnie dobrze przystosowany do wykonywania zadań związanych z obsługą w trudnych warunkach otoczenia. Ponadto chwytaki te są idealne do pracy z robotami przemysłowymi i suwnicami ze względu na ich niewielki ciężar i kompaktowe wymiary.
Idealne rozwiązanie dla wysoce porowatych i poskręcanych detali
Obróbka elementów o szerokości od 35 mm, niezależnie od geometrii, powierzchni i położenia
Maksymalne przyspieszenie procesu i obniżenie kosztów systemu dzięki zastosowaniu mniejszych robotów
Do 70% mniej czynności konserwacyjnych dzięki trzyczęściowej konstrukcji profilu
Trwałe obniżenie kosztów operacyjnych dzięki optymalizacji przepływów
Indywidualna konfiguracja użytkownika
Systemy chwytakowe FMHD są specjalnie adaptowane do aplikacji. Skontaktuj się z nami i otrzymaj ofertę wykonaną na zamówienie.

System modułowy
Aluminiowy profil podstawowy (1) ze zintegrowanym magazynem próżniowym zapewniającym wysoką sztywność przy niskiej masie własnej
Przyłącze węża i cylinder oddzielający (2); przyłącze zewnętrznych generatorów podciśnienia
Osłona końcowa (3) z zaworami regulacyjnymi do rozdzielania butli i funkcji przedmuchiwania
Profil zaworu (4) ze zintegrowanymi zaworami pociskowymi
Opcjonalny trzeci rząd otworów zasysania umożliwia manewrowanie wąskimi elementami roboczymi o szerokości od 35 mm w otoczeniu tartaku
Podstawowy wariant serii FMHD
Typ | Opis |
|---|---|
FMHD | System podciśnieniowych chwytaków powierzchniowych z zewnętrznym generatorem podciśnienia |
FMHD-250 | System podciśnieniowych chwytaków powierzchniowych z zewnętrznym generatorem podciśnienia |
FMHD-3R22 | System podciśnieniowych chwytaków powierzchniowych z trzecim rzędem otworów zasysania do manewrowania elementami roboczymi o szerokości od 35 mm |
Kompatybilność podstawowych wariantów
| FMHD (dł. < 2.506 mm) | FMHD (dł. = 2.506-3.500) | FMHD-250 | FMHD-3R22 |
FMHD | kompatybilny | kompatybilny | kompatybilny | kompatybilny |
FMHD-250 | kompatybilny | niekompatybilny |
| niekompatybilny |
FMHD-3R22 | kompatybilny | niekompatybilny | niekompatybilny |
|
Informacje dotyczące zamawiania
Kod produktu
Podobnie jak numer części, kod produktu służy do jednoznacznej identyfikacji konfiguracji produktów w firmie Schmalz. Kod produktu można znaleźć na etykiecie produktu, w ofercie lub zamówieniu. Masz pytania dotyczące produktu lub chcesz ponownie zamówić konfigurację? Prosimy o przygotowanie tego klucza podczas kontaktu z firmą Schmalz.
Kod | Typ |
|---|---|
FMHD | FMHD |
Kod | Typ |
|---|---|
Liczba | Długość chwytaka |
Kod | Typ |
|---|---|
2R28 | Dwa rzędy z rozstawem zaworów 28 mm |
3R22 | Trzy rzędy z rozstawem zaworów 22 mm |
Kod | Typ |
|---|---|
O10O10 | Materiał O10O10 |
O10O10F | Materiał O10O10F |
O10O10S05 | Materiał O10O10S05 |
O10O10S05F | Materiał O10O10S05F |
O20 | Materiał O20 |
O30 | Materiał O30 |
S25 | Materiał S25 |
S30 | Materiał S30 |
Kod | Typ |
|---|---|
ABC00001C | Indywidualny kod konfiguracji |
Informacje dotyczące zamawiania
Nasze systemy chwytakowe FMHD zawsze produkujemy tak, aby dopasować je do aplikacji klienta. Poniższa tabela pozwala na samodzielne określenie klucza produktu dla danego chwytaka. Następnie prosimy o przesłanie nam klucza produktu za pomocą formularza zapytania ofertowego.
Skrócone oznaczenie typu chwytaka
Wersja | Dostępne wzory |
|---|---|
FMHD | FMHD FMHD-250 (dodatkowa szerokość 250 mm) |
Technologia zaworów
Wersja | Dostępne wzory |
|---|---|
CV1 | Zawór przepływowy kulowy CV1, CV2 |
Długość (całkowita)
Wersja | Dostępne wzory |
|---|---|
1.260 | Od 350 mm do 3.500 mm w rastrze 14 mm |
Szeroki
Wersja | Dostępne wzory |
|---|---|
250 | Standardowa płyta ssąca FMHD o szerokości 170 mm (brak pola 12 w kodzie zamówieniowym) |
Siatka
Wersja | Dostępne wzory |
|---|---|
2R28 | 2R28 – dwa rzędy z odstępem między zaworami 28 mm |
Typ pianki
Wersja | Dostępne wzory |
|---|---|
O20 | O10O10 – Materiał O10O10 |
Pozycja cylindra
Wersja | Dostępne wzory |
|---|---|
Lewo; 155 mm (C155L) | Odstęp lewej krawędzi chwytaka od środka siłownika |
Funkcja przełącznika
Wersja | Dostępne wzory |
|---|---|
P | P – PNP Przełączanie |
Łącznik
Wersja | Dostępne wzory |
|---|---|
A6L | S60 – prosty 60 mm Ø |
Pozycja złącza
Wersja | Dostępne wzory |
|---|---|
126 | Odległość od lewej krawędzi chwytaka do środka wspornika [w mm] |
Wyświetlacz próżniowy
Wersja | Dostępne wzory |
|---|---|
Manometr (V1) | V1 – przyrząd pomiarowy VAM 40 V U |
Przyłącze sprężonego powietrza
Wersja | Dostępne wzory |
|---|---|
Złączka wtykowa 7.2 (CA1) | CA1 – sutek wtykowy 7.2 |
Dane projektowe
Wymienione dane konstrukcyjne odnoszą się do przykładowo skonfigurowanych podciśnieniowych chwytaków powierzchniowych z poniższym kodem zamówieniowym:
FMHD: FMHD CV1 1050 2R28 O20 C152R P S60 126 V1 CA1
FMHD-250: FMHD CV1 1050 250 2R28 O20 C138L P S60 126 V1 CA1
FMHD-3R22: FMHD CV2 1050 3R22 O20 C152L P S60 126V1 CA1
Atrybut | FMHD | FMHD-250 | FMHD-3R22 |
|---|---|---|---|
B | 170 | 250 | 170 |
B14 | 191,3 | 250 | 191,3 |
B25 | 175,5 | 175,5 | 175,5 |
B3 | 168 | 250 | 168 |
D | 60 | 60 | 60 |
H | 111,6 | 111,6 | 111,6 |
H11 | 158,6 | 163,6 | 158,6 |
H22 | 20 | 20 | 20 |
L (zmienne) | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
L13 (zmienne) | 1.057,8 | 1.057,8 | 1.057,8 |
L2 (zmienne) | 126 | 126 | 126 |
L3 (zmienne) | 152 | 138 | 152 |
L4 (pianka) | 1.004 | 1.004 | 1.004 |
Y1 | 120 | 120 | 120 |
ZA (raster) | 28 | 28 | 22 |
1 zależnie od stosowanej złączki wężowej
2 zależnie od stosowanej pianki
3 stosowanie manometru analogowego
4 jest zawsze największym wymiarem produktu
5 szerokość profilu szybkowymiennego
Dane techniczne
Typ | Zakres temperatur [°C] | Zakres ciśnień roboczych [bar] | Przyłącze elektryczne |
|---|---|---|---|
FMHD | 5 ... 40 | 6,0 ... 8,0 | M12, 5-pinowy |
FMHD-250 | 5 ... 40 | 6,0 ... 8,0 | M12, 4-pinowy |
FMHD-3R22 | 5 ... 40 | 6,0 ... 8,0 | M12, 5-pinowy |
Przykładowe dane techniczne
Typ | Materiał uszczelniający | Wymagany strumień objętości [Nl/min]** | Siła ssania [N]* | Liczba komórek ssących | Ciężar [kg] | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FMHD | FMHD-CV1-1050-2R28-O20 | Pianka, 20 mm | 315 | 2.430 | 70 | 17 |
FMHD-CV1-1260-2R28-O20 | Pianka, 20 mm | 380 | 2.870 | 85 | 20 | |
FMHD-250 | FMHD-CV1-1050x250-2R28-O20 | Pianka, 20 mm | 315 | 3.500 | 70 | 23 |
FMHD-CV1-1260x250-2R28-O20 | Pianka, 20 mm | 380 | 4.200 | 85 | 26 | |
FMHD-3R22 | FMHD-CV2-1050-3R22-O20 | Pianka, 20 mm | 315 | 1.870 | 132 | 17 |
FMHD-CV2-1260-3R22-O20 | Pianka, 20 mm | 378 | 2.210 | 161 | 20 |
*Uzyskane w praktyce wartości przy stosowaniu typowego elementu roboczego (drewniana deska o strukturowanej powierzchni, element roboczy przylega całopowierzchniowo do chwytaka, -0,3 bar podciśnienia w systemie, bez współczynnika bezpieczeństwa). Są to wartości orientacyjne do szacunkowego projektowania. W celu szczegółowego zaprojektowania systemu zaleca się zawsze przeprowadzenie prób zasysania przy użyciu oryginalnego elementu roboczego.
**Stosowany zewnętrzny generator podciśnienia musi udostępniać przy podciśnieniu -0,3 bar co najmniej znamionową objętość zasysania (na króćcu przyłączeniowym podciśnienia systemu FMHD-250).
Branże
- •Drewno
- •Logistyka
Dokumentacja
Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Polska | |
| Polska |
Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Język angielski | |
| Język angielski |
1 - 4 z 4 wyników

Część nr.: 10.01.40.00189
Wielkopowierzchniowy podciśnieniowy system chwytakowy do zewnętrzne wytwarzanie próżni z Zawór kulowy przepływowy
Branże: Drewno | Logistyka
| Length L | 1260 (mm) |
| Width B | 170 (mm) |
| Arrangement suction cells | 2 rows, 28 mm |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Shape fittings | Pillar straight, Ø 60 |
| Weight | 19.6 (kg) |

Część nr.: 10.01.40.00459
Vacuum area gripping system for external vacuum generator, with ball check valves
Branże: Drewno | Logistyka
| Length L | 1050 (mm) |
| Width B | 170 (mm) |
| Arrangement suction cells | 2 rows, 28 mm |
| Material type | Foam open, height 20 mm |
| Shape fittings | Pillar straight, Ø 60 |
| Weight | 16.7 (kg) |
Zalecenia dotyczące produktów
Więcej informacji
Czy chwytak wcześniejszej serii SBX-C można wymienić na chwytak FMHD?
Stosowany przez klienta chwytak SBX-C można łatwo zastąpić chwytakiem FMHD-1R bez zmiany łącza elektrycznego lub programowania. Warianty: FMHD … 1R … SBPL z bezpośrednio zamontowanym pneumatycznym generatorem podciśnienia FMHD …1R z przyłączem tuby do zewnętrznego wytwarzania podciśnienia Przestawienie redukuje nakład serwisowy o 70% i trwale obniża koszty eksploatacyjne. Od lokalnego konsultanta można uzyskać dodatkowe informacje.
Jakie zalety oferuje wariant z wentylacją atmosferyczną w porównaniu do wydmuchu sprężonym powietrzem i dla jakich aplikacji jest on odpowiedni?
Po wyłączeniu generowania podciśnienia w chwytaku pozostaje próżnia resztkowa dla wielu przedmiotów obrabiany. Może to powodować sklejanie się przedmiotów obrabiany, zakłócając sekwencję procesu.
Aby niezawodnie wyeliminować tę próżnię resztkową, można użyć sprężonego powietrza do zdmuchnięcia lub wentylacji atmosferycznej.
Wentylacja atmosferyczna ma kilka zalet:
Krótsze czasy ustawiania: Umożliwia najszybsze wydanie przedmiotu obrabiany, zwłaszcza w przypadku dłuższych chwytaków. W porównaniu do wydmuchu sprężonym powietrzem, czas ustawiania może zostać skrócony o około 50%.
Efektywność kosztowa: Praktycznie nie jest wymagane sprężone powietrze, co zmniejsza zużycie sprężonego powietrza i obniża bieżące koszty operacyjne.
Typowe aplikacje:
Obsługa tarcicy, drewna klejonego, towarów struganych i płytowych, drewna budowlanego, palet i elementów skrzyń
Obsługa naturalnie rosnącego materiału z sękami, pęknięciami oraz mocno skręconymi i chropowatymi powierzchniami
Idealny do użytku w tartakach, zakładach zajmujących się budową drewna i mebli
Kiedy stosowanie zaworów impulsowych w chwytakach powierzchniowych ma sens?
Stosowanie zaworów impulsowych jest szczególnie zalecane w przypadku połączenia kilku systemów chwytaków podciśnieniowych FMHD w jedną przyssawkę podciśnieniową.
W przypadku awarii zasilania siłowniki zbiornika podciśnieniowego i odpowietrznika pozostają w ostatniej pozycji przełączeniowej dzięki kontroli impulsowej. Zapobiega to przypadkowemu wypadnięciu przedmiotów obrabiany i spowodowaniu zakłóceń lub uszkodzeń procesu.
Rys:
(1) Cylinder odpowietrzający
(2) Cylinder separacji
(3) Przedmiot obrabiany
(4) Komora magazynowa
(5) Komora ssąca
(6) Kule
(7) Powietrze zewnętrzne