Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The area gripping system FMHD is delivered as a ready-to-connect product.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

FMHD 1050x170 3R22 O20 G60

Część nr.: 10.01.40.00375

Multigrijper

Branże: Drewno | Logistyka

Length L1050 (mm)
Width B170 (mm)
Arrangement suction cells3 rows, 22 mm
Material typeFoam open, height 20 mm
Shape fittingsPillar straight, Ø 60
Weight16.7 (kg)
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 170  mm
B1 191,5  mm
B2 175,5  mm
B3 168  mm
D 60  mm
H 111,7  mm
H1 158,7  mm
H2 20  mm
L 1050  mm
L1 1057,8  mm
L2 126  mm
L3 138  mm
L4 1004  mm
Y1 120  mm
ZA 22  mm
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka