FMHD 1050x170 3R22 O20 G60
Réf. article: 10.01.40.00375
Systèmes de préhension de surface par le vide pour génération du vide externe avec vanne de débit à bille
Secteurs : Bois | Logistique
| Longueur L | 1050 (mm) |
| Largeur B | 170 (mm) |
| Arrangement des cellules d'aspiration | 3 rangs, 22 mm |
| Type de matière | Mousse ouverte, hauteur 20 mm |
| Raccords de forme | Montant droit, Ø 60 |
| Poids propre | 16.7 (kg) |
Afficher plusAfficher moins
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 170 mm |
| B1 | 191,5 mm |
| B2 | 175,5 mm |
| B3 | 168 mm |
| D | 60 mm |
| H | 111,7 mm |
| H1 | 158,7 mm |
| H2 | 20 mm |
| L | 1 050 mm |
| L1 | 1 057,8 mm |
| L2 | 126 mm |
| L3 | 138 mm |
| L4 | 1 004 mm |
| Y1 | 120 mm |
| ZA | 22 mm |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation
Pièces de rechange
DI-PL 1003.4x125 3R22 O0410.01.40.00374Plaque d'étanchéité (FMHD)
| Longueur L | 1003.4 (mm) |
| Largeur B | 125 (mm) |
| Hauteur H | 4 (mm) |
| Arrangement des cellules d'aspiration | 3 rangs, 22 mm |
| Type de matière | Mousse ouverte, hauteur 4 mm |
Afficher plusAfficher moins
DI-PL 1004x168 3R22 O2010.01.40.00373Plaque d'étanchéité (FMHD)
| Longueur L | 1004 (mm) |
| Largeur B | 168 (mm) |
| Hauteur H | 20 (mm) |
| Arrangement des cellules d'aspiration | 3 rangs, 22 mm |
| Type de matière | Mousse ouverte, hauteur 20 mm |
Afficher plusAfficher moins
GEH-DECK 170x45.5x91.7 NC FMHD10.01.40.00021Couvercle carter (rectang-mont)
| Longueur L | 170 (mm) |
| Largeur B | 45.5 (mm) |
| Hauteur H | 91.7 (mm) |
| Vanne de commande | sans courant, fermé |
| Fonction supplémentaire préhenseur de surface | Électrovanne |
| Construction de l'utilisation | Système de préhension de surface par vide FMHD |
Afficher plusAfficher moins
GEH-DECK 170x22.5x91.7 IMP FMHD10.01.40.00754Couvercle carter (rectang-mont)
| Longueur L | 170 (mm) |
| Largeur B | 22.5 (mm) |
| Hauteur H | 91.7 (mm) |
| Vanne de commande | Vanne d'impulsion |
| Fonction supplémentaire préhenseur de surface | Électrovanne |
| Construction de l'utilisation | Système de préhension de surface par vide FMHD |
Afficher plusAfficher moins
GEH-DECK 170x45.5x91.7 NC FMHD10.01.40.00865Couvercle carter (rectang-mont)
| Longueur L | 170 (mm) |
| Largeur B | 45.5 (mm) |
| Hauteur H | 91.7 (mm) |
| Vanne de commande | sans courant, fermé |
| Fonction supplémentaire préhenseur de surface | Électrovanne |
| Construction de l'utilisation | Système de préhension de surface par vide FMHD |
Afficher plusAfficher moins
DI-FORM 168.2x85.7x210.01.40.00013Joint formé
| Longueur L | 168.2 (mm) |
| Largeur B | 85.7 (mm) |
| Hauteur H | 2 (mm) |
Afficher plusAfficher moins
EMV 1.1 24V-DC 3/2 NC H10.05.01.00277Electrovanne EMV pour la commande
directe du vide et de l'air comprimé
| Longueur L | 42 (mm) |
| Hauteur H | 20.5 (mm) |
| Diamètre intérieur d | 3.2 (mm) |
| Tension DC | 24 V - DC |
| Vanne de commande | sans courant, fermé |
Afficher plusAfficher moins
DI-PL 52.3x41.6 ZEL PU10.01.40.00080Plaque d'étanchéité (FMHD)
| Longueur L | 52.3 (mm) |
| Largeur B | 41.6 (mm) |
| Hauteur H | 2 (mm) |
| Type de matière | Caoutchouc cellulaire |
| Matière d'étanchéité | Polyuréthanne |
Afficher plusAfficher moins
GEH-DECK 170x36.5x91.7 FMHD10.01.40.00024Couvercle carter (rectang-mont)
| Longueur L | 170 (mm) |
| Largeur B | 36.5 (mm) |
| Hauteur H | 91.7 (mm) |
| Construction de l'utilisation | Système de préhension de surface par vide FMHD |
Afficher plusAfficher moins
GEH-DECK 170x36.5x91.7 FMHD10.01.40.00752Couvercle carter (rectang-mont)
| Longueur L | 170 (mm) |
| Largeur B | 36.5 (mm) |
| Hauteur H | 91.7 (mm) |
| Construction de l'utilisation | Système de préhension de surface par vide FMHD |
Afficher plusAfficher moins
DI-FORM 168.2x85.9x210.01.40.00014Joint formé
| Longueur L | 168.2 (mm) |
| Largeur B | 85.9 (mm) |
| Hauteur H | 2 (mm) |
Afficher plusAfficher moins
ZYL KURZ-ZYL 40x15 FMHD10.01.40.00161Cylindre (mont)
| Longueur L | 15 (mm) |
| Construction de l'utilisation | Système de préhension de surface par vide FMHD |
Afficher plusAfficher moins
ZYL KOMP-ZYL 40 15 FMHD10.01.40.00800Cylindre (mont)
| Allongement du cylindre Z | 15 (mm) |
| Construction de l'utilisation | Système de préhension de surface par vide FMHD |
Afficher plusAfficher moins
DI-PL 91x114 ZEL PU10.01.40.00150Plaque d'étanchéité (FMHD)
| Longueur L | 91 (mm) |
| Largeur B | 114 (mm) |
| Hauteur H | 2 (mm) |
| Type de matière | Caoutchouc cellulaire |
| Matière d'étanchéité | Polyuréthanne |
Afficher plusAfficher moins
DI-PL 120x84 ZEL PU10.01.40.00797Plaque d'étanchéité (FMHD)
| Longueur L | 120 (mm) |
| Largeur B | 84 (mm) |
| Hauteur H | 2 (mm) |
| Type de matière | Caoutchouc cellulaire |
| Matière d'étanchéité | Polyuréthanne |
Afficher plusAfficher moins
DI-FORM 88x88x210.01.40.00017Joint formé
| Longueur L | 88 (mm) |
| Largeur B | 88 (mm) |
| Hauteur H | 2 (mm) |
Afficher plusAfficher moins
DI-PL 82.6x82.6 ZEL PU10.01.40.00799Plaque d'étanchéité (FMHD)
| Longueur L | 82.6 (mm) |
| Largeur B | 82.6 (mm) |
| Hauteur H | 2 (mm) |
| Type de matière | Caoutchouc cellulaire |
| Matière d'étanchéité | Polyuréthanne |
Afficher plusAfficher moins
SET FLGR10.01.40.00023Kit de montage
| Longueur L | 59.7 (mm) |
| Largeur B | 28.5 (mm) |
| Hauteur H | 29.2 (mm) |
| Construction de l'utilisation | Système de préhension de surface par vide |
Afficher plusAfficher moins
VAM 40 V DR BAR10.01.40.00094Vacuomètre de mesure analogique
et contrôle du vide
du vide
| Largeur B | 27 (mm) |
| Diamètre extérieur D | 40 (mm) |
Afficher plusAfficher moins
SEV 4/210.05.03.00321Soupape d'aération rapide
| Longueur L | 39.2 (mm) |
| Hauteur H | 14.3 (mm) |
| Connexion | Flexible 4/2 |
Afficher plusAfficher moins
KUG 8.2 5401 A2 G10010.01.40.00102Bille
| Diamètre extérieur D | 8.2 (mm) |
| Matière | Acier inoxydable austénitique |
Afficher plusAfficher moins
MASK-FOL-3000x40x0.19-9.5-FMHD10.01.40.00108Clinquant avant
| Longueur L | 3000 (mm) |
| Largeur B | 40 (mm) |
| Hauteur H | 0.19 (mm) |
| Diamètre intérieur d | 9.5 (mm) |
| Construction de l'utilisation | Système de préhension de surface par vide FMHD |
Afficher plusAfficher moins
DR M6 9.5/6.5x1 PA10.07.08.00017Joint d'étanchéité
| Longueur L | 1 (mm) |
| Diamètre extérieur D | 9.5 (mm) |
| Diamètre intérieur d | 6.5 (mm) |
| Matière | Polyamide |
Afficher plusAfficher moins
HUEL 10-6.2x7-FMHD10.01.40.00151Douille
| Longueur L | 7 (mm) |
| Diamètre extérieur D | 10 (mm) |
| Diamètre intérieur d | 6.2 (mm) |
| Matière | Polyamide |
| Construction de l'utilisation | Système de préhension de surface par vide FMHD |
Afficher plusAfficher moins
Accessoires
FST-STARR 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG10.01.10.07012Tige élastique avec amortissement
des deux côtés et compensation
de hauteur, Heavy-Duty
| Allongement du ressort Z | 25 (mm) |
| Forme de l'éléments de fixation | Usage intensif de deux tige à ressorts |
| Construction de l'utilisation | Profilé de montage |
| Taille | 40x40 |
Afficher plusAfficher moins
FST-STARR 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG10.01.10.07013Tige élastique avec amortissement
des deux côtés et compensation
de hauteur, Heavy-Duty
| Allongement du ressort Z | 50 (mm) |
| Forme de l'éléments de fixation | Usage intensif de deux tige à ressorts |
| Construction de l'utilisation | Profilé de montage |
| Taille | 40x40 |
Afficher plusAfficher moins
FST-STARR 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG10.01.10.07014Tige élastique avec amortissement
des deux côtés et compensation
de hauteur, Heavy-Duty
| Allongement du ressort Z | 75 (mm) |
| Forme de l'éléments de fixation | Usage intensif de deux tige à ressorts |
| Construction de l'utilisation | Profilé de montage |
| Taille | 40x40 |
Afficher plusAfficher moins
FST-FLEX 25 HD2 G1/2-AG G3/8-IG10.01.10.07018Tige élastique avec amortissement
des deux côtés et compensation
de hauteur, Heavy-Duty
| Allongement du ressort Z | 25 (mm) |
| Forme de l'éléments de fixation | Usage intensif de deux tige à ressorts |
| Construction de l'utilisation | Profilé de montage |
| Taille | 40/80x40 |
Afficher plusAfficher moins
FST-FLEX 50 HD2 G1/2-AG G3/8-IG10.01.10.07019Tige élastique avec amortissement
des deux côtés et compensation
de hauteur, Heavy-Duty
| Allongement du ressort Z | 50 (mm) |
| Forme de l'éléments de fixation | Usage intensif de deux tige à ressorts |
| Construction de l'utilisation | Profilé de montage |
| Taille | 40/80x40 |
Afficher plusAfficher moins
FST-FLEX 75 HD2 G1/2-AG G3/8-IG10.01.10.07020Tige élastique avec amortissement
des deux côtés et compensation
de hauteur, Heavy-Duty
| Allongement du ressort Z | 75 (mm) |
| Forme de l'éléments de fixation | Usage intensif de deux tige à ressorts |
| Construction de l'utilisation | Profilé de montage |
| Taille | 40/80x40 |
Afficher plusAfficher moins
FLK G1/2-IG G1/2-AG10.01.03.00175Fixation articulée pour ventouses
pour une bonne adaptation aux
surfaces de pièces inclinées
| Filetage G1 | G1/2"-F |
| Filetage G2 | G1/2"-M |
| Température de travail | 0 ... 70 °C |
Afficher plusAfficher moins
FLK G1/2-IG G1/2-AG V10.01.03.00207Fixation articulée pour ventouses
pour une bonne adaptation aux
surfaces de pièces inclinées
| Filetage G1 | G1/2"-F |
| Filetage G2 | G1/2"-M |
| Température de travail | 0 ... 70 °C |
| Forme de l'éléments de fixation | renforcé |
Afficher plusAfficher moins
FLAN-PL 160x120x10 FMHD10.01.10.08805Brides robot
| Longueur L | 160 (mm) |
| Largeur B | 120 (mm) |
| Hauteur H | 10 (mm) |
| Construction de l'utilisation | Système de préhension de surface par vide FMHD |
Afficher plusAfficher moins
FST-C 100-HD110.01.20.01260Suspension avec compensation de
hauteur et fixation pneumatique
de hauteur, Heavy-Duty
| Forme de l'éléments de fixation | Usage intensif d'une tige à ressort |
| Allongement du ressort Z | 100 (mm) |
| Poids propre | 9 (kg) |
| Longueur L | 170 (mm) |
| Largeur B | 170 (mm) |
| Hauteur H | 50 (mm) |
Afficher plusAfficher moins
MOD-FLAN 157x120 FMHD10.01.11.03187Module d' embase
| Longueur L | 157 (mm) |
| Largeur B | 120 (mm) |
| Hauteur H | 64.1 (mm) |
| Construction de l'utilisation | Système de préhension de surface par vide FMHD |
Afficher plusAfficher moins
VTR-SL 3x RST6010.01.10.02779Répartiteur de vide avec
connecteur de tuyau
| Longueur L | 439 (mm) |
| Largeur B | 100 (mm) |
| Hauteur H | 156 (mm) |
| Connexion | Extrémité tube Ø60 |
Afficher plusAfficher moins
VTR-SL 4x RST6010.01.10.03196Répartiteur de vide avec
connecteur de tuyau
| Nombre de connexions | 4 |
| Connexion | Extrémité tube Ø60 |
| Longueur L | 439 (mm) |
| Largeur B | 100 (mm) |
| Hauteur H | 156 (mm) |
Afficher plusAfficher moins
VTR-SL 5x RST6010.01.10.03066Répartiteur de vide avec
connecteur de tuyau
| Nombre de connexions | 5 |
| Connexion | Extrémité tube Ø60 |
| Longueur L | 439 (mm) |
| Largeur B | 100 (mm) |
| Hauteur H | 156 (mm) |
Afficher plusAfficher moins
VSi V D M12-410.06.02.00580Vacuostat et pressostat universel
avec fonction IO-Link
| Plage de mesure [bar] | -1,0 ... 0,0 bar |
| Pressostat et vacuostat de type construction | avec affichage |
| Connexion électrique | Connecteur M12, 4 pol |
| Indication | 2xLED |
| Type de protection IP | IP 65 |
Afficher plusAfficher moins
ASK B-M12-4 5000 K-4P21.04.05.00263Câble de raccordement
| Connexion électrique | Douille M12, 4 pol |
| Matière tuyau | Câble PUR |
| Longueur du câble | 5000 (mm) |
| Connexion 2 | Câble, 4 pôles |
Afficher plusAfficher moins
ASK B-M12-5 5000 K-5P21.04.05.00080Câble de raccordement
| Connexion électrique | Douille M12, 5 pol |
| Longueur du câble | 5000 (mm) |
| Connexion 2 | Câble, 5 pôles |
| Matière tuyau | Câble PUR |
Afficher plusAfficher moins
VS-MONT 85x21x30.8 VSi SPZ10.01.22.04338Vacuostat (mont)
| Longueur L | 85 (mm) |
| Largeur B | 21 (mm) |
| Hauteur H | 30.8 (mm) |
| Fonction spéciale | avec équerre de fixation (horizontal) |
| Construction de l'utilisation | Palettisation de Schmalz |
Afficher plusAfficher moins
NUT-STEI 55x20 M3-IG10.01.21.04651Coulisseaux
| Longueur L | 55 (mm) |
| Largeur B | 20 (mm) |
| Hauteur H | 5 (mm) |
| Filetage G1 | M3-F |